Skip to main content

Climatiseur avec unité externe 6.5 kW

Puissance frigorifique : 6,5 kW

Débit d'air : jusqu'à 1 500 m³/h

Le climatiseur avec unité externe de 6,5 kW est un appareil de climatisation puissant conçu pour des usages industriels et commerciaux. Idéal pour le rafraîchissement d'espaces tels que des environnements de travail ou des installations commerciales, il offre une performance de refroidissement élevée et une grande flexibilité d'utilisation.

  • Installation rapide et prête à l'emploi
  • Entièrement mobile et facile à transporter
  • Haute efficacité énergétique avec refroidissement puissant

Caractéristiques clés :

  • Capacité de refroidissement efficace pour un rafraîchissement optimal des espaces
  • Flexibilité d'installation : conduit d'évacuation jusqu'à 10 mètres et conduits d'air froid jusqu'à 3 mètres, tuyaux flexibles pour un accès facilité dans les endroits difficiles

Sécurité et fiabilité :

  • Châssis robuste : assure une longévité et une fiabilité accrues même dans des conditions d'utilisation intensives
  • Fonction déshumidificateur : réduit l'humidité pour un confort accru

Facilité d'utilisation :

  • Installation rapide : prêt à l'emploi, sans installation fixe requise et facile à déplacer
  • Simple et pratique : mise en service rapide, avec une utilisation intuitive

Caractéristiques clés :

  • Capacité de refroidissement efficace pour un rafraîchissement optimal des espaces
  • Flexibilité d'installation : conduit d'évacuation jusqu'à 10 mètres et conduits d'air froid jusqu'à 3 mètres, tuyaux flexibles pour un accès facilité dans les endroits difficiles

Sécurité et fiabilité :

  • Châssis robuste : assure une longévité et une fiabilité accrues même dans des conditions d'utilisation intensives
  • Fonction déshumidificateur : réduit l'humidité pour un confort accru

Facilité d'utilisation :

  • Installation rapide : prêt à l'emploi, sans installation fixe requise et facile à déplacer
  • Simple et pratique : mise en service rapide, avec une utilisation intuitive

Documents