Pompe à chaleur réversible air-eau
21 kW
30RQ021
Réfrigérant : R-410A
Compresseur : scroll
Puissance calorifique nominale : 21 kW
Puissance frigorifique nominale : 20 kW
La pompe à chaleur réversible Carrier AquaSnap® 30RQ021 est une solution polyvalente et performante conçue pour les applications tertiaires telles que la climatisation des bureaux, des hôtels et d'autres espaces nécessitant un contrôle optimal du confort thermique. Disponible à la location, elle est idéale pour les besoins temporaires de refroidissement ou de chauffage, garantissant une efficacité et une fiabilité maximales, même dans des conditions climatiques extrêmes. Elle se distingue par son fonctionnement silencieux et sa simplicité d'installation.
- Installation facile et rapide
- Fonctionnement économique
- Fiabilité supérieure
Caractéristiques principales
- Module hydraulique intégré : simplifie l'installation et limite les besoins en équipements supplémentaires
- Fonctionnement silencieux : compresseurs scroll à faible niveau sonore et ventilateurs à basse fréquence pour un confort acoustique optimal
- Réversible jusqu’à –15°C extérieur : assure une performance de chauffage efficace même dans des conditions froides
Technologie avancée
- Régulation auto-adaptative Pro-Dialog+ : surveille en temps réel tous les paramètres de la machine pour optimiser le fonctionnement et réduire les cycles excessifs du compresseur
- Compresseurs scroll : faible entretien, offrant une fiabilité supérieure avec des vibrations réduites grâce aux supports antivibratiles
Rapidité et simplicité de l'installation
- Le module hydraulique intégré limite l'installation à des opérations simples, telles que le raccordement de l'alimentation électrique et des tuyauteries d’eau
- Dimensions compactes : faible encombrement, facilitant le transport et l'installation dans des espaces restreints
Caractéristiques principales
- Module hydraulique intégré : simplifie l'installation et limite les besoins en équipements supplémentaires
- Fonctionnement silencieux : compresseurs scroll à faible niveau sonore et ventilateurs à basse fréquence pour un confort acoustique optimal
- Réversible jusqu’à –15°C extérieur : assure une performance de chauffage efficace même dans des conditions froides
Technologie avancée
- Régulation auto-adaptative Pro-Dialog+ : surveille en temps réel tous les paramètres de la machine pour optimiser le fonctionnement et réduire les cycles excessifs du compresseur
- Compresseurs scroll : faible entretien, offrant une fiabilité supérieure avec des vibrations réduites grâce aux supports antivibratiles
Rapidité et simplicité de l'installation
- Le module hydraulique intégré limite l'installation à des opérations simples, telles que le raccordement de l'alimentation électrique et des tuyauteries d’eau
- Dimensions compactes : faible encombrement, facilitant le transport et l'installation dans des espaces restreints