Pompe à chaleur réversible air-eau
160 kW
30RH160
Réfrigérant : R-407C
Compresseur : scroll
Puissance calorifique nominale : 160 kW
Puissance frigorifique nominale : 143 kW
La pompe à chaleur réversible Carrier AquaSnap® 30RH160, disponible à la location, est une solution hautement performante, conçue pour s’adapter à une large variété d’applications, notamment le refroidissement des procédés industriels et le rafraîchissement de confort. Elle se distingue par son module hydraulique intégré avec pompe double, sa capacité à fonctionner en froid négatif jusqu’à -12°C, et son double circuit frigorifique, garantissant une redondance et une efficacité accrue même en cas de fortes sollicitations.
- Installation facile et rapide
- Fonctionnement silencieux
- Conception robuste et fiable
Fonctionnement silencieux :
- Compresseurs scroll peu bruyants : montés sur un châssis indépendant avec supports antivibratoires pour réduire les nuisances sonores
- Ventilateurs à faible bruit : Flying Bird IV, conçus pour minimiser les bruits à basse fréquence et les vibrations
Fonctionnement économique :
- Régulation adaptative : l’algorithme ajuste en permanence le fonctionnement des compresseurs et la pression de condensation pour réduire les cycles inutiles
- Détendeur électronique : permet de maximiser l'utilisation des surfaces d’échange thermique et d’améliorer les performances en charge partielle
Régulation intelligente :
- SmartVu™ : régulation avancée surveillant en continu tous les paramètres, assurant un fonctionnement optimisé des compresseurs, ventilateurs et pompes
- Interface tactile intuitive : facilitant l'accès aux informations clés et à la gestion des paramètres
Fonctionnement silencieux :
- Compresseurs scroll peu bruyants : montés sur un châssis indépendant avec supports antivibratoires pour réduire les nuisances sonores
- Ventilateurs à faible bruit : Flying Bird IV, conçus pour minimiser les bruits à basse fréquence et les vibrations
Fonctionnement économique :
- Régulation adaptative : l’algorithme ajuste en permanence le fonctionnement des compresseurs et la pression de condensation pour réduire les cycles inutiles
- Détendeur électronique : permet de maximiser l'utilisation des surfaces d’échange thermique et d’améliorer les performances en charge partielle
Régulation intelligente :
- SmartVu™ : régulation avancée surveillant en continu tous les paramètres, assurant un fonctionnement optimisé des compresseurs, ventilateurs et pompes
- Interface tactile intuitive : facilitant l'accès aux informations clés et à la gestion des paramètres