Skip to main content

Pompe à chaleur réversible air-eau
15 kW
30AWH015

Réfrigérant : R-410A

Compresseur : rotary, vitesse variable

Puissance calorifique nominale : 15 kW

Puissance frigorifique nominale : 13 kW

La pompe à chaleur réversible Carrier AquaSnap® 30AWH015 est une solution air-eau idéale pour les applications résidentielles et les petites installations commerciales. Disponible à la location, cette unité monobloc est équipée d’un module hydraulique intégré, offrant ainsi une installation rapide et simplifiée. Dotée de la technologie inverter avec un compresseur rotary, elle assure un confort thermique optimal toute l’année avec un fonctionnement silencieux et économe en énergie.

  • Monobloc inverter
  • Compacité, fiabilité et efficacité
  • Efficacité énergétique élevée

Caractéristiques principales

  • Module hydraulique intégré pour une installation simplifiée et un encombrement minimal
  • Compresseur Twin Rotary DC Inverter, offrant une fiabilité accrue et une réduction des vibrations
  • Fonctionnement silencieux grâce à un design optimisé et un compresseur à faible niveau sonore

Technologie avancée

  • Modulation d'amplitude d'impulsion (PAM) et de durée d'impulsion (PWM) pour une efficacité énergétique maximale à tout moment, quelles que soient les conditions de fonctionnement
  • Gestion électronique intelligente avec capteurs multiples dans le circuit frigorigène, optimisant la performance et la fiabilité du système

Performances avancées

  • Rendement énergétique élevé en mode chauffage et refroidissement, garantissant des économies d'énergie
  • Confort thermique optimal toute l'année grâce à une régulation précise de la température de l’eau et une réponse rapide aux variations de charges thermiques

Rapidité et simplicité de l'installation

  • Unité monobloc compacte permettant un passage facile à travers les portes étroites et un transport aisé grâce à ses poignées intégrées
  • Raccordements hydrauliques et électriques prêts-à-brancher, simplifiant et accélérant l'installation

Caractéristiques principales

  • Module hydraulique intégré pour une installation simplifiée et un encombrement minimal
  • Compresseur Twin Rotary DC Inverter, offrant une fiabilité accrue et une réduction des vibrations
  • Fonctionnement silencieux grâce à un design optimisé et un compresseur à faible niveau sonore

Technologie avancée

  • Modulation d'amplitude d'impulsion (PAM) et de durée d'impulsion (PWM) pour une efficacité énergétique maximale à tout moment, quelles que soient les conditions de fonctionnement
  • Gestion électronique intelligente avec capteurs multiples dans le circuit frigorigène, optimisant la performance et la fiabilité du système

Performances avancées

  • Rendement énergétique élevé en mode chauffage et refroidissement, garantissant des économies d'énergie
  • Confort thermique optimal toute l'année grâce à une régulation précise de la température de l’eau et une réponse rapide aux variations de charges thermiques

Rapidité et simplicité de l'installation

  • Unité monobloc compacte permettant un passage facile à travers les portes étroites et un transport aisé grâce à ses poignées intégrées
  • Raccordements hydrauliques et électriques prêts-à-brancher, simplifiant et accélérant l'installation

Documents