Skip to main content

Pompe à chaleur réversible air-eau 50 kW
30RA050

Réfrigérant : R-407C

Compresseur : scroll

Puissance calorifique nominale : 45 kW

Puissance frigorifique nominale : 44 kW

La pompe à chaleur réversible Carrier AquaSnap® 30RH050, disponible à la location, est une solution polyvalente et performante, adaptée à de nombreuses applications, telles que le refroidissement des procédés industriels et le rafraîchissement de confort. Cette unité se distingue par son module hydraulique intégré, son fonctionnement silencieux et sa capacité à opérer jusqu’à -10°C en extérieur, offrant une efficacité optimale toute l’année.

  • Installation facile et rapide
  • Fonctionnement silencieux
  • Conception robuste et fiable

Caractéristiques principales

  • Module hydraulique intégré : simplifie l'installation avec un circuit de réfrigération complet comprenant une pompe à eau haute pression, un vase d’expansion, une soupape de sécurité, un filtre démontable et une isolation thermique jusqu'à -10°C
  • Installation rapide et simple grâce à des connexions directes aux tuyauteries et à l’alimentation électrique

Fonctionnement silencieux

  • Compresseurs scroll à faible vibration pour un confort acoustique optimisé
  • Ventilateurs à faible bruit avec une technologie avancée pour minimiser les émissions sonores, même à basse fréquence

Fonctionnalités avancées

  • Système de Régulation Pro-Dialog+ : contrôle précis des paramètres techniques de l’unité pour une optimisation continue de l'efficacité énergétique
  • Ajustement automatique de la température de sortie d'eau en fonction des conditions extérieures, réduisant la consommation d’énergie
  • Interface intuitive et conviviale pour un contrôle facile de l’unité

Caractéristiques principales

  • Module hydraulique intégré : simplifie l'installation avec un circuit de réfrigération complet comprenant une pompe à eau haute pression, un vase d’expansion, une soupape de sécurité, un filtre démontable et une isolation thermique jusqu'à -10°C
  • Installation rapide et simple grâce à des connexions directes aux tuyauteries et à l’alimentation électrique

Fonctionnement silencieux

  • Compresseurs scroll à faible vibration pour un confort acoustique optimisé
  • Ventilateurs à faible bruit avec une technologie avancée pour minimiser les émissions sonores, même à basse fréquence

Fonctionnalités avancées

  • Système de Régulation Pro-Dialog+ : contrôle précis des paramètres techniques de l’unité pour une optimisation continue de l'efficacité énergétique
  • Ajustement automatique de la température de sortie d'eau en fonction des conditions extérieures, réduisant la consommation d’énergie
  • Interface intuitive et conviviale pour un contrôle facile de l’unité

Documents