Skip to main content

Pompe à chaleur réversible air-eau 160 kW
30RH160

Réfrigérant : R-407C

Compresseur : scroll

Puissance calorifique nominale : 160 kW

Puissance frigorifique nominale : 143 kW

La pompe à chaleur réversible Carrier AquaSnap® 30RH160, disponible à la location, est une solution hautement performante, conçue pour s’adapter à une large variété d’applications, notamment le refroidissement des procédés industriels et le rafraîchissement de confort. Elle se distingue par son module hydraulique intégré avec pompe double, sa capacité à fonctionner en froid négatif jusqu’à -12°C, et son double circuit frigorifique, garantissant une redondance et une efficacité accrue même en cas de fortes sollicitations.

  • Installation facile et rapide
  • Fonctionnement silencieux
  • Conception robuste et fiable

Fonctionnement silencieux :

  • Compresseurs scroll peu bruyants : montés sur un châssis indépendant avec supports antivibratoires pour réduire les nuisances sonores
  • Ventilateurs à faible bruit : Flying Bird IV, conçus pour minimiser les bruits à basse fréquence et les vibrations

Fonctionnement économique :

  • Régulation adaptative : l’algorithme ajuste en permanence le fonctionnement des compresseurs et la pression de condensation pour réduire les cycles inutiles
  • Détendeur électronique : permet de maximiser l'utilisation des surfaces d’échange thermique et d’améliorer les performances en charge partielle

Régulation intelligente :

  • SmartVu™ : régulation avancée surveillant en continu tous les paramètres, assurant un fonctionnement optimisé des compresseurs, ventilateurs et pompes
  • Interface tactile intuitive : facilitant l'accès aux informations clés et à la gestion des paramètres

Fonctionnement silencieux :

  • Compresseurs scroll peu bruyants : montés sur un châssis indépendant avec supports antivibratoires pour réduire les nuisances sonores
  • Ventilateurs à faible bruit : Flying Bird IV, conçus pour minimiser les bruits à basse fréquence et les vibrations

Fonctionnement économique :

  • Régulation adaptative : l’algorithme ajuste en permanence le fonctionnement des compresseurs et la pression de condensation pour réduire les cycles inutiles
  • Détendeur électronique : permet de maximiser l'utilisation des surfaces d’échange thermique et d’améliorer les performances en charge partielle

Régulation intelligente :

  • SmartVu™ : régulation avancée surveillant en continu tous les paramètres, assurant un fonctionnement optimisé des compresseurs, ventilateurs et pompes
  • Interface tactile intuitive : facilitant l'accès aux informations clés et à la gestion des paramètres

Documents