Solution de refroidissement d'urgence pour une université
Description du projet
Carrier Location a été sollicité pour fournir une solution de refroidissement temporaire pour une université située à Paris. La demande est survenue en plein été, lors d’une période de températures élevées, créant des conditions inconfortables dans un local technique critique, à savoir la salle des serveurs. Le client avait un besoin urgent de maintenir des températures acceptables pour assurer la continuité des opérations.
La solution requise était la location de quatre climatiseurs mobiles de 6kW chacun. Ces unités devaient rapidement et efficacement réduire la chaleur dans le local technique pour garantir le bon fonctionnement des équipements.
Université,
Paris (75)
Location de 4
climatiseurs mobiles
de 6kW
Le local technique présentait une accumulation de chaleur significative, menaçant le fonctionnement des équipements essentiels. Les températures élevées risquaient de provoquer des pannes coûteuses, mettant en péril la continuité des opérations critiques. Il était crucial de mettre en place une solution de refroidissement rapide et efficace pour éviter tout impact négatif sur les systèmes essentiels au bon fonctionnement des opérations informatiques et de communication de l’université.
Défis et solutions
Face aux défis urgents du projet, les climatiseurs mobiles de 6kW en location se sont avérés être la solution idéale pour répondre à l’urgence.
Ces unités ont été sélectionnées en raison de leur capacité à fournir un refroidissement immédiat et efficace. Leur portabilité a permis une installation rapide, sans nécessiter de modifications structurelles complexes, ce qui a réduit le délai entre la prise de décision et la mise en oeuvre de la solution. De plus, leur capacité de refroidissement était parfaitement adaptée aux besoins de la salle des serveurs, garantissant des conditions optimales pour son bon fonctionnement.
En optant pour la location de ces climatiseurs, nous avons pu minimiser tout impact négatif sur leurs opérations.