Passer au contenu principal

CRS Purificateur d'air 2100 m3/h
Trotec TAC V

Débit d'air : H14 : 1 200 m3/h, H13 : 2 100 m3/h

Un purificateur d'air solaire à haute fréquence pour la réduction efficace des solides en suspension et des nuages d'aérosols dans l'environnement immédiat de l'installation.

Le purificateur d'air solaire TAC V + réduit le temps de séjour et l'intensité des nuages d'aérosols et de poussières en suspension directement sur l'installation. Il s'agit d'une solution innovante pour créer des zones d'air pur à faible teneur en virus et en polluants.

  • Crée une « zone propre » jusqu'à 350 m3
  • Efficace sur le plan énergétique et portable
  • Filtre HEPA à régénération automatique
  • Réduit en toute sécurité le risque d'infections transmises par l'air.

Où que ce purificateur d'air mobile soit placé, il crée une "zone propre" d'un volume maximal de 350 mètres cubes, rincée avec de l'air propre et filtré, en fonction du taux de renouvellement d'air requis.

Le TAC V+ dispose d'une fonction d'auto-régénération thermique du filtre HEPA spécial, qui inactive automatiquement tous les virus séparés dans le filtre à intervalles réguliers, désinfectant ainsi le filtre.

De cette manière, le TAC V+ réduit considérablement et en toute sécurité le risque d'infection aérienne dans les espaces publics très fréquentés.

Où que ce purificateur d'air mobile soit placé, il crée une "zone propre" d'un volume maximal de 350 mètres cubes, rincée avec de l'air propre et filtré, en fonction du taux de renouvellement d'air requis.

Le TAC V+ dispose d'une fonction d'auto-régénération thermique du filtre HEPA spécial, qui inactive automatiquement tous les virus séparés dans le filtre à intervalles réguliers, désinfectant ainsi le filtre.

De cette manière, le TAC V+ réduit considérablement et en toute sécurité le risque d'infection aérienne dans les espaces publics très fréquentés.

Documents