Passer au contenu principal

CRS Unité de toiture 30 kW
50FC028

Réfrigérant: R-410A

Puissance frigorifique : 31 kW

Puissance calorifique : 30,5 kW

Débit d'air : 5 530 m³ / h

La série rooftop 30 kW se compose d'unités air-air compactes et autonomes, de conception horizontale, de type rooftop. La gamme de capacités disponibles permet de climatiser des surfaces moyennes et grandes, courantes dans les centres commerciaux, le commerce de détail, la logistique et de nombreuses autres applications commerciales et industrielles.

  • Rendement élevé
  • Fiabilité supérieure
  • Système compact
  • Récupération d'énergie
  • Ventilateurs EC à vitesse variable
  • Compresseurs à rouleaux multiples
  • Détendeurs électroniques
  • Contrôle automatique par microprocesseur

Le CRS Rooftop 30 kW est autonome et offre une unité de traitement d'air et une pompe à chaleur en une seule unité combinée. Que demander de plus !

Il possède de nombreuses fonctionnalités d'économie d'énergie et utilise le réfrigérant respectueux de l'ozone Puron (R410A). Il est conçu par Carrier avec la technologie la plus récente, y compris un système de contrôle intelligent pour le refroidissement gratuit. Le CRS 30 kW Rooftop garantit des coûts d'installation bas, des performances fiables et un entretien facile.

Le CRS Rooftop 30 kW est parfait pour une large gamme d'applications tout au long de l'année, idéal pour les événements et les magasins logistiques.

  • Respectueux de l'environnement
  • Économe en énergie
  • Conception intégrée avancée
  • Installation simple, plug-and-play
  • Raccordements électriques simples
  • Système de contrôle facile à utiliser
  • Système de refroidissement innovant et fiable
  • Compresseurs surveillés en continu
  • Compresseurs silencieux
  • Dimensions réduites et poids allégé
  • Système de refroidissement gratuit intelligent

Le CRS Rooftop 30 kW est autonome et offre une unité de traitement d'air et une pompe à chaleur en une seule unité combinée. Que demander de plus !

Il possède de nombreuses fonctionnalités d'économie d'énergie et utilise le réfrigérant respectueux de l'ozone Puron (R410A). Il est conçu par Carrier avec la technologie la plus récente, y compris un système de contrôle intelligent pour le refroidissement gratuit. Le CRS 30 kW Rooftop garantit des coûts d'installation bas, des performances fiables et un entretien facile.

Le CRS Rooftop 30 kW est parfait pour une large gamme d'applications tout au long de l'année, idéal pour les événements et les magasins logistiques.

  • Respectueux de l'environnement
  • Économe en énergie
  • Conception intégrée avancée
  • Installation simple, plug-and-play
  • Raccordements électriques simples
  • Système de contrôle facile à utiliser
  • Système de refroidissement innovant et fiable
  • Compresseurs surveillés en continu
  • Compresseurs silencieux
  • Dimensions réduites et poids allégé
  • Système de refroidissement gratuit intelligent

Documents