CRS Refroidisseur de liquide à condensation par air 450 kW
30XBE450
Réfrigérant: R-32
Compresseur: scroll vaste snelheid
Puissance frigorifique: 450 kW
Les groupes de production d'eau glacée de Carrier Rental Systems représentent la solution idéale pour les applications commerciales et industrielles. Ils répondent parfaitement aux besoins des installateurs, des départements d'ingénierie et de conception, ainsi que des propriétaires de bâtiments, en offrant des coûts d'installation réduits, des performances optimales et une qualité supérieure.
- Rendement élevé à pleine charge et à charge partielle
- Compact et facile à installer
- Faible niveau sonore
- Faible empreinte carbone pour l'environnement
- Fiabilité supérieure
- Options de récupération de chaleur et de refroidissement libre
Tous les refroidisseurs de Carrier Rental Systems ont été spécialement conçues et développées pour le marché de la location afin d'offrir des solutions rapides, efficaces et fiables pour la régulation de la température. Les machines frigorifiques peuvent être raccordées rapidement et facilement et, grâce au système de régulation ingénieux Pro-Dialog, tous les paramètres techniques peuvent être gérés, tels que le fonctionnement du compresseur, du ventilateur et de la pompe à eau, ce qui permet d'optimiser la demande en énergie électrique. Le refroidisseur à air CRS 450 kW est facile à installer et à utiliser dans toutes les applications.
Il peut refroidir jusqu'à -15 °C et dispose d'un système intégré avancé avec pompe de circulation, vase d'expansion, filtre, éléments de sécurité, etc. Il suffit de le raccorder à votre système. C'est simple ! Le refroidisseur à air CRS 450 kW peut être connecté à toutes les centrales de traitement d'air et à tous les ventilo-convecteurs Carrier Rental Systems. Il fait partie de la gamme complète d'équipements de contrôle de la température Carrier Rental Systems, disponibles à la location/vente pour répondre à tous les besoins en matière de CVC. D'autres produits sont disponibles à la location, notamment des unités de traitement d'air, des ventilo-convecteurs, des refroidisseurs à air sec, des tours de refroidissement, des chambres froides et des groupes électrogènes.
- Respectueux de l'environnement
- Efficacité énergétique
- Conception intégrée avancée
- Installation facile, plug-and-play
- Raccordements à l'eau simples et rapides
- Raccordements électriques simples
- Système de contrôle facile à utiliser
- Système de réfrigération innovant et fiable
- Compresseurs surveillés en permanence
- Compresseurs silencieux
Tous les refroidisseurs de Carrier Rental Systems ont été spécialement conçues et développées pour le marché de la location afin d'offrir des solutions rapides, efficaces et fiables pour la régulation de la température. Les machines frigorifiques peuvent être raccordées rapidement et facilement et, grâce au système de régulation ingénieux Pro-Dialog, tous les paramètres techniques peuvent être gérés, tels que le fonctionnement du compresseur, du ventilateur et de la pompe à eau, ce qui permet d'optimiser la demande en énergie électrique. Le refroidisseur à air CRS 450 kW est facile à installer et à utiliser dans toutes les applications.
Il peut refroidir jusqu'à -15 °C et dispose d'un système intégré avancé avec pompe de circulation, vase d'expansion, filtre, éléments de sécurité, etc. Il suffit de le raccorder à votre système. C'est simple ! Le refroidisseur à air CRS 450 kW peut être connecté à toutes les centrales de traitement d'air et à tous les ventilo-convecteurs Carrier Rental Systems. Il fait partie de la gamme complète d'équipements de contrôle de la température Carrier Rental Systems, disponibles à la location/vente pour répondre à tous les besoins en matière de CVC. D'autres produits sont disponibles à la location, notamment des unités de traitement d'air, des ventilo-convecteurs, des refroidisseurs à air sec, des tours de refroidissement, des chambres froides et des groupes électrogènes.
- Respectueux de l'environnement
- Efficacité énergétique
- Conception intégrée avancée
- Installation facile, plug-and-play
- Raccordements à l'eau simples et rapides
- Raccordements électriques simples
- Système de contrôle facile à utiliser
- Système de réfrigération innovant et fiable
- Compresseurs surveillés en permanence
- Compresseurs silencieux