Passer au contenu principal

CRS Refroidisseur de liquide à condensation par air 430 kW
30XB0450

Réfrigérant : R-32

Compresseur :scroll à vitesse fixe

Puissance frigorifique nominale : 430 kW

Les groupes de production d'eau glacée de Carrier Rental Systems représentent la solution idéale pour les applications commerciales et industrielles. Ils répondent parfaitement aux besoins des installateurs, des départements d'ingénierie et de conception, ainsi que des propriétaires de bâtiments, en offrant des coûts d'installation réduits, des performances optimales et une qualité supérieure.

  • Efficacité élevée à pleine charge et à charge partielle
  • Compactes et faciles à installer
  • Niveau sonore réduit
  • Faible empreinte carbone pour l'environnement
  • Fiabilité supérieure
  • Options de récupération de chaleur et de refroidissement

Tous les refroidisseurs de la gamme Carrier Rental Systems sont spécialement conçus et développés pour le marché de la location afin de fournir des solutions de régulation de température rapides, efficaces et fiables. Les refroidisseurs peuvent être rapidement et facilement connectés et, grâce au système de contrôle ingénieux Pro-Dialog, tous les paramètres techniques peuvent être gérés, tels que le fonctionnement du compresseur, du ventilateur et de la pompe à eau, optimisant ainsi la demande en énergie électrique. Le refroidisseur CRS air/eau 430 kW est facile à installer et à utiliser dans toutes les applications.

Il peut refroidir un liquide jusqu'à -12°C et dispose d'un système avancé et intégré avec pompe de circulation, vase d'expansion, filtre, éléments de sécurité, etc. Il suffit de le connecter à votre système. Simple ! Le refroidisseur air/eau 430 kW peut être connecté à toutes les unités de traitement d'air et ventilo-convecteurs Carrier Rental Systems. Il fait partie de la gamme complète d'équipements de régulation de température de Carrier Rental Systems, disponible à la location/vente pour répondre à toutes les exigences HVAC. Les autres produits disponibles en location sont les centrales de traitement d'air, les ventilo-convecteurs, les refroidisseurs d'air sec, les tours de refroidissement, les chambres froides et les groupes électrogènes.

  • Respectueux de l'environnement
  • Économe en énergie
  • Conception intégrée avancée
  • Installation simple, plug-and-play
  • Raccords d'eau simples et rapides à déconnecter
  • Connexions électriques simples
  • Système de contrôle facile à utiliser
  • Système de réfrigération innovant et fiable
  • Compresseurs surveillés en continu
  • Compresseurs silencieux

Tous les refroidisseurs de la gamme Carrier Rental Systems sont spécialement conçus et développés pour le marché de la location afin de fournir des solutions de régulation de température rapides, efficaces et fiables. Les refroidisseurs peuvent être rapidement et facilement connectés et, grâce au système de contrôle ingénieux Pro-Dialog, tous les paramètres techniques peuvent être gérés, tels que le fonctionnement du compresseur, du ventilateur et de la pompe à eau, optimisant ainsi la demande en énergie électrique. Le refroidisseur CRS air/eau 430 kW est facile à installer et à utiliser dans toutes les applications.

Il peut refroidir un liquide jusqu'à -12°C et dispose d'un système avancé et intégré avec pompe de circulation, vase d'expansion, filtre, éléments de sécurité, etc. Il suffit de le connecter à votre système. Simple ! Le refroidisseur air/eau 430 kW peut être connecté à toutes les unités de traitement d'air et ventilo-convecteurs Carrier Rental Systems. Il fait partie de la gamme complète d'équipements de régulation de température de Carrier Rental Systems, disponible à la location/vente pour répondre à toutes les exigences HVAC. Les autres produits disponibles en location sont les centrales de traitement d'air, les ventilo-convecteurs, les refroidisseurs d'air sec, les tours de refroidissement, les chambres froides et les groupes électrogènes.

  • Respectueux de l'environnement
  • Économe en énergie
  • Conception intégrée avancée
  • Installation simple, plug-and-play
  • Raccords d'eau simples et rapides à déconnecter
  • Connexions électriques simples
  • Système de contrôle facile à utiliser
  • Système de réfrigération innovant et fiable
  • Compresseurs surveillés en continu
  • Compresseurs silencieux

Documents