Passer au contenu principal

CRS Refroidisseur de liquide à condensation par air 400 kW
30RBP400

Réfrigérant : R-32

Compresseur : scroll à vitesse fixe

Puissance frigorifique nominale : 397 kW

Les groupes de production d'eau glacée de Carrier Rental Systems représentent la solution idéale pour les applications commerciales et industrielles. Ils répondent parfaitement aux besoins des installateurs, des départements d'ingénierie et de conception, ainsi que des propriétaires de bâtiments, en offrant des coûts d'installation réduits, des performances optimales et une qualité supérieure.

  • Efficacité élevée à pleine charge et à charge partielle
  • Compactes et faciles à installer
  • Niveau sonore réduit
  • Faible empreinte carbone pour l'environnement
  • Fiabilité supérieure
  • Options de récupération de chaleur et de refroidissement

Toutes les refroidisseurs à condensation par air de la gamme Carrier Rental Systems sont spécifiquement conçues et développées pour le marché de la location, offrant des solutions de contrôle de température rapides, efficaces et fiables. Faciles à connecter en un temps record, ces machines sont dotées du système de contrôle Pro-Dialog, qui permet de gérer tous les paramètres techniques tels que le fonctionnement du compresseur, du ventilateur et de la pompe à eau, optimisant ainsi la demande en énergie électrique. Le groupe de production d'eau glacée à condensation par air 397 kW est simple à installer et compatible dans toutes les applications.

Capable de refroidir le liquide jusqu'à -12°C, il est équipé d'un système avancé intégré comprenant une pompe de circulation, un vase d'expansion, un filtre et des dispositifs de sécurité. Il suffit de le connecter à votre système, c'est aussi simple que cela ! Ce groupe de production d'eau glacée peut être associé à toutes les unités de traitement d'air et aux ventilateurs-convecteurs de Carrier Rental Systems. Il s'intègre parfaitement à la gamme complète d'équipements de contrôle de température de Carrier Rental Systems, disponible à la location ou à la vente pour répondre à tous les besoins en CVC.

Parmi les autres produits disponibles à la location figurent les unités de traitement d'air, les ventilo-convecteurs, les refroidisseurs d'air sec, les tours de refroidissement, les chambres froides et les générateurs.

Toutes les refroidisseurs à condensation par air de la gamme Carrier Rental Systems sont spécifiquement conçues et développées pour le marché de la location, offrant des solutions de contrôle de température rapides, efficaces et fiables. Faciles à connecter en un temps record, ces machines sont dotées du système de contrôle Pro-Dialog, qui permet de gérer tous les paramètres techniques tels que le fonctionnement du compresseur, du ventilateur et de la pompe à eau, optimisant ainsi la demande en énergie électrique. Le groupe de production d'eau glacée à condensation par air 397 kW est simple à installer et compatible dans toutes les applications.

Capable de refroidir le liquide jusqu'à -12°C, il est équipé d'un système avancé intégré comprenant une pompe de circulation, un vase d'expansion, un filtre et des dispositifs de sécurité. Il suffit de le connecter à votre système, c'est aussi simple que cela ! Ce groupe de production d'eau glacée peut être associé à toutes les unités de traitement d'air et aux ventilateurs-convecteurs de Carrier Rental Systems. Il s'intègre parfaitement à la gamme complète d'équipements de contrôle de température de Carrier Rental Systems, disponible à la location ou à la vente pour répondre à tous les besoins en CVC.

Parmi les autres produits disponibles à la location figurent les unités de traitement d'air, les ventilo-convecteurs, les refroidisseurs d'air sec, les tours de refroidissement, les chambres froides et les générateurs.

Documents