Passer au contenu principal

CRS Refroidisseur de liquide à condensation par air 260 kW
30RBP260

Réfrigérant : R-32

Compresseur : scroll à vitesse fixe

Puissance frigorifique nominale : 261 kW

Les groupes de production d'eau glacée de Carrier Rental Systems représentent la solution idéale pour les applications commerciales et industrielles. Ils répondent parfaitement aux besoins des installateurs, des départements d'ingénierie et de conception, ainsi que des propriétaires de bâtiments, en offrant des coûts d'installation réduits, des performances optimales et une qualité supérieure. 

  • Efficacité élevée à pleine charge et à charge partielle
  • Compactes et faciles à installer
  • Niveau sonore réduit
  • Faible empreinte carbone pour l'environnement
  • Fiabilité supérieure
  • Options de récupération de chaleur et de refroidissement

Tous les refroidisseurs de la gamme Carrier Rental Systems ont été spécialement conçus et développés pour le marché de la location afin de fournir des solutions de contrôle de la température rapides, efficaces et fiables. Ils peuvent être connectés rapidement et facilement, et leur système de commande Pro-Dialog ingénieux permet de gérer tous les paramètres techniques, tels que le fonctionnement du compresseur, du ventilateur et de la pompe à eau, afin d'optimiser la demande d'énergie électrique. Le refroidisseur à condensation par air CRS 260 kW est simple à installer et à utiliser dans de nombreuses applications.

Il peut refroidir des liquides jusqu'à -12 °C et dispose d'un système intégré avancé avec pompe de circulation, vase d'expansion, filtre, éléments de sécurité, etc. Il vous suffit de le raccorder à votre système. Le refroidisseur à condensation par air 260 kW peut être raccordé à toutes les centrales de traitement d'air et à tous les ventilo- convecteurs de Carrier Rental Systems. Il fait partie de la gamme complète d'équipements de régulation de température de Carrier Rental Systems, disponibles à la location ou à la vente pour répondre à tous les besoins en matière de chauffage, de ventilation et de climatisation. Les autres produits disponibles en location sont les centrales de traitement d'air, les ventilo-convecteurs, les refroidisseurs d'air sec, les tours de refroidissement, les chambres froides et les groupes électrogènes.

  • Respectueux de l'environnement
  • Efficacité énergétique
  • Conception intégrée avancée
  • Installation facile, plug-and-play
  • Raccordements à l'eau simples et rapides
  • Raccordements électriques simples
  • Système de contrôle facile à utiliser
  • Système de réfrigération innovant et fiable
  • Compresseurs surveillés en permanence
  • Compresseurs silencieux

Tous les refroidisseurs de la gamme Carrier Rental Systems ont été spécialement conçus et développés pour le marché de la location afin de fournir des solutions de contrôle de la température rapides, efficaces et fiables. Ils peuvent être connectés rapidement et facilement, et leur système de commande Pro-Dialog ingénieux permet de gérer tous les paramètres techniques, tels que le fonctionnement du compresseur, du ventilateur et de la pompe à eau, afin d'optimiser la demande d'énergie électrique. Le refroidisseur à condensation par air CRS 260 kW est simple à installer et à utiliser dans de nombreuses applications.

Il peut refroidir des liquides jusqu'à -12 °C et dispose d'un système intégré avancé avec pompe de circulation, vase d'expansion, filtre, éléments de sécurité, etc. Il vous suffit de le raccorder à votre système. Le refroidisseur à condensation par air 260 kW peut être raccordé à toutes les centrales de traitement d'air et à tous les ventilo- convecteurs de Carrier Rental Systems. Il fait partie de la gamme complète d'équipements de régulation de température de Carrier Rental Systems, disponibles à la location ou à la vente pour répondre à tous les besoins en matière de chauffage, de ventilation et de climatisation. Les autres produits disponibles en location sont les centrales de traitement d'air, les ventilo-convecteurs, les refroidisseurs d'air sec, les tours de refroidissement, les chambres froides et les groupes électrogènes.

  • Respectueux de l'environnement
  • Efficacité énergétique
  • Conception intégrée avancée
  • Installation facile, plug-and-play
  • Raccordements à l'eau simples et rapides
  • Raccordements électriques simples
  • Système de contrôle facile à utiliser
  • Système de réfrigération innovant et fiable
  • Compresseurs surveillés en permanence
  • Compresseurs silencieux

Documents