Passer au contenu principal

CRS Refroidisseur de liquide à condensation par air 017 kW
30RB017

Réfrigérant : R-410A

Compresseur : scroll à vitesse fixe

Puissance frigorifique nominale : 16,5 kW

Les groupes de production d'eau glacée de Carrier Rental Systems représentent la solution idéale pour les applications commerciales et industrielles. Ils répondent parfaitement aux besoins des installateurs, des départements d'ingénierie et de conception, ainsi que des propriétaires de bâtiments, en offrant des coûts d'installation réduits, des performances optimales et une qualité supérieure. 

  • Efficacité élevée à pleine charge et à charge partielle
  • Compactes et faciles à installer
  • Niveau sonore réduit
  • Faible empreinte carbone pour l'environnement
  • Fiabilité supérieure
  • Options de récupération de chaleur et de refroidissement

Tous les refroidisseurs de Carrier Rental Systems ont été spécialement conçus et développés pour le marché de la location afin de fournir des solutions rapides, efficaces et fiables pour le contrôle de la température. Ils peuvent être rapidement et facilement connectés et, grâce au système de contrôle ingénieux Pro-Dialog, tous les paramètres techniques peuvent être gérés, tels que le fonctionnement du compresseur, du ventilateur et de la pompe à eau, optimisant ainsi la demande en énergie électrique.

Le refroidisseur à condensation par air est facile à installer et simple à utiliser dans toutes les applications. Il peut refroidir le liquide jusqu'à -12°C et dispose d'un système intégré avancé avec pompe de circulation, vase d'expansion, filtre, éléments de sécurité, etc. Il peut être connectée à toutes les unités de traitement d'air et ventilo-convecteurs de Carrier Rental Systems. Il fait partie de la gamme complète d'équipements de régulation de température de Carrier Rental Systems, disponible à la location/vente pour répondre à toutes les exigences HVAC. Les autres produits disponibles en location sont les centrales de traitement d'air, les ventilo-convecteurs, les refroidisseurs d'air sec, les tours de refroidissement, les chambres froides et les groupes électrogènes.

  • Respectueux de l'environnement
  • Économe en énergie
  • Conception intégrée avancée
  • Installation simple, plug-and-play
  • Raccordements hydrauliques simples et rapides à déconnecter
  • Raccordements électriques simples
  • Système de contrôle facile à utiliser
  • Système de réfrigérant innovant et fiable
  • Compresseurs surveillés en continu
  • Compresseurs silencieux

Tous les refroidisseurs de Carrier Rental Systems ont été spécialement conçus et développés pour le marché de la location afin de fournir des solutions rapides, efficaces et fiables pour le contrôle de la température. Ils peuvent être rapidement et facilement connectés et, grâce au système de contrôle ingénieux Pro-Dialog, tous les paramètres techniques peuvent être gérés, tels que le fonctionnement du compresseur, du ventilateur et de la pompe à eau, optimisant ainsi la demande en énergie électrique.

Le refroidisseur à condensation par air est facile à installer et simple à utiliser dans toutes les applications. Il peut refroidir le liquide jusqu'à -12°C et dispose d'un système intégré avancé avec pompe de circulation, vase d'expansion, filtre, éléments de sécurité, etc. Il peut être connectée à toutes les unités de traitement d'air et ventilo-convecteurs de Carrier Rental Systems. Il fait partie de la gamme complète d'équipements de régulation de température de Carrier Rental Systems, disponible à la location/vente pour répondre à toutes les exigences HVAC. Les autres produits disponibles en location sont les centrales de traitement d'air, les ventilo-convecteurs, les refroidisseurs d'air sec, les tours de refroidissement, les chambres froides et les groupes électrogènes.

  • Respectueux de l'environnement
  • Économe en énergie
  • Conception intégrée avancée
  • Installation simple, plug-and-play
  • Raccordements hydrauliques simples et rapides à déconnecter
  • Raccordements électriques simples
  • Système de contrôle facile à utiliser
  • Système de réfrigérant innovant et fiable
  • Compresseurs surveillés en continu
  • Compresseurs silencieux

Documents