Passer au contenu principal

CRS Échangeur de chaleur 200kW

Les échangeurs de chaleur à plaques de Carrier Rental Systems peuvent être utilisés pour les urgences, la maintenance, les projets saisonniers et l'amélioration des processus. Conçu par des ingénieurs expérimentés, cet échangeur de chaleur à plaques offre un large éventail d'applications dans divers secteurs. Combinez-le avec nos refroidisseurs de location pour une solution complète.

  • Température minimale/maximale de sortie de l'eau (°C) : -10 ℃ à 80 ℃
  • Débit d'eau primaire (m3/h) : 7,17 m3/h
  • Purgeur d'air automatique
  • Fiabilité
  • Polyvalence
  • Efficacité

Découvrez les échangeurs de chaleur innovants de Carrier Rental Systems, conçus avec un accent sur la haute performance et les pertes de charge minimales.

Cet échangeur de chaleur à plaques offre une configuration équilibrée et puissante avec un montage et un démontage simples pour une utilisation maximale. Le design autoportant, associé à l'isolation thermique et au cadre en acier inoxydable, assure une solution fiable et durable pour diverses applications. Grâce à son design convivial et à ses performances précises, cet échangeur de chaleur est idéal pour les situations d'urgence, les projets de maintenance, les besoins saisonniers et l'amélioration des processus dans un large éventail d'industries.

L'échangeur de chaleur CRS 200 kW de Carrier Rental Systems assure un échange de chaleur efficace et des performances fiables, à chaque fois.

  • Excellent coefficient de transfert de chaleur
  • Températures de pincement très basses possibles
  • Surface au sol compacte
  • Facile à installer et à entretenir
  • Circuits à faible capacité et volume de rétention de liquide
  • Possibilité d'extension de la surface de transfert de chaleur
  • Différence de pression maximale égale à la pression de service maximale

Découvrez les échangeurs de chaleur innovants de Carrier Rental Systems, conçus avec un accent sur la haute performance et les pertes de charge minimales.

Cet échangeur de chaleur à plaques offre une configuration équilibrée et puissante avec un montage et un démontage simples pour une utilisation maximale. Le design autoportant, associé à l'isolation thermique et au cadre en acier inoxydable, assure une solution fiable et durable pour diverses applications. Grâce à son design convivial et à ses performances précises, cet échangeur de chaleur est idéal pour les situations d'urgence, les projets de maintenance, les besoins saisonniers et l'amélioration des processus dans un large éventail d'industries.

L'échangeur de chaleur CRS 200 kW de Carrier Rental Systems assure un échange de chaleur efficace et des performances fiables, à chaque fois.

  • Excellent coefficient de transfert de chaleur
  • Températures de pincement très basses possibles
  • Surface au sol compacte
  • Facile à installer et à entretenir
  • Circuits à faible capacité et volume de rétention de liquide
  • Possibilité d'extension de la surface de transfert de chaleur
  • Différence de pression maximale égale à la pression de service maximale

Documents