Passer au contenu principal

CRS Rideau d'air 9,3 kW

Puissance calorifique : 8 - 12 kW

Débit d'air : 1150 - 1450 - 1800 m3/h

Dans les bâtiments publics tels que les magasins ou les bureaux, l'ouverture et la fermeture des portes sont source de désagréments et d'inconfort pour les visiteurs, les clients et les employés. C'est pourquoi la mission principale d'un rideau d'air sur une porte ouverte est d'isoler l'espace des influences de divers facteurs externes.

Découvrez les rideaux d'air de Carrier Rental Systems, conçus pour former une barrière efficace entre l'intérieur et l'extérieur.

Nos rideaux d'air offrent non seulement une protection contre le froid, la chaleur, les gaz d'échappement, la poussière, la fumée et les insectes, mais ils créent également un environnement intérieur confortable dans les bâtiments publics et les zones commerciales.

  • Minimisation des influences extérieures et réduction des pertes de chaleur
  • Silencieux et faciles à installer
  • Équipés d'un thermostat et d'un interrupteur de position pour une plus grande facilité d'utilisation
  • Possibilité d'installation par nos équipes

Découvrez les rideaux d'air avancés de Carrier Rental Systems, conçus pour créer une barrière d'air efficace entre l'intérieur et l'extérieur. Montés au-dessus de l'entrée, ces rideaux d'air minimisent l'impact du climat extérieur sur le climat intérieur, réduisant ainsi les besoins en chauffage.

Notre personnel spécialisé peut se charger de l'installation pour une intégration parfaite dans votre espace. Nos rideaux d'air offrent non seulement une isolation efficace contre les facteurs externes tels que le froid, la chaleur, les gaz d'échappement, la poussière, la fumée et les insectes, mais ils constituent également une solution rentable pour minimiser les pertes de chaleur.

L'ouverture et la fermeture permanentes des portes dans les bâtiments publics sont source de désagréments et d'inconfort. Nos rideaux d'air réduisent ces désagréments, permettant aux visiteurs, aux clients et aux employés de profiter d'un environnement intérieur confortable et isolé.

  • Barrière efficace entre l'intérieur et l'extérieur
  • Installation facile
  • Faible niveau sonore
  • Applications polyvalentes
  • Conseils d'experts
  • Service d'urgence 24/7

Découvrez les rideaux d'air avancés de Carrier Rental Systems, conçus pour créer une barrière d'air efficace entre l'intérieur et l'extérieur. Montés au-dessus de l'entrée, ces rideaux d'air minimisent l'impact du climat extérieur sur le climat intérieur, réduisant ainsi les besoins en chauffage.

Notre personnel spécialisé peut se charger de l'installation pour une intégration parfaite dans votre espace. Nos rideaux d'air offrent non seulement une isolation efficace contre les facteurs externes tels que le froid, la chaleur, les gaz d'échappement, la poussière, la fumée et les insectes, mais ils constituent également une solution rentable pour minimiser les pertes de chaleur.

L'ouverture et la fermeture permanentes des portes dans les bâtiments publics sont source de désagréments et d'inconfort. Nos rideaux d'air réduisent ces désagréments, permettant aux visiteurs, aux clients et aux employés de profiter d'un environnement intérieur confortable et isolé.

  • Barrière efficace entre l'intérieur et l'extérieur
  • Installation facile
  • Faible niveau sonore
  • Applications polyvalentes
  • Conseils d'experts
  • Service d'urgence 24/7