Passer au contenu principal

CRS Pompe à chaleur 225 kW
30RQP230

Réfrigérant : R-410A

Compresseur : scroll à vitesse fixe

Capacité nominale de chauffage : 242 kW

Puissance frigorifique nominale : 228 kW

La gamme de pompes à chaleur haute température de Carrier Rental Systems est conçue pour des applications commerciales telles que le chauffage de bureaux, d'appartements et d'hôtels et la production d'eau chaude sanitaire dans des bâtiments neufs ou rénovés.

  • Eau chaude jusqu'à 65°C
  • Haut niveau d'efficacité énergétique
  • Module hydronique avec pompe de circulation de classe A
  • Fiabilité supérieure.

La gamme de pompes à chaleur de Carrier Rental Systems est la solution tout-en-un idéale. Ces pompes à chaleur peuvent être rapidement et facilement connectées et, grâce au système de contrôle ingénieux Pro-Dialog, tous les paramètres techniques peuvent être gérés, tels que le fonctionnement du compresseur, du ventilateur et de la pompe à eau, optimisant ainsi la demande en énergie électrique. La pompe à chaleur CRS 225 kW est facile à installer et simple à utiliser dans toutes les applications. Elle peut refroidir le liquide jusqu'à -12 °C et chauffer le liquide jusqu'à 45 °C.

Pour encore plus d'économies, toutes nos pompes à chaleur ajustent automatiquement la température de départ en mode chauffage comme en mode refroidissement. Toutes les pompes à chaleur de la gamme Carrier Rental Systems sont spécialement conçues et développées pour le marché de la location afin de fournir une solution rapide, efficace et fiable pour le contrôle de la température. La pompe à chaleur CRS 225 kW peut être connectée à n'importe quelle unité de traitement d'air et ventilo-convecteur de Carrier Rental Systems.

  • Respectueux de l'environnement
  • Économe en énergie
  • Conception intégrée avancée
  • Installation simple, plug-and-play
  • Raccordements hydrauliques simples et rapides à déconnecter
  • Raccordements électriques simples
  • Système de contrôle convivial
  • Système de réfrigérant innovant et fiable
  • Compresseurs surveillés en continu
  • Compresseurs silencieux

La gamme de pompes à chaleur de Carrier Rental Systems est la solution tout-en-un idéale. Ces pompes à chaleur peuvent être rapidement et facilement connectées et, grâce au système de contrôle ingénieux Pro-Dialog, tous les paramètres techniques peuvent être gérés, tels que le fonctionnement du compresseur, du ventilateur et de la pompe à eau, optimisant ainsi la demande en énergie électrique. La pompe à chaleur CRS 225 kW est facile à installer et simple à utiliser dans toutes les applications. Elle peut refroidir le liquide jusqu'à -12 °C et chauffer le liquide jusqu'à 45 °C.

Pour encore plus d'économies, toutes nos pompes à chaleur ajustent automatiquement la température de départ en mode chauffage comme en mode refroidissement. Toutes les pompes à chaleur de la gamme Carrier Rental Systems sont spécialement conçues et développées pour le marché de la location afin de fournir une solution rapide, efficace et fiable pour le contrôle de la température. La pompe à chaleur CRS 225 kW peut être connectée à n'importe quelle unité de traitement d'air et ventilo-convecteur de Carrier Rental Systems.

  • Respectueux de l'environnement
  • Économe en énergie
  • Conception intégrée avancée
  • Installation simple, plug-and-play
  • Raccordements hydrauliques simples et rapides à déconnecter
  • Raccordements électriques simples
  • Système de contrôle convivial
  • Système de réfrigérant innovant et fiable
  • Compresseurs surveillés en continu
  • Compresseurs silencieux

Documents