Passer au contenu principal

CRS Pompe à chaleur 149kW
30RQS160

Réfrigérant: R-410A

Compresseur: scroll à vitesse fixe

Puissance calorifique nominale : 157 kW

Puissance frigorifique nominale : 149,7 kW

La gamme de pompes à chaleur haute température de Carrier Rental Systems est conçue pour des applications commerciales telles que le chauffage de bureaux, d'appartements et d'hôtels et la production d'eau chaude sanitaire dans des bâtiments neufs ou rénovés.

  • Eau chaude jusqu'à 65°C
  • Haut niveau d'efficacité énergétique
  • Module hydronique avec pompe de circulation de classe A
  • Fiabilité supérieure

La gamme de pompes à chaleur de Carrier Rental Systems est la solution tout-en-un idéale. Ces pompes à chaleur peuvent être raccordées rapidement et facilement, et grâce à l'ingénieux système de commande Pro-Dialog, il est possible de gérer tous les paramètres techniques, tels que le fonctionnement du compresseur, du ventilateur et de la pompe à eau, ce qui permet d'optimiser la demande en énergie électrique. La pompe à chaleur CRS 149 kW est simple à installer et à utiliser dans toutes les applications. Elle peut refroidir un liquide jusqu'à -12 °C et le chauffer jusqu'à 45 °C.

Pour plus d'économies, toutes les pompes à chaleur de la gamme Carrier Rental ajustent automatiquement la température de départ en mode chauffage et en mode refroidissement. Toutes les pompes à chaleur de la gamme Carrier Rental Systems Heat Pump Hire ont été spécialement conçues et développées pour le marché de la location afin d'offrir une solution de régulation thermique rapide, efficace et fiable. La pompe à chaleur CRS 149 kW peut être connectée à n'importe quelle centrale de traitement d'air ou ventilo-convecteur Carrier Rental Systems.

  • Respectueux de l'environnement
  • Efficacité énergétique
  • Conception intégrée avancée
  • Installation facile, plug-and-play
  • Raccordements à l'eau simples et rapides
  • Raccordements électriques simples
  • Système de contrôle convivial
  • Système de réfrigération innovant et fiable
  • Compresseurs surveillés en permanence
  • Compresseurs silencieux

La gamme de pompes à chaleur de Carrier Rental Systems est la solution tout-en-un idéale. Ces pompes à chaleur peuvent être raccordées rapidement et facilement, et grâce à l'ingénieux système de commande Pro-Dialog, il est possible de gérer tous les paramètres techniques, tels que le fonctionnement du compresseur, du ventilateur et de la pompe à eau, ce qui permet d'optimiser la demande en énergie électrique. La pompe à chaleur CRS 149 kW est simple à installer et à utiliser dans toutes les applications. Elle peut refroidir un liquide jusqu'à -12 °C et le chauffer jusqu'à 45 °C.

Pour plus d'économies, toutes les pompes à chaleur de la gamme Carrier Rental ajustent automatiquement la température de départ en mode chauffage et en mode refroidissement. Toutes les pompes à chaleur de la gamme Carrier Rental Systems Heat Pump Hire ont été spécialement conçues et développées pour le marché de la location afin d'offrir une solution de régulation thermique rapide, efficace et fiable. La pompe à chaleur CRS 149 kW peut être connectée à n'importe quelle centrale de traitement d'air ou ventilo-convecteur Carrier Rental Systems.

  • Respectueux de l'environnement
  • Efficacité énergétique
  • Conception intégrée avancée
  • Installation facile, plug-and-play
  • Raccordements à l'eau simples et rapides
  • Raccordements électriques simples
  • Système de contrôle convivial
  • Système de réfrigération innovant et fiable
  • Compresseurs surveillés en permanence
  • Compresseurs silencieux

Documents