Passer au contenu principal

CRS Pompe à chaleur 050 kW
30RQS050

Réfrigérant : R-410A

Compresseur : scroll à vitesse fixe

Puissance calorifique nominale : 53 kW

Puissance frigorifique nominale : 50 kW

La gamme de pompes à chaleur haute température de Carrier Rental Systems est conçue pour des applications commerciales telles que le chauffage de bureaux, d'appartements et d'hôtels et la production d'eau chaude sanitaire dans des bâtiments neufs ou rénovés.

  • Eau chaude jusqu'à 65°C
  • Haut niveau d'efficacité énergétique
  • Module hydronique avec pompe de circulation de classe A
  • Fiabilité supérieure.

La gamme de pompes à chaleur de Carrier Rental Systems est la solution tout-en-un idéale. Ces pompes peuvent être raccordées rapidement et facilement, et grâce au système de commande Pro-Dialog ingénieux, tous les paramètres techniques peuvent être gérés, tels que le fonctionnement du compresseur, du ventilateur et de la pompe à eau, permettant ainsi d'optimiser la demande d'énergie électrique. La pompe à chaleur CRS 050 kW est simple à installer et à utiliser pour toutes les applications. Elle peut refroidir un liquide jusqu'à -12 °C et le réchauffer jusqu'à 45 °C.

Pour vous faire encore plus d'économies, toutes nos pompes à chaleur ajustent automatiquement la température de départ en mode chauffage et en mode refroidissement. Toutes les pompes à chaleur de la gamme Carrier Rental Systems ont été spécialement conçues et développées pour le marché de la location afin de proposer une solution de thermorégulation rapide, efficace et fiable. La pompe à chaleur CRS 050 kW peut être connectée à n'importe quelle centrale de traitement d'air ou ventilo-convecteur Carrier Rental Systems.

  • Respect de l'environnement
  • Efficacité énergétique
  • Conception intégrée avancée
  • Installation facile, plug-and-play
  • Raccordements à l'eau simples et rapides
  • Raccordements électriques simples
  • Système de contrôle convivial
  • Système de réfrigération innovant et fiable
  • Compresseurs surveillés en permanence
  • Compresseurs silencieux

La gamme de pompes à chaleur de Carrier Rental Systems est la solution tout-en-un idéale. Ces pompes peuvent être raccordées rapidement et facilement, et grâce au système de commande Pro-Dialog ingénieux, tous les paramètres techniques peuvent être gérés, tels que le fonctionnement du compresseur, du ventilateur et de la pompe à eau, permettant ainsi d'optimiser la demande d'énergie électrique. La pompe à chaleur CRS 050 kW est simple à installer et à utiliser pour toutes les applications. Elle peut refroidir un liquide jusqu'à -12 °C et le réchauffer jusqu'à 45 °C.

Pour vous faire encore plus d'économies, toutes nos pompes à chaleur ajustent automatiquement la température de départ en mode chauffage et en mode refroidissement. Toutes les pompes à chaleur de la gamme Carrier Rental Systems ont été spécialement conçues et développées pour le marché de la location afin de proposer une solution de thermorégulation rapide, efficace et fiable. La pompe à chaleur CRS 050 kW peut être connectée à n'importe quelle centrale de traitement d'air ou ventilo-convecteur Carrier Rental Systems.

  • Respect de l'environnement
  • Efficacité énergétique
  • Conception intégrée avancée
  • Installation facile, plug-and-play
  • Raccordements à l'eau simples et rapides
  • Raccordements électriques simples
  • Système de contrôle convivial
  • Système de réfrigération innovant et fiable
  • Compresseurs surveillés en permanence
  • Compresseurs silencieux

Documents