Passer au contenu principal

CRS Chauffage à combustion indirecte 070kW

Puissance calorifique : 70 kW

Débit d'air : 3 800 m3/h

Utilisez nos chauffages indirects au gaz ou au diesel selon la situation locale. Si aucun combustible n'est disponible, nous pouvons installer l'un de nos réservoirs de diesel, entretenus avec soin pour vous. Pour une solution au gaz, nous serons ravis de collaborer avec vous pour trouver la meilleure option.

Nos chauffages à combustion indirecte, y compris ceux au mazout, sont idéaux pour chauffer des espaces d'environ 1 500 mètres cubes. Ils sont également parfaits pour les chantiers de construction, permettant de continuer les travaux même par temps froid.

La plupart de nos modèles sont mobiles et peuvent être placés de manière flexible. Pour les applications intérieures, nous fournissons et installons un drain extérieur.

Notre vaste gamme de systèmes de chauffage offre une solution pour chaque situation, parfois en combinaison avec d'autres systèmes.

Nous vous proposons :

  • Chauffages électriques
  • Chauffages indirects au diesel ou au gaz naturel
  • Chaudières de chauffage central
  • Rideaux d'air

Nous réfléchissons avec vous pour trouver la solution la plus adaptée et la plus économique, en fonction des résultats souhaités et des conditions locales.

Tous les chauffages indirects Carrier Rental Systems sont autonomes, dotés de sorties d'air chaud et faciles à utiliser. Ils fonctionnent en toute sécurité et fournissent un air chaud parfaitement propre et frais. La gamme de chauffages indirects proposée à la location par Carrier Rental Systems peut également être équipée de réservoirs de carburant en vrac pour des durées de combustion plus longues. Idéal pour le chauffage des locaux.

  • Simple et facile à utiliser
  • Très fiables
  • Portables
  • Construction robuste
  • Autonome
  • Air propre et sans fumée

Tous les chauffages indirects Carrier Rental Systems sont autonomes, dotés de sorties d'air chaud et faciles à utiliser. Ils fonctionnent en toute sécurité et fournissent un air chaud parfaitement propre et frais. La gamme de chauffages indirects proposée à la location par Carrier Rental Systems peut également être équipée de réservoirs de carburant en vrac pour des durées de combustion plus longues. Idéal pour le chauffage des locaux.

  • Simple et facile à utiliser
  • Très fiables
  • Portables
  • Construction robuste
  • Autonome
  • Air propre et sans fumée

Documents