Solutions locatives pour une caserne
Défi
Le système de refroidissement obsolète d'une caserne n'était plus fiable et pouvait tomber en panne à tout moment. Tout le monde s'accordait à dire qu'un nouveau système de refroidissement était nécessaire. Mais il faut du temps pour qu'un nouveau système de refroidissement fonctionne. Que faire dans l'intervalle?
Ce que nous avons fait
Carrier Rental Systems a immédiatement répondu à l'appel d'urgence et a rapidement livré un refroidisseur temporaire. Cette solution s'est avérée efficace jusqu'à l'installation du nouveau système de refroidissement.
Comment nous avons procédé
Notre équipe s'est immédiatement rendue sur place pour inspecter l'espace et calculer la capacité de refroidissement requise. Après que le client a accepté notre proposition, nos techniciens ont installé d'urgence un puissant refroidisseur de 265 kW.
Caserne,
Pays-Bas
Location
d’un refroidisseur
de 265 kW
Grâce à notre solution de refroidissement robuste, la caserne a pu remédier rapidement et efficacement à l'instabilité de la température dans les bâtiments. Les activités à la caserne ont pu se poursuivre sans interruption. Jusqu'à l'installation du nouveau système de refroidissement, un contrôle climatique adéquat était garanti.
La solution rapide proposée par Carrier Rental Systems nous a permis de résoudre les problèmes de température et de continuer à travailler dans les casernes.
- Chef de projet du client
| EQUIPEMENT | 1 x CA0265 |
| UTILISATEUR FINAL | Caserne |
| APPLICATION | Refroidissement temporaire d'une caserne |
| AUTRES | Réservoir tampon, échangeur de chaleur, câbles et tuyaux |