Solutions de location pour les hôpitaux
Défi
Imaginez un hôpital en plein été, avec une climatisation défaillante. Cette situation met en péril les soins aux patients. Par exemple, des températures trop élevées peuvent affecter le fonctionnement des équipements médicaux et le stockage des médicaments. En outre, l'hôpital avait programmé la maintenance du système de refroidissement existant et avait besoin en urgence d'un bon système de secours.
Ce que nous avons fait
Carrier Rental Systems a installé temporairement un refroidisseur pour pallier la pénurie de froid. Ce refroidisseur avait une capacité suffisante pour réguler la température dans les parties cruciales de l'hôpital, telles que les salles d'opération et l'unité de soins intensifs.
Comment nous avons procédé
Tout d'abord, nos ingénieurs ont évalué les besoins précis en matière de refroidissement et l'emplacement du refroidisseur. Nous avons ensuite installé le refroidisseur de 500 kW. Nous avons également veillé à ce que les connexions électriques et hydrauliques soient sûres. Le refroidisseur était donc immédiatement prêt à l'emploi.
Hôpital,
Pays-Bas
Location
d’un refroidisseur
de 500 kW
Grâce à la livraison et à l'installation rapides du refroidisseur de 500 kW, l'hôpital a pu poursuivre son important travail médical sans interruption. La température dans les différents services est restée stable et conforme aux exigences. Les patients ont pu être traités à une température confortable et le fonctionnement des équipements médicaux a été garanti. L'hôpital a pu continuer à assurer l'entretien et la maintenance planifiée de son propre refroidisseur en toute sérénité.
| EQUIPEMENT | 1 x CA0503 |
| UTILISATEUR FINAL | Hôpital |
| APPLICATION | Refroidissement temporaire d'un hôpital |
| AUTRES | Réservoir tampon, échangeur de chaleur, câbles et tuyaux |