Solutions de location pour un hôtel
Défi
Le refroidisseur d'un hôtel prestigieux de plus de 200 chambres est tombé en panne. Les clients devaient faire face à des températures désagréables. Ce n'était pas la qualité de service que l'hôtel souhaitait offrir à ses clients. À l'approche d'une rénovation majeure, l'hôtel a décidé de ne pas investir dans une nouvelle machine, mais de louer temporairement un refroidisseur.
Ce que nous avons fait
Carrier Rental Systems s'est rendu sur place pour une analyse approfondie. Notre recommandation : un refroidisseur temporaire, d'une capacité suffisante pour répondre aux besoins des clients et du personnel. Y compris pendant les heures de forte affluence.
Comment nous avons procédé?
Le refroidisseur de 149 kW a été livré en urgence et installé sur le toit de l'hôtel à l'aide d'une grue. L'installation s'est déroulée sans problème. Le refroidisseur a été opérationnel en quelques heures.
Hôtel,
Pays-Bas
Location
d’un refroidisseur
de 150 kW
La rénovation de l'hôtel était prévue deux ans plus tard. La location d'un refroidisseur était une solution efficace pour assurer le confort des clients pendant cette période. L'hôtel n'a pas eu à investir dans un nouvel équipement que l'on ne peut pas amortir en deux ans. Il a pu continuer à se concentrer sur la fourniture de la meilleure expérience possible aux clients dans une température ambiante agréable.
| EQUIPEMENT | 1 x CA0149 |
| UTILISATEUR FINAL | Hôtel |
| APPLICATION | Refroidissement temporaire d'un hôtel |
| AUTRES | Réservoir tampon, câbles, tuyaux et accessoires |