Solutions locatives pour une usine de pièces d'avion
Défi
Pendant les mois d'été, un fabricant de pièces d'avion avait du mal à refroidir suffisamment ses halls de production. Les problèmes de contrôle de la température compromettaient à la fois le processus de production et la qualité des produits. Une solution de refroidissement rapide et temporaire était indispensable pour assurer la continuité de la production.
Ce que nous avons fait
Carrier Rental Systems a installé temporairement 17 refroidisseurs. Les machines ont stabilisé la température dans les halls de production et ont fourni une capacité suffisante pour refroidir correctement la zone de production.
Comment nous avons procédé
Nos techniciens ont analysé le problème, planifié et installé 17 refroidisseurs d'une capacité allant de 33 kW à 807 kW. Une coordination étroite avec le client nous a permis de placer chaque refroidisseur exactement au bon endroit. Cela a permis d'obtenir des résultats optimaux.
Usine de pièces d’avion,
Pays-Bas
Location
de refroidisseurs de
33 kW à 807 kW
Grâce à la livraison et à l'installation rapides des 17 refroidisseurs, le fabricant a pu poursuivre son processus de production sans interruption. La température dans les halls de production est restée stable et conforme aux exigences. Les pertes de production et les problèmes de qualité ont été évités. Les refroidisseurs se sont avérés fiables et la production a été maintenue. Le fabricant a ainsi obtenu la tranquillité d'esprit qu'il espérait.
| EQUIPEMENT | 17 x refroidisseurs de 33 kW à 807 KW |
| UTILISATEUR FINAL | Usine |
| APPLICATION | Refroidissement temporaire d'une usine |
| AUTRES | Réservoir tampon, échangeur de chaleur, câbles et tuyaux |