Solutions de location pour un opérateur de réseau
Défi
Un opérateur de réseau électrique avait besoin d'un approvisionnement d'urgence fiable pour ses bureaux. Ce gestionnaire de réseau dispose désormais d'un refroidisseur qui peut être déployé immédiatement en cas d'urgence. Le travail dans ce bureau peut désormais se poursuivre, même en cas d'urgence.
Ce que nous avons fait
Carrier Rental Systems a fourni temporairement un refroidisseur. Ce refroidisseur répond aux exigences du gestionnaire de réseau en toutes circonstances et peut être déployé à tout moment. En cas de catastrophe, la température peut augmenter considérablement sous l'effet du stress, mais le client n'a plus à se soucier de la température réelle.
Comment nous avons procédé
Après une analyse approfondie des besoins et des exigences du client, nos ingénieurs ont élaboré un plan d'installation du refroidisseur de 400 kW. La machine a ensuite été installée et testée de manière approfondie, et nous nous sommes assurés que tous les systèmes et processus fonctionnaient parfaitement ensemble.
Opérateur de réseau,
Pays-Bas
Location
d’un refroidisseur
de 400 kW
Grâce au refroidisseur de 400 kW, le gestionnaire de réseau du bureau dispose désormais d'un refroidisseur disponible à la demande. Une idée sûre et familière. Le puissant refroidisseur augmente la résilience du gestionnaire de réseau et réduit les risques en cas d'urgence. Le client peut ainsi réagir rapidement en cas d'urgence. Le travail au bureau se poursuit malgré tout. C'est important car le gestionnaire de réseau fournit de l'électricité à des millions de ménages et d'entreprises aux Pays-Bas.
| EQUIPEMENT | 1 x CA0400 |
| UTILISATEUR FINAL | Opérateur de réseau électrique |
| APPLICATION | Refroidissement temporaire d'un bureau |
| AUTRES | Réservoir tampon, câbles, tuyaux et accessoires |