Solutions de location pour une usine de boissons gazeuses
Défi
L'un des plus grands fabricants de boissons non alcoolisées au monde a soudain été confronté à un grave problème : un refroidisseur défectueux. Le processus de production était menacé ; la qualité du produit fini était en jeu. Le refroidisseur devait évidemment être réparé, mais en attendant, une solution provisoire s'imposait.
Ce que nous avons fait
En attendant la réparation du refroidisseur défectueux, Carrier Rental Systems a proposé une solution provisoire. Après évaluation, nos techniciens ont recommandé deux unités de refroidissement d'une capacité suffisante pour maintenir la température de l'environnement de production au bon niveau jusqu'à ce que le refroidisseur défectueux soit réparé.
Comment nous avons procédé
Carrier Rental Systems a installé deux refroidisseurs de 33 kW en étroite collaboration avec le client. Bien entendu, nos techniciens ont également procédé à un réglage minutieux des refroidisseurs. L'équipement et notre expertise ont permis d'obtenir des performances optimales, tant en termes d'efficacité énergétique que de climat intérieur dans les locaux.
Usine de boissons gazeuses,
Pays-Bas
Location
de refroidisseurs de 30 kW
Grâce à la livraison rapide des deux refroidisseurs de 33 kW, la température dans le bâtiment de l'usine est restée stable et parfaitement conforme aux normes applicables à cet effet. Jusqu'à ce que le refroidisseur défectueux soit réparé, les pertes de production ont été évitées et la qualité des produits est restée conforme aux normes. Le fabricant a pu continuer à embouteiller des boissons non alcoolisées en sachant que le travail pouvait se poursuivre à la bonne température.