Passer au contenu principal
Construction_Carrier_rental_banner Construction_Carrier_rental_square

Solutions de location pour un chantier de construction

Défi

Un projet de construction a abouti à la phase de finition. Mais les températures trop froides ont entraîné des complications indésirables. Des problèmes d'humidité sont apparus et le plâtre n'a pas adhéré correctement. La date d'achèvement ne tenait plus qu'à un fil. Des retards et des coûts supplémentaires semblaient inévitables, ce qui a provoqué beaucoup de stress. Une solution rapide s'imposait.

Ce que nous avons fait

Carrier Rental Systems a installé une pompe à chaleur et une unité de traitement de l'air. Les conditions climatiques étaient ainsi idéales pour que la phase d'achèvement se déroule comme prévu.

Comment nous avons procédé

Après une visite du site et une étroite concertation avec le client, nos techniciens ont installé une pompe à chaleur de 225 kW et une unité de traitement de l'air de 256 kW.

Chantier de construction,
Pays-Bas
Location
d’une pompe à
chaleur de 225 kW

Résultats

La pompe à chaleur de 225 kW et la centrale de traitement d'air de 256 kW ont permis à l'entrepreneur de poursuivre le processus de construction sans retard. L'installation a fourni des conditions de température et d'humidité idéales. Le stuc a pu être appliqué et durci sans problème malgré les températures extérieures froides. Le projet a été livré proprement à la date prévue. Cela a permis de satisfaire l'entrepreneur et les futurs habitants.

EQUIPEMENT 1 x CH0225 et 1 x AH0256
UTILISATEUR FINAL Entrepreneur
APPLICATION Chauffage temporaire d’un chantier
AUTRES Raccords, tuyaux et câbles divers
Documents