Skip to main content

AquaForce®
30HXC

R134a水冷螺旋式冰水主機

空調能力: 241~1,300 kW

  • 使用R-134a冷媒
  • 部份負載效率佳
  • 可靠度高
  • 安裝容易
  • 易於保養
  • 運轉聲音小
  • 使用開利Pro-Dialog 控制系統

開利30HXC水冷螺旋式冰水主機使用 R-134a冷媒,部份負載效率佳, 可靠度高. 除了可作為一般空調用途之外, 亦可選用儲冰及熱泵之機種. 適合旅館、辦公大樓、學校、醫院及其他建築等環境使用.

產品特點

  • 使用HFC-134a冷媒
  • 使用開利06N 壓縮機
  • 滿液式蒸發器設計
  • 採用電子式膨脹閥以提升控制精度
  • 冰水出/進水溫控制
  • 開利舒適網路 (CCN)控制系統

可靠度特點

  • 低電壓控制迴路設計
  • 主機再循環保護, 避免主機啟/停過於頻繁.
  • 雙冷媒迴路設計
  • 具備溫度重置功能
  • 冰水流量偵測保護

操作及保養

  • 主機下單時可依現場需求指定熱交換器的水管接管方向為左接或右接
  • 可選配冷媒關斷閥以利主機維護保養
  • 熱交換器易於清潔
  • ON/OFF 啟/停

安裝特點

  • 主機深度小於1米, 所需安裝空間小, 同時利於狹窄空間之搬運
  • 蒸發器及冷凝器的水側接管為機械接頭, 便於安裝.

其他應用

  • 選擇滷水選配項目可使用於儲冰系統, 出水溫度最低至 -6°C.

選配項目

  • 主機出廠前充填冷媒
  • 工廠測試站現場目擊性能測試
  • 主機出廠前填充氮氣
  • 主機下單時可依現場需求指定熱交換器的水管接管方向為左接或右接
  • 熱交換器水側耐壓:
    • 1.0 MPa (標準)
    • 1.6/2.0 MPa (選配)

產品資料

  • 空調能力: 241~1300 kW (30HXY/HXC)
  • 熱交換器水側耐壓:
    • 1.0 MPa (標準)
    • 1.6/2.0 MPa (選配)
  • 電壓: 380V/400V/415V 50Hz, 380V/3Ph/ 60Hz (460V 選配)

產品特點

  • 使用HFC-134a冷媒
  • 使用開利06N 壓縮機
  • 滿液式蒸發器設計
  • 採用電子式膨脹閥以提升控制精度
  • 冰水出/進水溫控制
  • 開利舒適網路 (CCN)控制系統

可靠度特點

  • 低電壓控制迴路設計
  • 主機再循環保護, 避免主機啟/停過於頻繁.
  • 雙冷媒迴路設計
  • 具備溫度重置功能
  • 冰水流量偵測保護

操作及保養

  • 主機下單時可依現場需求指定熱交換器的水管接管方向為左接或右接
  • 可選配冷媒關斷閥以利主機維護保養
  • 熱交換器易於清潔
  • ON/OFF 啟/停

安裝特點

  • 主機深度小於1米, 所需安裝空間小, 同時利於狹窄空間之搬運
  • 蒸發器及冷凝器的水側接管為機械接頭, 便於安裝.

其他應用

  • 選擇滷水選配項目可使用於儲冰系統, 出水溫度最低至 -6°C.

選配項目

  • 主機出廠前充填冷媒
  • 工廠測試站現場目擊性能測試
  • 主機出廠前填充氮氣
  • 主機下單時可依現場需求指定熱交換器的水管接管方向為左接或右接
  • 熱交換器水側耐壓:
    • 1.0 MPa (標準)
    • 1.6/2.0 MPa (選配)

產品資料

  • 空調能力: 241~1300 kW (30HXY/HXC)
  • 熱交換器水側耐壓:
    • 1.0 MPa (標準)
    • 1.6/2.0 MPa (選配)
  • 電壓: 380V/400V/415V 50Hz, 380V/3Ph/ 60Hz (460V 選配)