Skip to main content

分体式风管机

制冷量范围: 5.0~12.5 kW
制热量范围: 5.5~13.0 kW

42CXH - 风管机
38GL - 风冷单冷
38YL - 冷暖室外机

  • 高度仅为 220毫米,安装空间需求更小
  • 较高室内机机外静压,有利于风管系统设计
  • 具有较高的可靠性,易于维护,运行成本较低

特性

  • 高效率的转子式或涡旋式压缩机
  • 高效率热交换器
  • PTC 电加热器选项
  • 较高的室内机机外静压 (30Pa)

系统部件

部件 型号 类型 容量 (kW)
42CXH 42CXH018/028/052 室内机组(风管机) 5.4/7.3/13.2
38GL 38GL018/028/052 室外机组(单冷)) 制冷: 5.4/7.3/13.2
38YL 38YL018/028/052 室外机组(热泵) 制冷: 5.0/7.3/12.5
采暖: 5.5/8.1/13.0

机组参数

制冷剂: R-22
工作温度范围: 制冷: 15~43 °C
制热: -17~18°C
机外静压: 30 Pa

特性

  • 高效率的转子式或涡旋式压缩机
  • 高效率热交换器
  • PTC 电加热器选项
  • 较高的室内机机外静压 (30Pa)

系统部件

部件 型号 类型 容量 (kW)
42CXH 42CXH018/028/052 室内机组(风管机) 5.4/7.3/13.2
38GL 38GL018/028/052 室外机组(单冷)) 制冷: 5.4/7.3/13.2
38YL 38YL018/028/052 室外机组(热泵) 制冷: 5.0/7.3/12.5
采暖: 5.5/8.1/13.0

机组参数

制冷剂: R-22
工作温度范围: 制冷: 15~43 °C
制热: -17~18°C
机外静压: 30 Pa