Skip to main content

61XW

61XW 水冷螺杆式热泵
R-134a


制热量: 280~4064 kW

  • 优异的满负荷和部分负荷性能
  • 高可靠性
  • 方便快捷的安装
  • 触摸屏控制界面
  • 远程管理功能

61XW 水源热泵机组的主要特点就是节能环保和高可靠性,正在成为越来越多、越来越普及的空调系统理想 之选。 其应用具有制冷和采暖两种运行方式,采暖的最高温温度高达 63℃,按照中国GB国家标准的 ACOP 可达到 6.38kW/kW。机组可以利用多样的低位热源,例如水源、土壤源、地埋环路水源和地表水源,体现了它具有多用途的功能。

61XW水源热泵机组是绿色建筑项目和需要LEED®认证的楼宇的理想选择,包括高端的酒店、办公楼、学校、医院和其它类型的建筑;它比传统的空气源热泵系统可以节省大约30%的能耗,比电加热采暖节省大约70%的能耗。

性能特点

  • 采用环境负责的无氯制冷剂HFC-134a;
  • 新型双转子螺杆式压缩机,配备了高效的电机;
  • 采用滑阀无极调节,可以让机组的制冷量准确地匹配负荷端的需求量;
  • 采用满液式蒸发器和冷凝器,具有更高的热交换效率;
  • 电子式膨胀阀允许在较低的冷凝压力下运行 ,提高了蒸发器热交换表面的利用率(过热度控制);
  • 持续监测流入液体的温度,以检测流量或负荷的变化;
  • 兼容开利控制网络系统®(CCN)通讯。

可靠性特点

  • 工业型螺杆式压缩机配备了超大尺寸的轴承,电机制冷剂吸气进行冷却;
  • 压缩机的转子直接由电机驱动,减少了运动部件的数量,因而降低了故障率;
  • 采用电子式流量开关。可以根据冷凝器的规格和流体的类型,进行自动设置;
  • 低电压控制电路;
  • 强大的诊断、安全保护、控制及通讯功能。

维护特点

  • 采用半封闭的双螺杆式压缩机;
  • 可机械清洗的冷凝器和蒸发器;
  • 报警联接回路;
  • 过滤器干燥器;
  • 通过Carrier SmartView™控制系统监控并访问机组运行参数、状态及维护信息;
  • 排气和液体管路的截止阀(工厂安装选项);
  • 启/停控制开关。

安装特点

  • 机组结构紧凑,占地面积小
  • 蒸发器和冷凝器配有卡箍连接,安装方便快捷;
  • 出厂之前,可根据客户要求换向布置热交换器的进出水口;
  • 电气连接简单,主断路开关具有较高的跳闸容量,并有变压器为集成控制电路供电(400/24 V);
  • 可快速完成调试,在发货之前,已对该产品进行了系统化的工厂运行测试。

选项

  • 出厂之前,根据客户要求安排性能试验;
  • 出厂之前,机组充注氮气(选项);
  • 出厂之前,可根据客户要求换向布置热交换器的供水入口和排水出口。

机组参数

  • 制冷量: 270~3668 kW
  • 制热量: 280~4064 kW
  • 水侧承压: 1.0MPa (标准型)    1.6/2.0MPa (选项)
  • 电源 : 380V/400V/415V 50Hz

性能特点

  • 采用环境负责的无氯制冷剂HFC-134a;
  • 新型双转子螺杆式压缩机,配备了高效的电机;
  • 采用滑阀无极调节,可以让机组的制冷量准确地匹配负荷端的需求量;
  • 采用满液式蒸发器和冷凝器,具有更高的热交换效率;
  • 电子式膨胀阀允许在较低的冷凝压力下运行 ,提高了蒸发器热交换表面的利用率(过热度控制);
  • 持续监测流入液体的温度,以检测流量或负荷的变化;
  • 兼容开利控制网络系统®(CCN)通讯。

可靠性特点

  • 工业型螺杆式压缩机配备了超大尺寸的轴承,电机制冷剂吸气进行冷却;
  • 压缩机的转子直接由电机驱动,减少了运动部件的数量,因而降低了故障率;
  • 采用电子式流量开关。可以根据冷凝器的规格和流体的类型,进行自动设置;
  • 低电压控制电路;
  • 强大的诊断、安全保护、控制及通讯功能。

维护特点

  • 采用半封闭的双螺杆式压缩机;
  • 可机械清洗的冷凝器和蒸发器;
  • 报警联接回路;
  • 过滤器干燥器;
  • 通过Carrier SmartView™控制系统监控并访问机组运行参数、状态及维护信息;
  • 排气和液体管路的截止阀(工厂安装选项);
  • 启/停控制开关。

安装特点

  • 机组结构紧凑,占地面积小
  • 蒸发器和冷凝器配有卡箍连接,安装方便快捷;
  • 出厂之前,可根据客户要求换向布置热交换器的进出水口;
  • 电气连接简单,主断路开关具有较高的跳闸容量,并有变压器为集成控制电路供电(400/24 V);
  • 可快速完成调试,在发货之前,已对该产品进行了系统化的工厂运行测试。

选项

  • 出厂之前,根据客户要求安排性能试验;
  • 出厂之前,机组充注氮气(选项);
  • 出厂之前,可根据客户要求换向布置热交换器的供水入口和排水出口。

机组参数

  • 制冷量: 270~3668 kW
  • 制热量: 280~4064 kW
  • 水侧承压: 1.0MPa (标准型)    1.6/2.0MPa (选项)
  • 电源 : 380V/400V/415V 50Hz