Skip to main content

50BF

整体式产品
R-410A

制冷量: 23.2~57.7 kW

  • 环境领先
  • 通用型应用
  • 高效率

宽广的应用范围

  • 不同行业的楼宇和商用楼宇;50BL/BM/BF机组的十种规格,可以用于购物中心、饭店、超市、工厂、办公楼宇等应用场合。

投资成本的经济性

  • 一般的大型商用空调机组都需要一间设备机房;然而,用户可以直接将开利水冷式单元机组放置在工厂车间或购物中心之类的宽敞区域。
  • 不必占用更多专用的机房。业主可以根据实际情况以批量方式购买机组设备,因而能够节省其初期的投资成本。我们的这些产品,已经成为中、小规模工厂的最佳选择。此外,这种机组的应用,只要求是简单的内部项目;在进行机组设备的室内安装期间,用户只需配备入水管和出水管、以及其它简单的空气管道即可。用户不必使用终端控制装置,就可以控制每一个区域的温度。因此,可以降低室内空调项目的成本。

可靠的机组设备

  • 对于工厂而言,持续的生产需要稳定的空调系统,这自然离不开高质量的机组设备。而开利水冷式单元机组(WCPU)可靠的运行、创新的技术和节能功效,完全可以让客户树立“稳定而可靠”的信心。

高效运行的设备机组

  • 在运行效率方面,水冷柜机远远高于风冷式单元机组。 水冷柜机的能量效率比(EER) 可达到 3.8-4.1,而相同规格风冷式单元机组 的能量效率比则只能达到2.5-2.6。在相同的工作条件下,水冷柜机可以比风冷式单元机组节省50%以上的运行成本,因而能够极大地节省业主的费用。

广泛的选项和灵活的应用

  • 不同的行业和不同的工厂规模,对于空调系统有着不同的要求。开利的水冷柜机,能在很大程度上满足客户的特定要求 。
  • 针对冬季的采暖要求,水冷柜机可以为业主配置不同功率的电加热器。如果配备了锅炉系统,这台机组就可以通过灵活地运用热水盘管,为用户提供冬季采暖的功能。
  • 水冷柜机旨在解决客户的实际难题,并且提供合理的解决方案:它还可以根据现场的相关情况,为客户提供更多可选的附件和非标设计;它可以根据实际的管道系统,重新布置供水入口和排水出口的位置及方向;一旦项目需要时,还可以调节外部的静压力。

简便的例行维护

  • 对于机组进行定期的例行维护,其目的是为了确保空调机组稳定而高效的运行。开利的水冷柜机配备了精心挑选的部件和最佳设计的机组结构,从而大大方便了用户的例行维护工作。客户还可以自行管理机组设备的例行操作和维护,不需要聘请专业的制冷工程师。排气输送装置的设计,也同样便于进行维护操作。
  • 换气风扇的叶轮和传动带,都可以根据实际情况在现场更换。由于风扇电机安装在专用的可调式杆件上,因此在维修期间不必拆解整台电机,只需调整这根杆件就可以定位于一个最佳的位置。
  • 开利的水冷柜机,采用客户可卸式过滤器大大方便了维护操作。由于过滤器日常清洁的效率得到了极大的提高,因而这在纺织行业体现得尤其明显。

宽广的应用范围

  • 不同行业的楼宇和商用楼宇;50BL/BM/BF机组的十种规格,可以用于购物中心、饭店、超市、工厂、办公楼宇等应用场合。

投资成本的经济性

  • 一般的大型商用空调机组都需要一间设备机房;然而,用户可以直接将开利水冷式单元机组放置在工厂车间或购物中心之类的宽敞区域。
  • 不必占用更多专用的机房。业主可以根据实际情况以批量方式购买机组设备,因而能够节省其初期的投资成本。我们的这些产品,已经成为中、小规模工厂的最佳选择。此外,这种机组的应用,只要求是简单的内部项目;在进行机组设备的室内安装期间,用户只需配备入水管和出水管、以及其它简单的空气管道即可。用户不必使用终端控制装置,就可以控制每一个区域的温度。因此,可以降低室内空调项目的成本。

可靠的机组设备

  • 对于工厂而言,持续的生产需要稳定的空调系统,这自然离不开高质量的机组设备。而开利水冷式单元机组(WCPU)可靠的运行、创新的技术和节能功效,完全可以让客户树立“稳定而可靠”的信心。

高效运行的设备机组

  • 在运行效率方面,水冷柜机远远高于风冷式单元机组。 水冷柜机的能量效率比(EER) 可达到 3.8-4.1,而相同规格风冷式单元机组 的能量效率比则只能达到2.5-2.6。在相同的工作条件下,水冷柜机可以比风冷式单元机组节省50%以上的运行成本,因而能够极大地节省业主的费用。

广泛的选项和灵活的应用

  • 不同的行业和不同的工厂规模,对于空调系统有着不同的要求。开利的水冷柜机,能在很大程度上满足客户的特定要求 。
  • 针对冬季的采暖要求,水冷柜机可以为业主配置不同功率的电加热器。如果配备了锅炉系统,这台机组就可以通过灵活地运用热水盘管,为用户提供冬季采暖的功能。
  • 水冷柜机旨在解决客户的实际难题,并且提供合理的解决方案:它还可以根据现场的相关情况,为客户提供更多可选的附件和非标设计;它可以根据实际的管道系统,重新布置供水入口和排水出口的位置及方向;一旦项目需要时,还可以调节外部的静压力。

简便的例行维护

  • 对于机组进行定期的例行维护,其目的是为了确保空调机组稳定而高效的运行。开利的水冷柜机配备了精心挑选的部件和最佳设计的机组结构,从而大大方便了用户的例行维护工作。客户还可以自行管理机组设备的例行操作和维护,不需要聘请专业的制冷工程师。排气输送装置的设计,也同样便于进行维护操作。
  • 换气风扇的叶轮和传动带,都可以根据实际情况在现场更换。由于风扇电机安装在专用的可调式杆件上,因此在维修期间不必拆解整台电机,只需调整这根杆件就可以定位于一个最佳的位置。
  • 开利的水冷柜机,采用客户可卸式过滤器大大方便了维护操作。由于过滤器日常清洁的效率得到了极大的提高,因而这在纺织行业体现得尤其明显。