Skip to main content

16JL/JLR

单效型
16JL/JLR 单效型, 吸收式冷水机组

16JL - 蒸汽 (527~3,516 kW)
16JLR - 热水 (387~2,637 kW)

  • 没有CFC(对臭氧层具有破坏作用),因而不会危害臭氧层;
  • 采用单级设计,以实现简单而可靠的运行
  • 16JL在名义满负荷时的蒸汽消耗率为16.65 磅/时-冷吨;16JLR的名义性能系数(COP)为 0.73;
  • 运行期间的噪音低,没有振动;
  • 只有少量的运动部件,因而具有很高的可靠性。

特性

  • 具有多重自动预防结晶的功能;
  • 采用开利专利的引射式自动抽气装置;
  • 冷却水的温度即便低至15℃,也没有结晶的风险;
  • 自动调节溶液的浓度,无需使用任何手动控制阀。

特性

  • 具有多重自动预防结晶的功能;
  • 采用开利专利的引射式自动抽气装置;
  • 冷却水的温度即便低至15℃,也没有结晶的风险;
  • 自动调节溶液的浓度,无需使用任何手动控制阀。