Skip to main content

7×24 小时服务热线

call 4009-000-888

各地办事处

16DE/DEH

蒸汽双效型
吸收式冷水机组

16DE - 双效 (359~2,321 kW)
16DEH - 蒸汽双效 (422~5,803 kW)

  • 没有CFC(对臭氧层具有破坏作用),因而不会危害臭氧层;
  • 采用二级高能效设计,降低了能耗费用;
  • 运行期间的噪音低,没有振动;
  • 只有少量的运动部件,因而具有很高的可靠性。

特性

  • 强化了部分负荷的设计和高能效的运行;
  • 具有多重自动预防结晶的功能;
  • 冷却水的温度即便低至15℃,也没有结晶的风险;
  • 自动调节溶液的浓度,无需使用任何手动控制阀;
  • 采用开利专利的引射式自动抽气系统;
  • ICVC 控制系统拥有更多先进的功能;
  • 远程监测和双向通信达到了令人放心的效果;
  • 开利的先进设备和工艺,保证了产品的质量。

特性

  • 强化了部分负荷的设计和高能效的运行;
  • 具有多重自动预防结晶的功能;
  • 冷却水的温度即便低至15℃,也没有结晶的风险;
  • 自动调节溶液的浓度,无需使用任何手动控制阀;
  • 采用开利专利的引射式自动抽气系统;
  • ICVC 控制系统拥有更多先进的功能;
  • 远程监测和双向通信达到了令人放心的效果;
  • 开利的先进设备和工艺,保证了产品的质量。