AquaForce® - vattenkyld skruvvätskekylare i premiumklass, för köldmedium HFO R-1234ze
30XW-PZE
Köldmedium: R-1234ze
Kompressor: skruvkompressor med konstant varvtal
Nominell kyleffekt: 275-1 125 kW
30XW-PZE vätskekylare är premiumlösningen för industriella och kommersiella applikationer där installatörer, konsulter och fastighetsägare kräver optimala prestandavärden och maximal kvalitet.
- Låg energiförbrukning
- Hög tillförlitlighet
- Säker konstruktion
- Snabb och enkel installation
- Minimerade ljudnivåer under drift
- Miljöhänsyn
Låg energiförbrukning
- Uppfyller kraven i EU:s minimistandarder för energiprestanda (MEPS) för kyldrift som baseras på direktivet om ekodesign
- SEER 12/7° upp till 7,6 och SPER 12/7° upp till 9,3
- Dubbelrotorskruvkompressor som är utrustad med en högeffektiv motor och en ventil med variabel kapacitet som möjliggör exakt matchning av kyleffekten till lasten
- Flödande värmeväxlare med flera rör för ökad verkningsgrad vid värmeväxling.
- Elektronisk expansionsventil medger drift vid lägre kondenseringstryck och förbättrat utnyttjande av förångarens värmeväxlaryta
- Ekonomiser-system med elektronisk expansionsventil för ökad kyleffekt
Låga ljudnivåer under drift
- Ljuddämpare på kompressorns hetgasledning
- Ljuddämpare på economiser-systemets returledning
- Ljudisolering på de komponenter som avger mest buller
- Tillbehör 257 ger ytterligare minskning av enhetens totala ljudnivå
Snabb och enkel installation
- Kompakt konstruktion
- Förenklade elektriska anslutningar
- Förenklade röranslutningar
- Snabb driftsättning
Miljöhänsyn
- PUREtec™ R-1234ze långsiktigt hållbar köldmedielösning
- Läcktät köldmediekrets
Hög tillförlitlighet och enkel service
- Ökade globala prestanda
- Viktiga komponenter är utvalda och testade med köldmedium R-1234ze för att minimera risken för fel och många konstruktionsval har gjorts utifrån detta perspektiv.
- Skruvkompressorer av industriell typ med överdimensionerade lager och suggaskylning av motorn
- Två oberoende köldmediekretsar
- Automatiskt anpassad styrning
- Hårda uthållighetstester
Säker konstruktion
- Specifik polyolesterolja godkänd av Carrier för användning med HFO-1234ze för att säkerställa och bibehålla tillförlitlig lagersmörjning
- Specifika kompressorpackningar kompatibla med HFO-1234ze, testade och godkända av Carrier
- Nya avlastningsventiler konstruerad för drift med HFO-1234ze
- Särskilt elskåp med ökad täthet och integrerad fläkt som upprätthåller ett positivt lufttryck för att undvika eventuell risk för antändning.
- Nya styralgoritmer
- Specifik dokumentation som innehåller alla installations-, drift-, underhålls- och säkerhetsinstruktioner
06T skruvkompressor med dubbla rotorer
- Utrustad med lager med överdimensionerade rullar, oljetryckssmorda för tillförlitlig och hållbar drift, även vid maximal last
- Optimal anpassning av kompressorns kyleffekt
- Om ett fel inträffar stängs kompressorn inte av, utan fortsätter i drift med reducerad effekt (obelastat driftläge)
- Ljuddämparen i hetgasledningen ger avsevärd minskning av hetgaspulsationer för betydligt tystare drift.
- Kondensorn är försedd med en oljeavskiljare som minimerar den oljemängd som cirkulerar i köldmediekretsen och leder om den till kompressorfunktionen.
SmartVu™-styrenhet
- Intuitivt och användarvänlig panel, 4.3-tums, i färg
- 10 språk
- Enkel åtkomst till elskåpet
- Lösenordsskydd
- Nattläge
- Energihantering
Fjärrhantering (standard)
- Enheter med SmartVu™-styrenheten kan enkelt nås via internet genom användning av en PC med ethernet-anslutning. Detta möjliggör snabb och enkel fjärrstyrning, vilket ger betydande fördelar för serviceåtgärder
- Kommuniceraar med andra byggnadsövervakningssystem via kommunikationsportar som finns som tillbehör
- Följande kommandon/visningar är möjliga från fjärranslutning:
- Styrning av kondensorpumpar: en digital ingång medger verifikation av kondensorns vattenflöde (flödesvakten måste tillhandahållas av installatören)
- Start/stopp av maskin
- Hantering av två börvärden genom en särskild kontakt är det möjligt att aktivera ett andra börvärde (t.ex. obemannat läge)
- Inställning av effektbegränsning: För att begränsa maximal vätskekylareffekt till ett fördefinierat värde
- Visualisering av drift: Indikering om enheten är i drift eller om den är i vänteläge (standby) (ingen kylbelastning)
- Larmvisning
- Styrning av kondensorpumpar: en digital ingång medger verifikation av kondensorns vattenflöde (flödesvakten måste tillhandahållas av installatören)
Låg energiförbrukning
- Uppfyller kraven i EU:s minimistandarder för energiprestanda (MEPS) för kyldrift som baseras på direktivet om ekodesign
- SEER 12/7° upp till 7,6 och SPER 12/7° upp till 9,3
- Dubbelrotorskruvkompressor som är utrustad med en högeffektiv motor och en ventil med variabel kapacitet som möjliggör exakt matchning av kyleffekten till lasten
- Flödande värmeväxlare med flera rör för ökad verkningsgrad vid värmeväxling.
- Elektronisk expansionsventil medger drift vid lägre kondenseringstryck och förbättrat utnyttjande av förångarens värmeväxlaryta
- Ekonomiser-system med elektronisk expansionsventil för ökad kyleffekt
Låga ljudnivåer under drift
- Ljuddämpare på kompressorns hetgasledning
- Ljuddämpare på economiser-systemets returledning
- Ljudisolering på de komponenter som avger mest buller
- Tillbehör 257 ger ytterligare minskning av enhetens totala ljudnivå
Snabb och enkel installation
- Kompakt konstruktion
- Förenklade elektriska anslutningar
- Förenklade röranslutningar
- Snabb driftsättning
Miljöhänsyn
- PUREtec™ R-1234ze långsiktigt hållbar köldmedielösning
- Läcktät köldmediekrets
Hög tillförlitlighet och enkel service
- Ökade globala prestanda
- Viktiga komponenter är utvalda och testade med köldmedium R-1234ze för att minimera risken för fel och många konstruktionsval har gjorts utifrån detta perspektiv.
- Skruvkompressorer av industriell typ med överdimensionerade lager och suggaskylning av motorn
- Två oberoende köldmediekretsar
- Automatiskt anpassad styrning
- Hårda uthållighetstester
Säker konstruktion
- Specifik polyolesterolja godkänd av Carrier för användning med HFO-1234ze för att säkerställa och bibehålla tillförlitlig lagersmörjning
- Specifika kompressorpackningar kompatibla med HFO-1234ze, testade och godkända av Carrier
- Nya avlastningsventiler konstruerad för drift med HFO-1234ze
- Särskilt elskåp med ökad täthet och integrerad fläkt som upprätthåller ett positivt lufttryck för att undvika eventuell risk för antändning.
- Nya styralgoritmer
- Specifik dokumentation som innehåller alla installations-, drift-, underhålls- och säkerhetsinstruktioner
06T skruvkompressor med dubbla rotorer
- Utrustad med lager med överdimensionerade rullar, oljetryckssmorda för tillförlitlig och hållbar drift, även vid maximal last
- Optimal anpassning av kompressorns kyleffekt
- Om ett fel inträffar stängs kompressorn inte av, utan fortsätter i drift med reducerad effekt (obelastat driftläge)
- Ljuddämparen i hetgasledningen ger avsevärd minskning av hetgaspulsationer för betydligt tystare drift.
- Kondensorn är försedd med en oljeavskiljare som minimerar den oljemängd som cirkulerar i köldmediekretsen och leder om den till kompressorfunktionen.
SmartVu™-styrenhet
- Intuitivt och användarvänlig panel, 4.3-tums, i färg
- 10 språk
- Enkel åtkomst till elskåpet
- Lösenordsskydd
- Nattläge
- Energihantering
Fjärrhantering (standard)
- Enheter med SmartVu™-styrenheten kan enkelt nås via internet genom användning av en PC med ethernet-anslutning. Detta möjliggör snabb och enkel fjärrstyrning, vilket ger betydande fördelar för serviceåtgärder
- Kommuniceraar med andra byggnadsövervakningssystem via kommunikationsportar som finns som tillbehör
- Följande kommandon/visningar är möjliga från fjärranslutning:
- Styrning av kondensorpumpar: en digital ingång medger verifikation av kondensorns vattenflöde (flödesvakten måste tillhandahållas av installatören)
- Start/stopp av maskin
- Hantering av två börvärden genom en särskild kontakt är det möjligt att aktivera ett andra börvärde (t.ex. obemannat läge)
- Inställning av effektbegränsning: För att begränsa maximal vätskekylareffekt till ett fördefinierat värde
- Visualisering av drift: Indikering om enheten är i drift eller om den är i vänteläge (standby) (ingen kylbelastning)
- Larmvisning
- Styrning av kondensorpumpar: en digital ingång medger verifikation av kondensorns vattenflöde (flödesvakten måste tillhandahållas av installatören)
30XW-PZE med
PUREtec™ köldmedium
PUREtec™ köldmedium
Carrier möter kraven från klimatet och energeffektiviteten med PUREtec-serien har ingen påverkan på Ozonlagret och har också en minimal påverkan på globala uppvärmningen.
Dokument