AquaForce® - luftkyld skruvvätskekylare med variabelt varvtal
30KAV / 30KAVP
Köldmedium: R-134a
Kompressor: skruvkompressor med variabelt varvtal
Nominell kyleffekt: 490-1 100 kW
AquaForce® Vision 30KAV/P vätskekylare med Greenspeed®-intelligens är premiumlösningen för kommersiella och industriella applikationer där installatörer, konsulter och fastighetsägare kräver tillförlitlighet och optimala prestandavärden, speciellt vid dellast.
- Utmärkta prestanda
- Låga ljudnivåer
- Information och anslutningsbarhet
- Miljövänligt
- Flera olika applikationer
- Enkel installation och enkelt underhåll
Serien finns i 5 verkningsgradsnivåer:
- 30KAV standardenhet med skruvkompressor med variabelt varvtal
- 30KAV med EC-fläktar (tillbehör 17) - förbättrar årsenergieffektiviteten
- 30KAV med extra hög verkningsgrad (tillbehör 119) - utrustad med extra värmeväxlingsytor för att leverera optimala prestanda i både fullast och dellast
- 30KAV med extra hög verkningsgrad+ (tillbehör 119+) - utrustad med EC-fläktar och extra värmeväxlingsytor för att ge högsta möjliga årsenergieffektivitet
- 30KAVP Premium verkningsgrad - utrustad med EC-fläktar, extra värmeväxlingsytor och permanenta magnetkompressormotorer
Utmärkta energiprestanda
- Skruvkompressor med variabelt varvtal (30KAV) med permanenta magnetmotorer (30KAVP)
- Andra generationens högeffektiva dubbel-skruvkompressorer med variabelt varvtal från Carrier med inbyggd reglerventil för volymindex (Vi) för optimala prestanda vid både full- och dellast
- Flying Bird™-fläktar med variabelt varvtal med EC-motor minimerar strömförbrukningen
- Aluminiumkondensor från Novation® med högeffektiv mikrokanalsbatteriteknik
- Optimerade elektriska prestanda
- Pumpmodul med dubbelpump med variabelt varvtal
- Smart energiövervakning
Inbyggd tillförlitlighet och enkel service
- Skruvkompressorer av industriell typ med överdimensionerade lager och suggaskylning av motorn.
- Fläktar med variabelt varvtal
- Novation® mikrokanalsvärmeväxlare av aluminium (MCHE) med hög korrosionsbeständighet
- Flödande förångare med mekaniskt rengörbara vattenrör
- Två oberoende köldmediekretsar för att säkerställa partiell kylning
- Automatiskt anpassad styrning
- Hårda uthållighetstester
Minimerade ljudnivåer under drift
- Greenspeed®-intelligens med skruvkompressorer med variabelt varvtal och kondensorfläktar minimerar bullernivåer vid dellastdrift
- Ny generation Carrier 06Z dubbel-skruvkompressor med variabelt varvtal och integrerat resonatorsystem
- Sjätte generationens Flying bird™-fläktar
- Fyra ljudnivåer för att matcha de mest känsliga miljöer
Snabb och enkel installation
- Inbyggda pumpar med variabelt varvtal på upp till 800 kW
- Kompakta enheter för enkel transport och installation
- Förenklade elektriska anslutningar
- Förenklade vattenanslutningar
- Snabb driftsättning
Miljöhänsyn
- Automatisk energimätare
- R-134a: HFC-köldmedium med noll potential för ozonnedbrytning
- 40 % mindre köldmedium är möjligt tack vare mikrokanalstekniken
- Läcktät köldmediekretsar
- Programvara för läckdetektering + varning
- Detektering av köldmedieläckage (tillbehör)
Konstruktion för att främja grön byggteknik
- LEED®-certifiering (Leadership in Energy and Environmental Design)
Ny generation Carrier 06Z dubbel-skruvkompressor med variabelt varvtal
- Dubbel-skruvkompressor optimerad för drift med variabelt varvtal
- Separat luftkyld motor med inverterstyrning för ökad tillförlitlighet
- Integrerat resonatorsystem (IRA - Ingegrated Resonator Array) för att minska ljudnivån med upp till 6 dB(A) jämfört med tidigare 06T-generationen
- Integrerad backventil för tyst avstängning
- Lagerlivstiden överskrider 100 000 timmar
- En dedikerad oljeavskiljare finns monterad i varje kompressors hetgassida för att säkerställa maximal oljeretur
- Reglerventil för volymindex (Vi) ger en pålitlig metod för justering av kompressionsförhållande för att på så sätt bättre matcha olika systemkrav
- Skruvkompressorer använder principen positivt deplacement (förträngning) att komprimera gaser vid högre tryck. Därmed, om det är ett ovanligt högt tryck i kondensorn, stängs inte kompressorn av, utan fortsätter att vara i drift med reducerad effekt (obelastat driftläge)
- Ljuddämparen i oljeavskiljarledningen ger avsevärd minskning av hetgaspulsationer för betydligt tystare drift
- 30KAV std: SEER LT 12/7 upp till 5,34 och SEPR HT 12/7 upp till 6,54
- 30KAV med EC-fläktmotorer (tillbehör 17) SEER LT upp till 5,42 och SEPR HT upp till 6,62
- 30KAV med extra hög verkningsgrad (tillbehör 119) SEER LT upp till 5,44 och SEPR HT upp till 7,03
- 30KAV med extra hög verkningsgrad+ (tillbehör 119+) SEER LT upp till 5,53 och SEPR HT upp till 7,14
- 30KAVP Premiumverkningsgrad: SEER LT: 5,72 och SEPR HT: 7,34
SmartVu™-styrenhet
- Intuitivt och användarvänlig panel, 7-tums, i färg
- 10 språk
- Enkel åtkomst till elskåpet
- Lösenordsskydd
- Nattläge
- Energihantering
Extern drift som standard
- Enkel åtkomst via internet
- Flera möjligheter till extern styrning, övervakning och felsökning
- Kommunikationsportar som tillbehör
- Start/stopp av maskin
- Hantering av dubbelt börvärde
- Pumpstyrning
Fjärrhantering (EMM tillbehör)
- Utökade möjligheter till extern styrning: rumstemperatur, återställning av börvärde, osv.
- EC-fläktar (30KAV)
- Extra hög verkningsgrad och extra hög verkningsgrad+ (30KAV)
- Låg- och högtrycksdubbelpumpar med variabelt varvtal
- Låg eller mycket låg ljudnivå
- Sidoinbyggnadspanel och galler
- Drift i hög omgivningstemperatur upp till 55 °C
- IP 54 elskåp
- Förångare och pumpar med aluminiummantel
- Avstängningsventiler
- BACnet, JBus och Lon-kommunikationspaneler
- Trådlös anslutningsbarhet för extern energiövervakning
Serien finns i 5 verkningsgradsnivåer:
- 30KAV standardenhet med skruvkompressor med variabelt varvtal
- 30KAV med EC-fläktar (tillbehör 17) - förbättrar årsenergieffektiviteten
- 30KAV med extra hög verkningsgrad (tillbehör 119) - utrustad med extra värmeväxlingsytor för att leverera optimala prestanda i både fullast och dellast
- 30KAV med extra hög verkningsgrad+ (tillbehör 119+) - utrustad med EC-fläktar och extra värmeväxlingsytor för att ge högsta möjliga årsenergieffektivitet
- 30KAVP Premium verkningsgrad - utrustad med EC-fläktar, extra värmeväxlingsytor och permanenta magnetkompressormotorer
Utmärkta energiprestanda
- Skruvkompressor med variabelt varvtal (30KAV) med permanenta magnetmotorer (30KAVP)
- Andra generationens högeffektiva dubbel-skruvkompressorer med variabelt varvtal från Carrier med inbyggd reglerventil för volymindex (Vi) för optimala prestanda vid både full- och dellast
- Flying Bird™-fläktar med variabelt varvtal med EC-motor minimerar strömförbrukningen
- Aluminiumkondensor från Novation® med högeffektiv mikrokanalsbatteriteknik
- Optimerade elektriska prestanda
- Pumpmodul med dubbelpump med variabelt varvtal
- Smart energiövervakning
Inbyggd tillförlitlighet och enkel service
- Skruvkompressorer av industriell typ med överdimensionerade lager och suggaskylning av motorn.
- Fläktar med variabelt varvtal
- Novation® mikrokanalsvärmeväxlare av aluminium (MCHE) med hög korrosionsbeständighet
- Flödande förångare med mekaniskt rengörbara vattenrör
- Två oberoende köldmediekretsar för att säkerställa partiell kylning
- Automatiskt anpassad styrning
- Hårda uthållighetstester
Minimerade ljudnivåer under drift
- Greenspeed®-intelligens med skruvkompressorer med variabelt varvtal och kondensorfläktar minimerar bullernivåer vid dellastdrift
- Ny generation Carrier 06Z dubbel-skruvkompressor med variabelt varvtal och integrerat resonatorsystem
- Sjätte generationens Flying bird™-fläktar
- Fyra ljudnivåer för att matcha de mest känsliga miljöer
Snabb och enkel installation
- Inbyggda pumpar med variabelt varvtal på upp till 800 kW
- Kompakta enheter för enkel transport och installation
- Förenklade elektriska anslutningar
- Förenklade vattenanslutningar
- Snabb driftsättning
Miljöhänsyn
- Automatisk energimätare
- R-134a: HFC-köldmedium med noll potential för ozonnedbrytning
- 40 % mindre köldmedium är möjligt tack vare mikrokanalstekniken
- Läcktät köldmediekretsar
- Programvara för läckdetektering + varning
- Detektering av köldmedieläckage (tillbehör)
Konstruktion för att främja grön byggteknik
- LEED®-certifiering (Leadership in Energy and Environmental Design)
Ny generation Carrier 06Z dubbel-skruvkompressor med variabelt varvtal
- Dubbel-skruvkompressor optimerad för drift med variabelt varvtal
- Separat luftkyld motor med inverterstyrning för ökad tillförlitlighet
- Integrerat resonatorsystem (IRA - Ingegrated Resonator Array) för att minska ljudnivån med upp till 6 dB(A) jämfört med tidigare 06T-generationen
- Integrerad backventil för tyst avstängning
- Lagerlivstiden överskrider 100 000 timmar
- En dedikerad oljeavskiljare finns monterad i varje kompressors hetgassida för att säkerställa maximal oljeretur
- Reglerventil för volymindex (Vi) ger en pålitlig metod för justering av kompressionsförhållande för att på så sätt bättre matcha olika systemkrav
- Skruvkompressorer använder principen positivt deplacement (förträngning) att komprimera gaser vid högre tryck. Därmed, om det är ett ovanligt högt tryck i kondensorn, stängs inte kompressorn av, utan fortsätter att vara i drift med reducerad effekt (obelastat driftläge)
- Ljuddämparen i oljeavskiljarledningen ger avsevärd minskning av hetgaspulsationer för betydligt tystare drift
- 30KAV std: SEER LT 12/7 upp till 5,34 och SEPR HT 12/7 upp till 6,54
- 30KAV med EC-fläktmotorer (tillbehör 17) SEER LT upp till 5,42 och SEPR HT upp till 6,62
- 30KAV med extra hög verkningsgrad (tillbehör 119) SEER LT upp till 5,44 och SEPR HT upp till 7,03
- 30KAV med extra hög verkningsgrad+ (tillbehör 119+) SEER LT upp till 5,53 och SEPR HT upp till 7,14
- 30KAVP Premiumverkningsgrad: SEER LT: 5,72 och SEPR HT: 7,34
SmartVu™-styrenhet
- Intuitivt och användarvänlig panel, 7-tums, i färg
- 10 språk
- Enkel åtkomst till elskåpet
- Lösenordsskydd
- Nattläge
- Energihantering
Extern drift som standard
- Enkel åtkomst via internet
- Flera möjligheter till extern styrning, övervakning och felsökning
- Kommunikationsportar som tillbehör
- Start/stopp av maskin
- Hantering av dubbelt börvärde
- Pumpstyrning
Fjärrhantering (EMM tillbehör)
- Utökade möjligheter till extern styrning: rumstemperatur, återställning av börvärde, osv.
- EC-fläktar (30KAV)
- Extra hög verkningsgrad och extra hög verkningsgrad+ (30KAV)
- Låg- och högtrycksdubbelpumpar med variabelt varvtal
- Låg eller mycket låg ljudnivå
- Sidoinbyggnadspanel och galler
- Drift i hög omgivningstemperatur upp till 55 °C
- IP 54 elskåp
- Förångare och pumpar med aluminiummantel
- Avstängningsventiler
- BACnet, JBus och Lon-kommunikationspaneler
- Trådlös anslutningsbarhet för extern energiövervakning
med det fabriksinstallerade tillbehöret låg köldbärartemperatur
finns nu med tillvalet Värmeåtervinning.
Prestanda
Carriers AquaForce Vision 30KAVP finns med kyleffekter från 500 kW upp till 1 100 kW och uppnår optimala energiprestanda, även vid en jämförelse med oljefria vätskekylare med kompressorer med magnetiska lager (Maglev). I kombination med EC-fläktar med variabelt varvtal ger skruvkompressorn som är utrustad med det senaste inom permanentmagnetmotorteknik optimal drift vid dellast, i jämförelse med konventionell kompressorteknik. Permanentmagnetmotorn säkerställer en konstant verkningsgrad över hela driftsområdet.