Skip to main content

AquaSnap® - monoblockvärmepump för luft/vatten och höga temperaturer, med integrerad pumpmodul
61AF 030-105

Köldmedium: R-407C

Kompressor: scrollkompressor med konstant varvtal

Nominell värmeeffekt: 30 - 105 kW

Värmepumpsserien AquaSnap för höga temperaturer är utvecklad för kommersiella applikationer, som att värma kontorsbyggnader, lägenheter och hotell samt produktion av tappvarmvatten i både nybyggda och renoverade fastigheter.

  • 61AF optimerad för värmedrift
  • Kompakt konstruktion
  • Plug & play
  • Hög temperatur 65 °C

Allmän beskrivning

  • Det lilla utrymmesbehovet och den låga höjden gör att den passar in i alla arkitektoniska stilar
  • Energibesparingar: Eurovent energieffektivitetsklass A
  • Driftsområdet tillåter utomhustemperaturer ner till -20 °C och utgående köldbärartemperaturer upp till 65 °C för applikationer med tappvarmvatten
  • Den intelligenta enhetsstyrningen möjliggör enhetsdrift i extrema förhållanden och minimerar enhetens stilleståndstider

Tyst drift

  • Scrollkompressorer med låga buller- och vibrationsnivåer
  • Kompressorerna är installerade på fristående ramar och försedda med anti-vibrationsfästen
  • Stöd för dynamisk förångnings- och utblåsningsledningar, vilket minimerar vibrationsöverföring (Carrier-patent)
  • Vertikala förångarbatterier
  • Skyddsgaller monterade på vibrationsdämpare skyddar värmeväxlaren mot eventuella stötar
  • Den senaste generationens Flying Bird™-fläktar med låga bullernivåer, tillverkade av kompositmaterial, är nu ännu tystare och avger inga påträngande lågfrekvensljud
  • Robust fläktinstallation för reducering av buller vid igångsättning

Snabb och enkel installation

  • Integrerad pumpmodul (tillbehör)
    • Varvtalsstyrd pump
    • Vattenfilter skyddar vätskepumpen mot föroreningar i vattenkretsen
    • Pumpen är skyddad mot kavitation genom en tryckgivare som mäter det ingående köldbärartrycket
    • Övertrycksventil
    • Värmeisolering och frysskydd ner till -20 °C, med en elvärmare
  • Lätt löstagbara paneler
  • Förenklade elektriska anslutningar
  • Snabb driftsättning

Ekonomisk drift

  • Ökad energiverkningsgrad
    • Eurovent energieffektivitetsklass A
    • Elektronisk expansionsventil
    • Dynamisk överhettningshantering
    • Patenterad FreeDefrost-algoritm
  • Minskade underhållskostnader
    • Underhållsfria scrollkompressorer med gasinjektion
    • Snabb felsökning med Touch Pilot Junior

Miljöhänsyn

  • R-407C-köldmedium som inte bryter ner ozonskiktet
  • Läcktät köldmediekrets

Överlägsen tillförlitlighet

  • Toppmodernt koncept
  • Automatiskt anpassad styrning
  • Hårt uthållighetstest

SmartVu™-styrenhet

  • Energihantering
    • Intern tidsschemaklocka
    • Förskjutning av börvärde baserat på utomhustemperaturen
    • Parallelldrift av två värmepumpar med För tidig/för sen
  • Underhåll
    • Trendkurva i Display
    • Påminnelse om underhåll och kontroll
    • Visning av erforderliga servicedokument, elschema och reservdelslistor
    • Senaste 50 larm i minnet tillsammans med vid larmet aktuella driftparametrar
  • Integrerade avancerade kommunikationsfunktioner
    • Nattläge
    • Enkel och snabb kommunikation via ethernet (IP) med byggnadsövervakningssystem
    • Tillgång till flera av enhetens parametrar
  • Användarvänlig och intuitiv operatörspanel med 4,3" pekskärm i färg
carrier vätskekylare SmartVu pekskärm

Fjärrhantering (standard)

  • Enkel åtkomst via internet
  • Flera möjligheter till extern styrning, övervakning och felsökning
  • Kommunikationsportar som tillbehör
  • Start/stopp av maskin
  • Hantering av dubbelt börvärde
  • Pumpstyrning

Tillbehör

  • Korrosionsskydd för batterier
  • Låg ljudnivå
  • Mycket låg ljudnivå
  • Enhet med kanalanslutna fläktar
  • Galler och inbyggnadspaneler
  • En LT-pump med VSD
  • Frysskydd
  • Lon, J-Bus eller BacNet gateway
  • För tidig/för sen
  • Mjukstartenhet
  • Följer ryska föreskrifter
  • Svetsad växlaranslutningssats

Fältinstallerade tillbehör

  • Heating System Manager typ A: Styr en värmeavgivningstyp med elektrisk tillsatsvärmare eller panna.
  • Heating System Manager typ B: Styr två värmeavgivningstyper och produktionen av tappvarmvatten med en elektrisk tillsatsvärmare eller panna
  • Heating System Manager typ C: Styr två värmeavgivningstyper och produktionen av tappvarmvatten med ett fjärrvärmenät som hjälpkälla

Allmän beskrivning

  • Det lilla utrymmesbehovet och den låga höjden gör att den passar in i alla arkitektoniska stilar
  • Energibesparingar: Eurovent energieffektivitetsklass A
  • Driftsområdet tillåter utomhustemperaturer ner till -20 °C och utgående köldbärartemperaturer upp till 65 °C för applikationer med tappvarmvatten
  • Den intelligenta enhetsstyrningen möjliggör enhetsdrift i extrema förhållanden och minimerar enhetens stilleståndstider

Tyst drift

  • Scrollkompressorer med låga buller- och vibrationsnivåer
  • Kompressorerna är installerade på fristående ramar och försedda med anti-vibrationsfästen
  • Stöd för dynamisk förångnings- och utblåsningsledningar, vilket minimerar vibrationsöverföring (Carrier-patent)
  • Vertikala förångarbatterier
  • Skyddsgaller monterade på vibrationsdämpare skyddar värmeväxlaren mot eventuella stötar
  • Den senaste generationens Flying Bird™-fläktar med låga bullernivåer, tillverkade av kompositmaterial, är nu ännu tystare och avger inga påträngande lågfrekvensljud
  • Robust fläktinstallation för reducering av buller vid igångsättning

Snabb och enkel installation

  • Integrerad pumpmodul (tillbehör)
    • Varvtalsstyrd pump
    • Vattenfilter skyddar vätskepumpen mot föroreningar i vattenkretsen
    • Pumpen är skyddad mot kavitation genom en tryckgivare som mäter det ingående köldbärartrycket
    • Övertrycksventil
    • Värmeisolering och frysskydd ner till -20 °C, med en elvärmare
  • Lätt löstagbara paneler
  • Förenklade elektriska anslutningar
  • Snabb driftsättning

Ekonomisk drift

  • Ökad energiverkningsgrad
    • Eurovent energieffektivitetsklass A
    • Elektronisk expansionsventil
    • Dynamisk överhettningshantering
    • Patenterad FreeDefrost-algoritm
  • Minskade underhållskostnader
    • Underhållsfria scrollkompressorer med gasinjektion
    • Snabb felsökning med Touch Pilot Junior

Miljöhänsyn

  • R-407C-köldmedium som inte bryter ner ozonskiktet
  • Läcktät köldmediekrets

Överlägsen tillförlitlighet

  • Toppmodernt koncept
  • Automatiskt anpassad styrning
  • Hårt uthållighetstest

SmartVu™-styrenhet

  • Energihantering
    • Intern tidsschemaklocka
    • Förskjutning av börvärde baserat på utomhustemperaturen
    • Parallelldrift av två värmepumpar med För tidig/för sen
  • Underhåll
    • Trendkurva i Display
    • Påminnelse om underhåll och kontroll
    • Visning av erforderliga servicedokument, elschema och reservdelslistor
    • Senaste 50 larm i minnet tillsammans med vid larmet aktuella driftparametrar
  • Integrerade avancerade kommunikationsfunktioner
    • Nattläge
    • Enkel och snabb kommunikation via ethernet (IP) med byggnadsövervakningssystem
    • Tillgång till flera av enhetens parametrar
  • Användarvänlig och intuitiv operatörspanel med 4,3" pekskärm i färg
carrier vätskekylare SmartVu pekskärm

Fjärrhantering (standard)

  • Enkel åtkomst via internet
  • Flera möjligheter till extern styrning, övervakning och felsökning
  • Kommunikationsportar som tillbehör
  • Start/stopp av maskin
  • Hantering av dubbelt börvärde
  • Pumpstyrning

Tillbehör

  • Korrosionsskydd för batterier
  • Låg ljudnivå
  • Mycket låg ljudnivå
  • Enhet med kanalanslutna fläktar
  • Galler och inbyggnadspaneler
  • En LT-pump med VSD
  • Frysskydd
  • Lon, J-Bus eller BacNet gateway
  • För tidig/för sen
  • Mjukstartenhet
  • Följer ryska föreskrifter
  • Svetsad växlaranslutningssats

Fältinstallerade tillbehör

  • Heating System Manager typ A: Styr en värmeavgivningstyp med elektrisk tillsatsvärmare eller panna.
  • Heating System Manager typ B: Styr två värmeavgivningstyper och produktionen av tappvarmvatten med en elektrisk tillsatsvärmare eller panna
  • Heating System Manager typ C: Styr två värmeavgivningstyper och produktionen av tappvarmvatten med ett fjärrvärmenät som hjälpkälla
Dokument

Fungerar bra tillsammans med