Skip to main content

Luftbehandlingsenhet
39CZ

Luftflöde: 25 000-60 000 m³/h

39CZ-serien är utformad för servicesektorn, industrin och hälsovården, för att möta olika krav på att blanda luft, filtrering, uppvärmning, nedkylning, avfuktning, fuktning, ventilation, återställning och ljuddämpning.
  • Luftbehandlingsaggregat (AHU) för alla applikationer
  • Utformade för att möta standarder som EN 13053 och EN 1886
  • Den effektiva lösningen för servicesektorn, industrin och hälsovården

  • 4 storlekar för hantering av luftflöden från 25 000 till 60 000 m3/h
  • Finns med antingen enkelt eller dubbelt luftflöde
  • Horisontellt monterad version för installation inomhus eller utomhus med tak, och fältinstallerade tillbehör som skyddar mot väder och vind

Allmän beskrivning

  • Extern vägg med RAL 7035-färg
  • Höljesmotstånd: klass D1
  • Höljets lufttäthet: klass L1
  • Filtrets genomsläppningsgrad: klass F9
  • Termisk överförning: klass T2
  • Termisk förstärkarfaktor: klass TB2

Hölje

  • Dubbelskiktspaneler med 50 mm mineralisolering
  • Yttre ram monterad eller monteringsfästen i rostfritt stål
  • Beroende på storleken, dubbla skiktpaneler, galvaniserade, täckta och släta väggar
  • Minst en löstagbar panel per funktion

Spjäll

  • Isoleringsspjäll
  • Säkerhetsspjäll
  • Kontrollspjäll

Alla spjäll består av luftfolieblad som roterar moturs, med sidoförseglingar och drivs av kugghjul eller styrstavar.

Dosa

  • Luftintagsdosa: enkelt luftintag, blandning, ekonomiser-blandning
  • Luftutsläppsdosa: riktad, distribution

Filter

  • Brett utbud av filterverkningsgrader, tekniker och mått
  • I storlekarna 150 till 1 350 finns det kompakta filter som kan optimera energiförbrukningen

Elvärmare

  • Skärmade resistorer i veckade lamellrör av rostfritt stål
  • Anslutning till kopparband
  • Dubbel isoleringsenhet
  • Säkerhetstermostat med automatisk och manuell återställning

Adiabatisk befuktare

  • Sprej - verkningsgrad 80 % till 90 %
  • Modul i rostfritt stål med lutande botten
  • 2 eller 3 sprayskenor
  • Dräneringsskärmar
  • Vattentank med dess tillhandahållna utrustning

Ångluftfuktare

  • Utan ångproduktion
    • Ångspridare i rostfritt stål
    • Tillåten ångtrycksvidd
    • Gjutjärnsseparator för ånga/vatten
    • Huvudångventil
  • Med ångproduktion (fristående med elektroder)
    • Ångspridare i aluminium
    • Förångare med elcentral och styrenhet (IP20)
    • Proportionell eller på/av styrning
    • Luftfuktighetsstyrning eller kontrollsensor
    • Kanal/cylinder-anslutning
    • Returrör och anslutning för kondensvatten
  • Med ångproduktion (fristående med värmare) efter rådgivning

Fläktar

  • Fläkt med två inlopp och framåtvinklade blad
  • Fläkt med två inlopp och bakåtvinklade blad
  • Pluggfläkt
  • EC-pluggfläkt
  • Scroll och pumphjul i stål
  • Monterat på anti-vibrationsram

Värmeåtervinningsenhet

  • Platta
    • Standardkonstruktion eller HEE-plattvärmeväxlare
    • Aluminiumplattor
    • Dropplåt för kondensvatten på frånluftsidan
  • Värmerör (gravitationstyp)
    • Utformade på samma sätt som ett batteri med flera rader av lamellerade rör
    • Standardkonstruktion: kopparrör, aluminiumlameller, galvaniserat stålhölje
    • Överföringsvätska: köldmedium, verkar från -25 °C till +50 °C
    • Monterat antingen i vertikal, fast horisontell eller rörlig horisontell position på axel
  • Roterande
    • Värmeväxlare i korrugerad aluminium
    • Justerbar packning i mitten och perifert för att garantera minimalt vattenflödesläckage
    • Lateral inspektionspanel
    • Kuggväxelmotor med konstant varvtal
    • Underhållsfritt kullager

Ljuddämpare

  • Skiljeväggar
  • Mineralull av olika densitet
  • Galvaniserade paneler
  • Standard flexibla kanalramar för höljets utsida
  • Isolerade flexibla kanalramar för höljets utsida
  • Regnskyddsram med fågelgaller
  • Gallerram för skydd av de luftbehandlande expansionsventilerna på AHUs
  • 4 storlekar för hantering av luftflöden från 25 000 till 60 000 m3/h
  • Finns med antingen enkelt eller dubbelt luftflöde
  • Horisontellt monterad version för installation inomhus eller utomhus med tak, och fältinstallerade tillbehör som skyddar mot väder och vind

Allmän beskrivning

  • Extern vägg med RAL 7035-färg
  • Höljesmotstånd: klass D1
  • Höljets lufttäthet: klass L1
  • Filtrets genomsläppningsgrad: klass F9
  • Termisk överförning: klass T2
  • Termisk förstärkarfaktor: klass TB2

Hölje

  • Dubbelskiktspaneler med 50 mm mineralisolering
  • Yttre ram monterad eller monteringsfästen i rostfritt stål
  • Beroende på storleken, dubbla skiktpaneler, galvaniserade, täckta och släta väggar
  • Minst en löstagbar panel per funktion

Spjäll

  • Isoleringsspjäll
  • Säkerhetsspjäll
  • Kontrollspjäll

Alla spjäll består av luftfolieblad som roterar moturs, med sidoförseglingar och drivs av kugghjul eller styrstavar.

Dosa

  • Luftintagsdosa: enkelt luftintag, blandning, ekonomiser-blandning
  • Luftutsläppsdosa: riktad, distribution

Filter

  • Brett utbud av filterverkningsgrader, tekniker och mått
  • I storlekarna 150 till 1 350 finns det kompakta filter som kan optimera energiförbrukningen

Elvärmare

  • Skärmade resistorer i veckade lamellrör av rostfritt stål
  • Anslutning till kopparband
  • Dubbel isoleringsenhet
  • Säkerhetstermostat med automatisk och manuell återställning

Adiabatisk befuktare

  • Sprej - verkningsgrad 80 % till 90 %
  • Modul i rostfritt stål med lutande botten
  • 2 eller 3 sprayskenor
  • Dräneringsskärmar
  • Vattentank med dess tillhandahållna utrustning

Ångluftfuktare

  • Utan ångproduktion
    • Ångspridare i rostfritt stål
    • Tillåten ångtrycksvidd
    • Gjutjärnsseparator för ånga/vatten
    • Huvudångventil
  • Med ångproduktion (fristående med elektroder)
    • Ångspridare i aluminium
    • Förångare med elcentral och styrenhet (IP20)
    • Proportionell eller på/av styrning
    • Luftfuktighetsstyrning eller kontrollsensor
    • Kanal/cylinder-anslutning
    • Returrör och anslutning för kondensvatten
  • Med ångproduktion (fristående med värmare) efter rådgivning

Fläktar

  • Fläkt med två inlopp och framåtvinklade blad
  • Fläkt med två inlopp och bakåtvinklade blad
  • Pluggfläkt
  • EC-pluggfläkt
  • Scroll och pumphjul i stål
  • Monterat på anti-vibrationsram

Värmeåtervinningsenhet

  • Platta
    • Standardkonstruktion eller HEE-plattvärmeväxlare
    • Aluminiumplattor
    • Dropplåt för kondensvatten på frånluftsidan
  • Värmerör (gravitationstyp)
    • Utformade på samma sätt som ett batteri med flera rader av lamellerade rör
    • Standardkonstruktion: kopparrör, aluminiumlameller, galvaniserat stålhölje
    • Överföringsvätska: köldmedium, verkar från -25 °C till +50 °C
    • Monterat antingen i vertikal, fast horisontell eller rörlig horisontell position på axel
  • Roterande
    • Värmeväxlare i korrugerad aluminium
    • Justerbar packning i mitten och perifert för att garantera minimalt vattenflödesläckage
    • Lateral inspektionspanel
    • Kuggväxelmotor med konstant varvtal
    • Underhållsfritt kullager

Ljuddämpare

  • Skiljeväggar
  • Mineralull av olika densitet
  • Galvaniserade paneler
  • Standard flexibla kanalramar för höljets utsida
  • Isolerade flexibla kanalramar för höljets utsida
  • Regnskyddsram med fågelgaller
  • Gallerram för skydd av de luftbehandlande expansionsventilerna på AHUs
Dokument

Kan kanske intressera


Fungerar bra tillsammans med