Skip to main content

Idrofan® - Coandăeffekt-kassett
42KY

Kyleffekt: 1,2-5 kW

Värmeeffekt : 1,7-6 kW

Energiprestanda, komfort och inomhusluftskvalitet: Carriers nya 42KY-kassett är helhetslösningen som uppfyller kraven för värme- och kyldrift i kommersiella byggnader och tillhandahåller optimal komfort för användarna.

  • Optimerad Coandăeffekt-diffusion
  • Inomhuskomfort
  • Luftkvalitet
  • Respons och individuell anpassning av systemet
  • Låg energiförbrukning
  • Akustisk komfort
  • Konstruktion
  • Enkelt underhåll

Denna kassett med måtten 600 x 600 mm finns i tre storlekar och är tillgänglig med:

  • två rör, för värme- och/eller kylläge
  • två rör + elvärme, för värme- och/eller kylläge + elläge
  • fyra rör, för värme- och/eller kylläge

Innovativ design

  • Nästa generations ram som kombinerar EPS med hög densitet för dess termiska och akustiska egenskaper, ABS PC och en bas bestående av ribbad, galvaniserad stålplåt för att förstärka enheten
  • Ram med individuella mått för alla storlekar, anpassade efter gallerstorleken 600 x 600 mm för undertak
  • Hydraul-, luft- och elanslutningar på samma sidan för att underlätta installation och åtkomst för underhållsarbete

Konstruktion för optimal energi och komfort

  • Ökad komfort
    • Optimerad Coandăeffekt-diffusion för perfekt styrning av termiska fenomen som kan orsaka obehag och skapa oönskade drag i rummet
    • Anti-kallrasfunktion
  • Överensstämmer med energikrav
    • Speciellt utvecklade temperaturväxlarbatterier som uppfyller kraven för lågenergibyggnader
    • Optimerade temperaturväxlarbatterier för att minska kostnader och förbrukning jämfört med övriga komponenter i installationen
    • LEC, låg förbrukningsmotor
    • Minskad energiförbrukning för elvärmebatterier för att matcha kraven i nybyggen

Enkel installation och drift

  • Utvecklad för att passa in enkelt och för att inte kräva mycket arbete på plats
  • Optimerad vikt och storlek för att underlätta hantering vid installation
  • Säkerhetssystem i vilket spridaren kan hängas upp, så att teknikern har händerna fria för att dra åt spännbultarna
  • Åtkomst till interna komponenter utan att behöva öppna upp undertak, lätt att öppna gallret på filter luckan som är gångjärnsupphängd för att underlätta underhållsarbete
  • Diffusionspaneler levereras individuellt förpackade för att enheten lättare ska få plats, utan risk för att skada eller smutsa ner synliga delar vid installation

Ekodesign

  • Råmaterial: 30 % lättare och 21 % mindre volym tack vare en kompakt och genomtänkt konstruktion. Lättåtervunna material används (EPS och ABS)
  • Transport : vi väljer råmaterialsleverantörer som befinner sig mindre än 100 km från vår produktions- och förpackningsfabrik, vilket för att vi kan öka transportvolymen med 50 % (minskade CO²-utsläpp)
  • Återvinning och lätt demontering : 90 % återvinningsbara material. Materialen kan separeras fullständigt och fixeringarna har reducerats med 40 % för att effektivisera arbetet på återvinningsanläggningar

Fristående termostat 33T

Fyra typer av termostater:
  • Typ A: en tvårörsapplikation med växelströmsmotorer
  • Typ B: fyra- eller tvåtypsapplikationer med elvärme och växelströmsmotorer.
  • Typ C: en tvårörsapplikation med EC-motorer
  • Typ D: fyra- eller tvårörsapplikationer med elvärme och EC-motor

Väggmonterad styrutrustning kan enkelt och diskret integreras i alla slags rum. Driftsområde mellan 10 °C och 30 °C.

NTC-styrenhet

  • PID-styrenhet
  • Kompatibel med Carrier Communication Network (CCN) AQUASMART™-system
  • AC- eller EC-motorhantering
  • Kombinerar energibesparing med optimerad komfort

WTC-styrenhet

  • Öppet kommunikationsprotokoll BACnet
  • Kommunicerande PID-styrenhet
  • Ett brett utbud operatörspaneler
  • Hanterar gallrets motorstyrda klaffar
  • Hanterar EC-motorn för optimerad komfort
  • Tillvalbara moduler för hantering av belysning och/eller persienner

Denna kassett med måtten 600 x 600 mm finns i tre storlekar och är tillgänglig med:

  • två rör, för värme- och/eller kylläge
  • två rör + elvärme, för värme- och/eller kylläge + elläge
  • fyra rör, för värme- och/eller kylläge

Innovativ design

  • Nästa generations ram som kombinerar EPS med hög densitet för dess termiska och akustiska egenskaper, ABS PC och en bas bestående av ribbad, galvaniserad stålplåt för att förstärka enheten
  • Ram med individuella mått för alla storlekar, anpassade efter gallerstorleken 600 x 600 mm för undertak
  • Hydraul-, luft- och elanslutningar på samma sidan för att underlätta installation och åtkomst för underhållsarbete

Konstruktion för optimal energi och komfort

  • Ökad komfort
    • Optimerad Coandăeffekt-diffusion för perfekt styrning av termiska fenomen som kan orsaka obehag och skapa oönskade drag i rummet
    • Anti-kallrasfunktion
  • Överensstämmer med energikrav
    • Speciellt utvecklade temperaturväxlarbatterier som uppfyller kraven för lågenergibyggnader
    • Optimerade temperaturväxlarbatterier för att minska kostnader och förbrukning jämfört med övriga komponenter i installationen
    • LEC, låg förbrukningsmotor
    • Minskad energiförbrukning för elvärmebatterier för att matcha kraven i nybyggen

Enkel installation och drift

  • Utvecklad för att passa in enkelt och för att inte kräva mycket arbete på plats
  • Optimerad vikt och storlek för att underlätta hantering vid installation
  • Säkerhetssystem i vilket spridaren kan hängas upp, så att teknikern har händerna fria för att dra åt spännbultarna
  • Åtkomst till interna komponenter utan att behöva öppna upp undertak, lätt att öppna gallret på filter luckan som är gångjärnsupphängd för att underlätta underhållsarbete
  • Diffusionspaneler levereras individuellt förpackade för att enheten lättare ska få plats, utan risk för att skada eller smutsa ner synliga delar vid installation

Ekodesign

  • Råmaterial: 30 % lättare och 21 % mindre volym tack vare en kompakt och genomtänkt konstruktion. Lättåtervunna material används (EPS och ABS)
  • Transport : vi väljer råmaterialsleverantörer som befinner sig mindre än 100 km från vår produktions- och förpackningsfabrik, vilket för att vi kan öka transportvolymen med 50 % (minskade CO²-utsläpp)
  • Återvinning och lätt demontering : 90 % återvinningsbara material. Materialen kan separeras fullständigt och fixeringarna har reducerats med 40 % för att effektivisera arbetet på återvinningsanläggningar

Fristående termostat 33T

Fyra typer av termostater:
  • Typ A: en tvårörsapplikation med växelströmsmotorer
  • Typ B: fyra- eller tvåtypsapplikationer med elvärme och växelströmsmotorer.
  • Typ C: en tvårörsapplikation med EC-motorer
  • Typ D: fyra- eller tvårörsapplikationer med elvärme och EC-motor

Väggmonterad styrutrustning kan enkelt och diskret integreras i alla slags rum. Driftsområde mellan 10 °C och 30 °C.

NTC-styrenhet

  • PID-styrenhet
  • Kompatibel med Carrier Communication Network (CCN) AQUASMART™-system
  • AC- eller EC-motorhantering
  • Kombinerar energibesparing med optimerad komfort

WTC-styrenhet

  • Öppet kommunikationsprotokoll BACnet
  • Kommunicerande PID-styrenhet
  • Ett brett utbud operatörspaneler
  • Hanterar gallrets motorstyrda klaffar
  • Hanterar EC-motorn för optimerad komfort
  • Tillvalbara moduler för hantering av belysning och/eller persienner

Fungerar bra tillsammans med