Skip to main content

Idrofan® – 4-vägskassett
42GW

Kyleffekt: 1,5–8,5 kW

Värmeeffekt: 1,9–10,3 kW

Carriers Idrofan-kassetter 42GW_AC/LEC innebär en modern lösning för en mängd olika kommersiella applikationer. De är särskilt lämpliga för stora kontor, butiker, restauranger, barer, hotellreceptioner, konferensrum, banker, laboratorier och utställningslokaler.

  • Enkel installation
  • Centraliserad diffusion
  • Låg energiförbrukning
  • Optimerad komfort
  • Snyggt integrerad i undertak
  • Tyst drift

Serien finns i två modeller och sex storlekar:

  • KOMPAKT MODELL som passar under 600 x 600 mm undertak
    • Tre olika storlekar som finns tillgängliga med två rör, fyra rör och två rör + elvärmare
  • STOR MODELL med måtten 900 x 900 mm
    • Tre olika storlekar som finns tillgängliga med två rör, fyra rör och/eller två rör + elvärmare

Allmän beskrivning

  • Installeras ovan undertak och ger två-, tre- eller fyrvägsdiffusion
  • Luftinloppsgallret smälter in fint i alla typer av interiörer
  • Den lilla ramen passar perfekt för konventionella takplattor, och den är enkel att installera var som helst
  • Komforten säkerställs av fyrvägs lufttillförsel
  • Integrerade, fabriksmonterade kyl- och värmebatterier för applikationer med två rör, två rör med elvärme och fyra rör

Konstruerade för tystnad

  • Centrifugalfläktens unika utformning ger en mycket tyst drift.
  • Luftdonets särskilda form säkerställer en snabb blandning av tilluft och den omgivande luften.
  • AC-motorn med tre varvtal genererar extremt låga ljudnivåer
  • LEC-motorer (låg energiförbrukning) ger lägre energikostnader, ökad komfort, maximal flexibilitet och förlängd servicelivslängd

Filter

  • Veckad filtreringsyta som ger 87 % större yta jämfört med traditionella filter
  • Lättåtkomlig för enkel rengöring

Fristående termostat 33T

Fyra typer av termostater:
  • Typ A: en tvårörsapplikation med växelströmsmotorer
  • Typ B: fyra- eller tvåtypsapplikationer med elvärme och växelströmsmotorer.
  • Typ C: en tvårörsapplikation med EC-motorer
  • Typ D: fyra- eller tvårörsapplikationer med elvärme och EC-motor

Väggmonterad styrutrustning kan enkelt och diskret integreras i alla slags rum. Driftsområde mellan 10 °C och 30 °C.

NTC-styrenhet

  • PID-styrenhet
  • Kompatibel med Carrier Communication Network (CCN) AQUASMART™-system
  • AC- eller EC-motorhantering
  • Kombinerar energibesparing med optimerad komfort

WTC-styrenhet

  • Öppet kommunikationsprotokoll BACnet
  • Kommunicerande PID-styrenhet
  • Ett brett utbud operatörspaneler
  • Hanterar gallrets motorstyrda klaffar
  • Hanterar EC-motorn för optimerad komfort
  • Tillvalbara moduler för hantering av belysning och/eller persienner

Serien finns i två modeller och sex storlekar:

  • KOMPAKT MODELL som passar under 600 x 600 mm undertak
    • Tre olika storlekar som finns tillgängliga med två rör, fyra rör och två rör + elvärmare
  • STOR MODELL med måtten 900 x 900 mm
    • Tre olika storlekar som finns tillgängliga med två rör, fyra rör och/eller två rör + elvärmare

Allmän beskrivning

  • Installeras ovan undertak och ger två-, tre- eller fyrvägsdiffusion
  • Luftinloppsgallret smälter in fint i alla typer av interiörer
  • Den lilla ramen passar perfekt för konventionella takplattor, och den är enkel att installera var som helst
  • Komforten säkerställs av fyrvägs lufttillförsel
  • Integrerade, fabriksmonterade kyl- och värmebatterier för applikationer med två rör, två rör med elvärme och fyra rör

Konstruerade för tystnad

  • Centrifugalfläktens unika utformning ger en mycket tyst drift.
  • Luftdonets särskilda form säkerställer en snabb blandning av tilluft och den omgivande luften.
  • AC-motorn med tre varvtal genererar extremt låga ljudnivåer
  • LEC-motorer (låg energiförbrukning) ger lägre energikostnader, ökad komfort, maximal flexibilitet och förlängd servicelivslängd

Filter

  • Veckad filtreringsyta som ger 87 % större yta jämfört med traditionella filter
  • Lättåtkomlig för enkel rengöring

Fristående termostat 33T

Fyra typer av termostater:
  • Typ A: en tvårörsapplikation med växelströmsmotorer
  • Typ B: fyra- eller tvåtypsapplikationer med elvärme och växelströmsmotorer.
  • Typ C: en tvårörsapplikation med EC-motorer
  • Typ D: fyra- eller tvårörsapplikationer med elvärme och EC-motor

Väggmonterad styrutrustning kan enkelt och diskret integreras i alla slags rum. Driftsområde mellan 10 °C och 30 °C.

NTC-styrenhet

  • PID-styrenhet
  • Kompatibel med Carrier Communication Network (CCN) AQUASMART™-system
  • AC- eller EC-motorhantering
  • Kombinerar energibesparing med optimerad komfort

WTC-styrenhet

  • Öppet kommunikationsprotokoll BACnet
  • Kommunicerande PID-styrenhet
  • Ett brett utbud operatörspaneler
  • Hanterar gallrets motorstyrda klaffar
  • Hanterar EC-motorn för optimerad komfort
  • Tillvalbara moduler för hantering av belysning och/eller persienner

Kan kanske intressera