Skip to main content

XP Energy - luft/vattenvärmepump och komfortmodul
38AW / 80AW

Köldmedium: R-410A

Kompressor: rotation

Nominell kyleffekt: 4-16 kW

Nominell värmeeffekt: 5-15 kW

De reversibla AquaSnap PLUS luft/vatten-värmepumpar i delat system med inbyggd inverter-teknik är konstruerade för bostadsapplikationer och lätta affärslokalsapplikationer. De har utmärkta energiverkningsgradsvärden, enastående tyst drift och uppfyller de mest strikta driftstemperaturkrav. Med utmärkta energiverkningsgradvärden är luft/vatten-värmepumparna i delat system med inverterteknik berättigade till lokala skattereduktioner och stimulansprojekt i alla EU-länder.

  • Inverter-driven utomhusenhet
  • Kompakt komfortmodul
  • Systemenergiverkningsgrad
  • Enkel värmedriftslösning

carrier-XPEnergy-cooling-heating
carrier-icon-refrigerant-HFC-R-410A

Allmän beskrivning

  • Brett driftsområde i både värme- och kylläge
  • Inverter med dubbelrotationskompressorer
  • Reglerbara fläktar med innovativ, patenterad bladform, vilket leder till bättre fördelning av luft till särskilt låga ljudnivåer
  • Förinställd eller anpassat val av lämplig klimatkurva för stabil utgångseffekt som matchar värmelasten
  • Utgången för att koppla ihop och integrera enheten med befintliga värmekällor gör att man får energi på två sätt, man får ökade besparingar och optimal komfort i alla väderlekar
  • Möjlighet att styra två oberoende komfortzoner med en tvåzonsmontagesats i huvudkomfortmodulen
  • Utgående köldbärartemperatur på upp till 60 °C för värmeelement- och tappvarmvattenapplikationer, vilket då gör att hetvatten finns lätt tillgängligt

Anpassad efter dina behov

  • Enbart värmedrift eller reversibel komfortmodul
  • Reservvärmedrift, antingen elektrisk (enkelvärme) eller gaspanna (tillskottsvärme)
  • Komforten tillgodoses via operatörspanelen och möjligheten att integrera två utgående köldbärartemperaturzoner

Avancerad teknik

  • Elektronisk systemhantering: flera givare på viktiga positioner inom köldmediekretsen känner elektroniskt av driftstatusen på systemet
  • Pulsmoduleringsventil, en elektronisk expansionsventil med biflöde, optimerar mängden köldmedium i kretsen och överhettningen, och förhindrar att köldmediet flyter tillbaka in i kompressorn
  • Lufthanteringssystemet, som består av en propellerfläkt, expansionsventil och ett luftutsläppsgaller, garanterar minimerade bullernivåer

Avancerade prestanda

  • Extremt hög verkningsgrad i både kyl- och värmeläge, vilket säkerställer avsevärda energibesparingar
  • Verkningsgraden vid dellastförhållanden (årsenergieffektivitet) är den högsta nivån i branschen
  • Året-runt-komfort, optimerade individuella komfortnivåer - både på vintern och sommaren
  • Brett temperaturdriftsområde
    • Enheterna fungerar ner till en utomhustemperatur på -20 °C i värmeläge
    • Enheterna producerar hetvatten upp till 60 °C vid en utomhustemperatur på 30 °C

Miljöhänsyn

  • R-410A-köldmedium som inte bryter ner ozonskiktet.
  • Det nya emballaget ger ökat skydd vid transport och hantering, och det är 100 % återvinningsbart

Snabb och enkel installation och service

  • Enkel åtkomst till alla interna komponenter
  • Kompakt enhet med mycket litet utrymmesbehov
  • Minskad vikt och ett handtag på enhetens paneler underlättar transport
  • Ingen ytterligare bufferttank krävs

DC-inverterstyrd dubbelrotationkompressor

  • Maximal energiverkningsgrad med hög effekt möjliggörs vid spetsförhållanden, och optimerad verkningsgrad när kompressorn körs med lågt eller medelhögt varvtal
  • Kompressorns frekvens ökar kontinuerligt upp till maxnivån
  • Minskade vibrationer och minskat buller, även vid mycket låga varvtal
  • Dubbelrotationscylindrar, låga vibrationer och låg last på axeln säkerställer högsta kompressortillförlitlighet och en lång, problemfri livstid
carrier DC-inverterstyrd dubbelrotationskompressor för vätskekylare

Överlägsen tillförlitlighet

  • Hårda uthållighetstester
  • Tredjepartstest och certifiering - enhetens säkerhet är certifierad av IMQ
  • Alla enheter är testade i olika steg i produktionskedjan för att kontrollera elen, vatten- och köldmedietryck och eventuellt kretsläckage
  • Korrosionsbeständigt hölje
  • Påskyndad åldringsprovning av viktiga komponenter och fullständigt ihopmonterade enheter
  • Omfattande fält- och på-platstester

Ekonomisk drift

  • Ökad energiverkningsgrad på dellast
  • Användningen av omgivningstemperatur som huvudsaklig energikälla i bostadsvärmeapplikationer minskar avsevärt den generella energiförbrukningen och koldioxidutsläppen
  • Drift i nattläge
  • Tyst läge, enkel att ställa in och sparsam

Komfortmodul

  • Ännu mer kompakt och förbättrat utseende
  • Tappvarmvattensproduktionen är enklare och kan samverka med solpaneler

Tappvarmvattentank

  • 200 eller 300 liter
  • Med eller utan anslutning till en solpanel
  • Inbygg elvärmereserv
  • Anti-legionnellaskydd
  • Gör tappvarmvatten lättillgängligt
  • Säker och energieffektiv
carrier XP energy vattentank liten

Tvåzonsmontagesats

  • Två oberoende komfortzoner som är enkla att styra
  • Montagesatsen innehåller en hydraulisk frånkopplingskollektor, nödvändiga cirkulationspumpar och en modulerande ventil
  • Installerad tillsammans med tappvarmvattentanken kan tvåzonsmontagesatsen integrera alla fältinstallerade tillbehör, som till exempel fördelningsventilen och T-rör

GMC-panel

Den nya GMC-styrenheten har utvecklats specifikt för XP Energy värmepumpar med inverterstyrning och innefattar nya styrenhetsalgoritmer. Den har anpassade eller fördefinierade:
  • Klimatkurvor
  • Tappvarmvattenkontroll
  • Bullerreducerande funktion nattetid
  • Avfrostnings-/larmsignal
  • Extern värmekälla
  • Funktion för förhindrande av blockeringar i pumpen
  • Frysskydd
  • Kompressordriftshantering

Operatörspanel

  • Lättanvänd operatörspanel med lättläst LCD-skärm
  • Förbättrad kontroll för maximala prestanda, tillförlitlighet och inomhuskomfort
  • Utökade programmeringsfunktioner som till exempel veckoscheman
  • Elegant, modern design som smälter in i den övriga inredningen
carrier 33AW CS1 programerbar termostat

Allmän beskrivning

  • Brett driftsområde i både värme- och kylläge
  • Inverter med dubbelrotationskompressorer
  • Reglerbara fläktar med innovativ, patenterad bladform, vilket leder till bättre fördelning av luft till särskilt låga ljudnivåer
  • Förinställd eller anpassat val av lämplig klimatkurva för stabil utgångseffekt som matchar värmelasten
  • Utgången för att koppla ihop och integrera enheten med befintliga värmekällor gör att man får energi på två sätt, man får ökade besparingar och optimal komfort i alla väderlekar
  • Möjlighet att styra två oberoende komfortzoner med en tvåzonsmontagesats i huvudkomfortmodulen
  • Utgående köldbärartemperatur på upp till 60 °C för värmeelement- och tappvarmvattenapplikationer, vilket då gör att hetvatten finns lätt tillgängligt

Anpassad efter dina behov

  • Enbart värmedrift eller reversibel komfortmodul
  • Reservvärmedrift, antingen elektrisk (enkelvärme) eller gaspanna (tillskottsvärme)
  • Komforten tillgodoses via operatörspanelen och möjligheten att integrera två utgående köldbärartemperaturzoner

Avancerad teknik

  • Elektronisk systemhantering: flera givare på viktiga positioner inom köldmediekretsen känner elektroniskt av driftstatusen på systemet
  • Pulsmoduleringsventil, en elektronisk expansionsventil med biflöde, optimerar mängden köldmedium i kretsen och överhettningen, och förhindrar att köldmediet flyter tillbaka in i kompressorn
  • Lufthanteringssystemet, som består av en propellerfläkt, expansionsventil och ett luftutsläppsgaller, garanterar minimerade bullernivåer

Avancerade prestanda

  • Extremt hög verkningsgrad i både kyl- och värmeläge, vilket säkerställer avsevärda energibesparingar
  • Verkningsgraden vid dellastförhållanden (årsenergieffektivitet) är den högsta nivån i branschen
  • Året-runt-komfort, optimerade individuella komfortnivåer - både på vintern och sommaren
  • Brett temperaturdriftsområde
    • Enheterna fungerar ner till en utomhustemperatur på -20 °C i värmeläge
    • Enheterna producerar hetvatten upp till 60 °C vid en utomhustemperatur på 30 °C

Miljöhänsyn

  • R-410A-köldmedium som inte bryter ner ozonskiktet.
  • Det nya emballaget ger ökat skydd vid transport och hantering, och det är 100 % återvinningsbart

Snabb och enkel installation och service

  • Enkel åtkomst till alla interna komponenter
  • Kompakt enhet med mycket litet utrymmesbehov
  • Minskad vikt och ett handtag på enhetens paneler underlättar transport
  • Ingen ytterligare bufferttank krävs

DC-inverterstyrd dubbelrotationkompressor

  • Maximal energiverkningsgrad med hög effekt möjliggörs vid spetsförhållanden, och optimerad verkningsgrad när kompressorn körs med lågt eller medelhögt varvtal
  • Kompressorns frekvens ökar kontinuerligt upp till maxnivån
  • Minskade vibrationer och minskat buller, även vid mycket låga varvtal
  • Dubbelrotationscylindrar, låga vibrationer och låg last på axeln säkerställer högsta kompressortillförlitlighet och en lång, problemfri livstid
carrier DC-inverterstyrd dubbelrotationskompressor för vätskekylare

Överlägsen tillförlitlighet

  • Hårda uthållighetstester
  • Tredjepartstest och certifiering - enhetens säkerhet är certifierad av IMQ
  • Alla enheter är testade i olika steg i produktionskedjan för att kontrollera elen, vatten- och köldmedietryck och eventuellt kretsläckage
  • Korrosionsbeständigt hölje
  • Påskyndad åldringsprovning av viktiga komponenter och fullständigt ihopmonterade enheter
  • Omfattande fält- och på-platstester

Ekonomisk drift

  • Ökad energiverkningsgrad på dellast
  • Användningen av omgivningstemperatur som huvudsaklig energikälla i bostadsvärmeapplikationer minskar avsevärt den generella energiförbrukningen och koldioxidutsläppen
  • Drift i nattläge
  • Tyst läge, enkel att ställa in och sparsam

Komfortmodul

  • Ännu mer kompakt och förbättrat utseende
  • Tappvarmvattensproduktionen är enklare och kan samverka med solpaneler

Tappvarmvattentank

  • 200 eller 300 liter
  • Med eller utan anslutning till en solpanel
  • Inbygg elvärmereserv
  • Anti-legionnellaskydd
  • Gör tappvarmvatten lättillgängligt
  • Säker och energieffektiv
carrier XP energy vattentank liten

Tvåzonsmontagesats

  • Två oberoende komfortzoner som är enkla att styra
  • Montagesatsen innehåller en hydraulisk frånkopplingskollektor, nödvändiga cirkulationspumpar och en modulerande ventil
  • Installerad tillsammans med tappvarmvattentanken kan tvåzonsmontagesatsen integrera alla fältinstallerade tillbehör, som till exempel fördelningsventilen och T-rör

GMC-panel

Den nya GMC-styrenheten har utvecklats specifikt för XP Energy värmepumpar med inverterstyrning och innefattar nya styrenhetsalgoritmer. Den har anpassade eller fördefinierade:
  • Klimatkurvor
  • Tappvarmvattenkontroll
  • Bullerreducerande funktion nattetid
  • Avfrostnings-/larmsignal
  • Extern värmekälla
  • Funktion för förhindrande av blockeringar i pumpen
  • Frysskydd
  • Kompressordriftshantering

Operatörspanel

  • Lättanvänd operatörspanel med lättläst LCD-skärm
  • Förbättrad kontroll för maximala prestanda, tillförlitlighet och inomhuskomfort
  • Utökade programmeringsfunktioner som till exempel veckoscheman
  • Elegant, modern design som smälter in i den övriga inredningen
carrier 33AW CS1 programerbar termostat
Dokument

Kan kanske intressera