AquaSnap® - luftkyld vätskekylare med inverterteknik och reversibel luft/vatten-värmepump
30RQV
Köldmedium: R-410A
Kompressor: rotation
Nominell kyleffekt: 15-18 kW
Nominell värmeeffekt: 17-21 kW
Aquasnap Greenspeed® -serien vätskevärmepumpar har utformats för kommersiella applikationer som luftkonditionering av kontor, hotell och större bostäder.
- Snabb och enkel installation
- Pumpmodul finns
- Kompressor och fläktar med inverterteknik
- Överlägsen tillförlitlighet
Tyst drift
- Lågt buller Greenspeed® fläktar med variabelt varvtal
- Dubbelkompressor med inverter, lågt buller och låga vibrationsnivåer
- Avancerad teknik förser maximal energieffektivitet med stor kapacitet även vid hög belastning och optimerad verkningsgrad när kompressorn körs med lågt eller medelhögt varvtal
- Vertikala luftvärmeväxlarbatterier
- Senaste generationens fläktar med lågt buller är nu ännu tystare och genererar inte påträngande lågfrekvensljud
- Robust fläktinstallation för reducering av buller vid igångsättning.
Snabb och enkel installation
- Integrerad pumpmodul (tillbehör)
- Kompakt enhet med mycket litet utrymmesbehov
- Lätt löstagbara paneler
- En neutral färg (RAL 7035) för att underlätta att enheten smälter in i bostäder
- Förenklade elektriska anslutningar
- Snabb driftsättning
Ekonomisk drift
- Ökad årstidsrelaterad verkningsgrad
- Enligt EN 14825:2013, genomsnittsklimat, når produkten energiklass A+
- Den exceptionellt höga energieffektiviteten av AquaSnap Greenspeed®-enheten är resultatet av en lång urvals- och optimeringsprocess
- Reducerade underhållskostnader
- Underhållsfria dubbelrotationskompressorer
- Snabb felsökning av eventuella incidenter och deras historik via operatörspanelen WUI
- R-410A-köldmedium är lättare att använda än andra köldmedieblandningar
Miljöhänsyn
- Ozonvänligt köldmedium R-410A
- Läcktät köldmediekrets
Överlägsen tillförlitlighet
- Toppmodernt koncept
- Automatiskt anpassad styrning
- Hårda uthållighetstester
NHC-styrenhet
- Lätt att använda
- NHC-styrenhet kan användas med en ny operatörspanel (WUI), vilket ger enkel åtkomst till konfigurationsparametrar (frekvenskompressor, köldmediekretstemperatur, börvärden, lufttemperatur, ingående vattentemperatur, larmrapport)
- Operatörspanelen är dessutom mycket intuitiv att använda. Den gör att det går lätt att läsa och välja driftläge. Funktionerna visas med symboler på den bakgrundsupplysta LCD-skärmen
- För att underlätta användning av panelen finns det tre åtkomstnivåer: slutanvändare, installatörer och fabrik
- Värmedrift och kylläge
- Tappvarmvatten
- Parallelldriftskontroll av fyra enheter i master-/slav-läge
- Schemaperiod
- Val av styrenhetsprodukt, tre val för körning av 30RQV 017-021:
- Potentialfri kontakt
- Operatörspanel WUI
- ModBus-protokoll

Tyst drift
- Lågt buller Greenspeed® fläktar med variabelt varvtal
- Dubbelkompressor med inverter, lågt buller och låga vibrationsnivåer
- Avancerad teknik förser maximal energieffektivitet med stor kapacitet även vid hög belastning och optimerad verkningsgrad när kompressorn körs med lågt eller medelhögt varvtal
- Vertikala luftvärmeväxlarbatterier
- Senaste generationens fläktar med lågt buller är nu ännu tystare och genererar inte påträngande lågfrekvensljud
- Robust fläktinstallation för reducering av buller vid igångsättning.
Snabb och enkel installation
- Integrerad pumpmodul (tillbehör)
- Kompakt enhet med mycket litet utrymmesbehov
- Lätt löstagbara paneler
- En neutral färg (RAL 7035) för att underlätta att enheten smälter in i bostäder
- Förenklade elektriska anslutningar
- Snabb driftsättning
Ekonomisk drift
- Ökad årstidsrelaterad verkningsgrad
- Enligt EN 14825:2013, genomsnittsklimat, når produkten energiklass A+
- Den exceptionellt höga energieffektiviteten av AquaSnap Greenspeed®-enheten är resultatet av en lång urvals- och optimeringsprocess
- Reducerade underhållskostnader
- Underhållsfria dubbelrotationskompressorer
- Snabb felsökning av eventuella incidenter och deras historik via operatörspanelen WUI
- R-410A-köldmedium är lättare att använda än andra köldmedieblandningar
Miljöhänsyn
- Ozonvänligt köldmedium R-410A
- Läcktät köldmediekrets
Överlägsen tillförlitlighet
- Toppmodernt koncept
- Automatiskt anpassad styrning
- Hårda uthållighetstester
NHC-styrenhet
- Lätt att använda
- NHC-styrenhet kan användas med en ny operatörspanel (WUI), vilket ger enkel åtkomst till konfigurationsparametrar (frekvenskompressor, köldmediekretstemperatur, börvärden, lufttemperatur, ingående vattentemperatur, larmrapport)
- Operatörspanelen är dessutom mycket intuitiv att använda. Den gör att det går lätt att läsa och välja driftläge. Funktionerna visas med symboler på den bakgrundsupplysta LCD-skärmen
- För att underlätta användning av panelen finns det tre åtkomstnivåer: slutanvändare, installatörer och fabrik
- Värmedrift och kylläge
- Tappvarmvatten
- Parallelldriftskontroll av fyra enheter i master-/slav-läge
- Schemaperiod
- Val av styrenhetsprodukt, tre val för körning av 30RQV 017-021:
- Potentialfri kontakt
- Operatörspanel WUI
- ModBus-protokoll

Dokument