Skip to main content

AquaSnap® - luftkylda luft/vatten-värmepumpar med scrollkompressor och hög verkningsgrad, fyra universalrör
30FQ

Köldmedium : R-454B

Kompressor : scroll

Nominell kyleffekt : 38–390 kW

Nominell värmeeffekt : 45–430 kW

AquaSnap® 30FQ luft/vatten-värmepumpar med hög verkningsgrad är speciellt lämpliga för applikationer där maximal verkningsgrad i värmeläget och lågbullernivå krävs. Enheterna är speciellt utformade att tillhandahålla bäst verkningsgrad i värmeläget; de kan köras i utomhustemperaturer ner till -20 °C och producera vatten med en temperatur på upp till 60 °C. AquaSnap® 30FQ kan också producera kallt vatten under sommarperioden.

Utrustade med scrollkompressor, lödda plattvärmeväxlare och axialfläktar med köldmediet R-454B med låg GWP


AquaSnap® 30FQ finns i fyra olika versioner.

AquaSnap® 30FQ-enheterna använder fyra röranslutningar och används i moderna 4-rörssystem. I dessa system finns kallt och varmt vatten alltid tillgängligt (oavsett tid på året) och närvarande i den specifika vattenkretsen. Dessa system gör att man kan producera kallt och varmt vatten samtidigt med hjälp av de fyra röranslutningarna: två anslutningar går till värmebärarkretsen, två anslutningar går till kallvattenkretsen. Anläggningen kan på så sätt värma upp och samtidigt kyla ner med extra hög verkningsgrad. I den här konfigurationen kan enheterna också producera varmt och kallt vatten separat, oavsett tid på året.

HA-version

Version med hög verkningsgrad, enligt aktuell standard. Enhet med AC-fläktar.

HE-version

Version med hög verkningsgrad, enligt aktuell standard. Enhet med EC-fläktar.

LS-version med låg bullernivå

Den här versionen har en enhet som är helt ljudisolerad med kompressorhöljen och isoleringsmaterial som är tillverkade av media med hög densitet och avgränsning med ett tjockt bitumen-lager.

XL-version med superlåg bullernivå

Alla supertysta XL-enheter har ett speciellt vibrationsdämpande system som består av en avlastad sockel på enhetens stomme med högdämpande stålfjädrar."

Enastående prestanda

  • Version med EC-fläktar med variabelt varvtal
  • TER upp till 7,3
  • Helt kompatibel med den aktuella ekodesignförordningen.
  • Tandemkompressor möjliggör högre verkningsgrad

Styrenhet och skyddsanordningar

Alla enheter är som standard utrustade med flera styr- och säkerhetsenheter: Temperaturgivare för vattenretur, installerad på systemets vattenreturledning, och frysskyddssond, installerad på vattentillförselledningen till systemets högtryckspressostat med automatisk återställning. Det finns också en automatiskt återställning för lågt tryck, tryckgivare (används för att optimera avfrostningscykeln och modulera fläktarnas rotationshastighet efter de externa förhållandena), säkerhetsutrustning på köldmediumsidan, värmeskydd på kompressorn, värmeskydd på fläkten, flödesvakt och extern sond för luftkompensation.

RS485-seriepanelskort med Modbus-protokoll

Detta styrkort möjliggör att styrenheten kan kommunicera med andra enheter i ett byggnadsövervakningssystem med hjälp av Modbus-protokoll.

  • Hydraulisk vätskepump med eller utan vattentank
  • Låg drifttemperatur
  • Tryckmätare
  • Dubbla säkerhetsventiler
  • Sats som optimerar intern COP
  • Avstängningsventil på sidan med hetgasrör
  • Läckagedetektor för köldmedium
  • Elektronisk mjukstartenhet
  • Fjärrkontrollpanel
  • BACNET RS485-protokoll seriepanel
  • Styrsystem för tidig/för sen (upp till 6 enheter)
  • HIPRO.WEB-applikation
  • Vibrationsdämpare i gummi
  • Vibrationsdämpare med fjädrar
  • Sats med frostskyddsmedel
  • Sats med frostskyddsmedel för tank
  • Sats med frostskyddsmedel för användare
  • Galler som skyddar spolar
  • Kondenserande spole med epoxi-beläggning
  • Kondenserande spole med förmålade plåtar
  • Koppar/kopparspole
  • Seawood-förpackning

AquaSnap® 30FQ finns i fyra olika versioner.

AquaSnap® 30FQ-enheterna använder fyra röranslutningar och används i moderna 4-rörssystem. I dessa system finns kallt och varmt vatten alltid tillgängligt (oavsett tid på året) och närvarande i den specifika vattenkretsen. Dessa system gör att man kan producera kallt och varmt vatten samtidigt med hjälp av de fyra röranslutningarna: två anslutningar går till värmebärarkretsen, två anslutningar går till kallvattenkretsen. Anläggningen kan på så sätt värma upp och samtidigt kyla ner med extra hög verkningsgrad. I den här konfigurationen kan enheterna också producera varmt och kallt vatten separat, oavsett tid på året.

HA-version

Version med hög verkningsgrad, enligt aktuell standard. Enhet med AC-fläktar.

HE-version

Version med hög verkningsgrad, enligt aktuell standard. Enhet med EC-fläktar.

LS-version med låg bullernivå

Den här versionen har en enhet som är helt ljudisolerad med kompressorhöljen och isoleringsmaterial som är tillverkade av media med hög densitet och avgränsning med ett tjockt bitumen-lager.

XL-version med superlåg bullernivå

Alla supertysta XL-enheter har ett speciellt vibrationsdämpande system som består av en avlastad sockel på enhetens stomme med högdämpande stålfjädrar."

Enastående prestanda

  • Version med EC-fläktar med variabelt varvtal
  • TER upp till 7,3
  • Helt kompatibel med den aktuella ekodesignförordningen.
  • Tandemkompressor möjliggör högre verkningsgrad

Styrenhet och skyddsanordningar

Alla enheter är som standard utrustade med flera styr- och säkerhetsenheter: Temperaturgivare för vattenretur, installerad på systemets vattenreturledning, och frysskyddssond, installerad på vattentillförselledningen till systemets högtryckspressostat med automatisk återställning. Det finns också en automatiskt återställning för lågt tryck, tryckgivare (används för att optimera avfrostningscykeln och modulera fläktarnas rotationshastighet efter de externa förhållandena), säkerhetsutrustning på köldmediumsidan, värmeskydd på kompressorn, värmeskydd på fläkten, flödesvakt och extern sond för luftkompensation.

RS485-seriepanelskort med Modbus-protokoll

Detta styrkort möjliggör att styrenheten kan kommunicera med andra enheter i ett byggnadsövervakningssystem med hjälp av Modbus-protokoll.

  • Hydraulisk vätskepump med eller utan vattentank
  • Låg drifttemperatur
  • Tryckmätare
  • Dubbla säkerhetsventiler
  • Sats som optimerar intern COP
  • Avstängningsventil på sidan med hetgasrör
  • Läckagedetektor för köldmedium
  • Elektronisk mjukstartenhet
  • Fjärrkontrollpanel
  • BACNET RS485-protokoll seriepanel
  • Styrsystem för tidig/för sen (upp till 6 enheter)
  • HIPRO.WEB-applikation
  • Vibrationsdämpare i gummi
  • Vibrationsdämpare med fjädrar
  • Sats med frostskyddsmedel
  • Sats med frostskyddsmedel för tank
  • Sats med frostskyddsmedel för användare
  • Galler som skyddar spolar
  • Kondenserande spole med epoxi-beläggning
  • Kondenserande spole med förmålade plåtar
  • Koppar/kopparspole
  • Seawood-förpackning

Documents