Skip to main content

AquaSnap® - kanalansluten luftkyld scrollvätskekylare
30PA

Köldmedium: R-410a

Kompressor: scrollkompressor med konstant varvtal

Nominell kyleffekt: 17-36 kW

30PA med enbart kyldrift är kompakta luft-/vattenenheter för utomhusbruk Dessa enheter har tillverkats för drift inomhus och är en optimal lösning för alla applikationer med processkyla

  • Allt-i-ett-enhetsaggregat
  • Hög verkningsgrad
  • Tyst drift
  • Konfigurationsmöjligheter
  • Funktion för kanalanslutning för installation inomhus

carrier-AquaSnap-cooling
carrier-icon-refrigerant-HFC-R-410A

Finns i två versioner:

  • STD (standard)
  • HEE (extra hög verkningsgrad)

Hölje

  • Höljet är gjort av galvaniserad stålmetall med polyesterfärg, färg RAL 7035
  • Självstöttande och isolerad ram

Utomhuskrets

  • Batteri med kopparrör och aluminiumlameller
  • Dropplåt för kondensvatten
  • Valfri position för luftförsörjning
  • Matningsfläkt: standardversion eller extra hög verkningsgradsversion

Kylkrets

  • Hermetisk scrollkompressor med akustiskt isoleringshölje som monteras över antivibrationsfästen
  • Vevhusvärmare
  • Termostatisk expansionsventil med extern utjämning
  • Torkfilter mot syrabildning

Inomhuskrets

  • Termiskt isolerad, lödad plattvärmeväxlare i rostfritt stål

Skydd

  • Pressostater för hög- och lågtryck
  • Differentialtryckspressostat för flödesstyrenhet
  • Inbyggt vattenfrysskydd i styrenheten
  • Frysskydd för köldmedium
  • Styrenhet för kompressorns utloppstemperatur
  • Inbyggd backventil i hetgasröret
  • Kompressor med termiskt skydd
  • Manöverbrytare för huvuddörr
  • Automatisk manöverbrytare i manöverkretsen
  • Magnettermiska skyddsmanöverbrytare för kompressorns och fläktmotorns strömledning
  • Bestämma tidpunkten för frånkopplingen av cirkulationspumpen
  • Säkerhetsutrustning för fel i cirkulationspumpen

Elskåp

  • Komplett och fullständigt kabeldraget elskåp Isolerat panelhölje för att förhindra kondensering
  • IP55-skydd
  • Kraftmatning med nolledare och huvudjordanslutning
  • Kompressor och fläktmotorkontakter

Elektronisk kontrollpanel 30PA

30PA-styrenheten består i princip av ett µPC SMAL-styrkort, en pGD1-manöverskärm, en TCO-användarterminal (tillbehör för extern styrning) och givare.
Huvudfunktioner:
  • Urval av börvärden för inloppsvattentemperatur
  • Permanent kontroll och optimering av driftparametrarna
  • Säkerhetshantering
  • Tidsinställning av kompressorn
  • Reglering av vattenutloppstemperaturen
  • Tidur och veckovis programmering
  • Felsökning och huvudlarm

pGD1-terminal

Denna manöverskärm sitter monterad på maskinens elskåp och möjliggör:
  • Initial programmering av enheten
  • Modifiering av driftläget
  • Enheten PÅ/AV
  • Val av driftläge
  • Inställning av börvärden
  • Visning på skärmen av kontrollerade variabler och uppmätta givarvärden
  • Visning på skärmen av aktiva larm och historiska larmposter
carrier manöverskärm

TCO-användarterminal (tillval för extern styrning)

TCO-användarstyrenhet för extern styrning har:
  • Modifiering av vissa driftparametrar
  • Enheten PÅ/AV
  • Val av driftläge och inställning av börvärden
  • Skärmvisning av vissa kontrollerade variabler och givarvärden
  • Skärmvisning av larmkoder
carrier användarstyrenhet

Konfiguration

  • Vertikal luftmatning, M01-enhet (horisontell matning som förval, M00-enhet)
  • I STD-versionen: olika konfigurationer av tillgängligt tryck från 7 till 35 mm.w.c. konfiguration
  • Vertikal luftmatning, M01-enhet (horisontell matning som förval, M00-enhet)
  • I STD-versionen: olika konfigurationer av tillgängligt tryck från 7 till 35 mmVp

Klimatförhållanden

  • I enheter med STD-versionen som arbetar i kyldrift med en utomhustemperatur som är lägre än 12 °C, är en tryckkontroll av kondensering som möjliggör drift under "alla säsonger" (ner till -15 °C) obligatorisk. Detta genomförs med hjälp av motoriserat spjäll i fläktutblåset.
  • Batteriskydd :
    • Batteri med kopparrör och kopparlameller (på begäran)
    • Batteri med kopparrör och aluminiumlameller med polyuretan och Blygold-beläggning
  • Under perioder med låg utomhustemperatur, frysskydd för enheten :
    • Elvärmare i dropplåten för kondensvatten. Obligatoriskt när utomhustemperaturerna är under 3 °C
    • Drift med glykol/vatten ner till en lägsta utloppstemperatur på -7 °C
    • Frysskydd med flexibla elvärmare runt röret på hydraulkretsen

Installation

  • Antivibrationfästen av gummi
  • Skyddsgaller för batteriet
  • Gravimetriska filter i returluften. Filterramen är löstagbar och vid förfrågan är det möjligt att tillhandahålla ramen fristående från enheten och den kan sedan monteras ihop på plats
  • Flexibla kanaler för ingående luft och returluft
  • Flexibla röranslutningar (500 mm), följer med montagesatsen
Finns för:
  • Enhetens inlopp/utlopp
  • Inlopp/utlopp för hetgasvärmeväxlarkretsen
  • För 30PA-enheter, filter med rostfritt ståltrådsnät (500 mikrometer), följer med montagesatsen
  • Avstängnings- och vattenreglerventiler, följer med montagesatsen
  • Högtrycks- och låg-trycksmätare i kylkretsen

Energiåtervinning

Hetgasvärmeväxlarkrets som innehåller:
  • Termisk isolerad, lödad plattvärmeväxlare i rostfritt stål för användning i en sluten krets i återvinning av heta gaser
  • Avtappningsventil och kulventil
  • Kontrolltermostat för hetvattenåtervinning
  • En hetvattenscirkulationspump med tre varvtal finns som tillbehör

Elskåp

  • Mjukstartenhet för kompressor
  • Transformator för kraftmatning utan nolledare
  • Spänning 400/440 V - 60 Hz (på begäran)
  • Energimätare för övervakning av installationens strömförbrukning

Styrenhet/kommunikationshantering

  • TCO-användarstyrenhet, för extern styrning
  • RS485-seriekort för nätverkskommunikation med protokoll: Carel, Modbus, LonWorks®, BACnetTM MSTP, Konnex
  • Ethernet pCO webbkort för nätverkskommunikation med protokoll: Modbus TCP/IP, BACnetTM Ethernet, TCP/IP, SNMP V1-2-3, FTP och HTTP

Finns i två versioner:

  • STD (standard)
  • HEE (extra hög verkningsgrad)

Hölje

  • Höljet är gjort av galvaniserad stålmetall med polyesterfärg, färg RAL 7035
  • Självstöttande och isolerad ram

Utomhuskrets

  • Batteri med kopparrör och aluminiumlameller
  • Dropplåt för kondensvatten
  • Valfri position för luftförsörjning
  • Matningsfläkt: standardversion eller extra hög verkningsgradsversion

Kylkrets

  • Hermetisk scrollkompressor med akustiskt isoleringshölje som monteras över antivibrationsfästen
  • Vevhusvärmare
  • Termostatisk expansionsventil med extern utjämning
  • Torkfilter mot syrabildning

Inomhuskrets

  • Termiskt isolerad, lödad plattvärmeväxlare i rostfritt stål

Skydd

  • Pressostater för hög- och lågtryck
  • Differentialtryckspressostat för flödesstyrenhet
  • Inbyggt vattenfrysskydd i styrenheten
  • Frysskydd för köldmedium
  • Styrenhet för kompressorns utloppstemperatur
  • Inbyggd backventil i hetgasröret
  • Kompressor med termiskt skydd
  • Manöverbrytare för huvuddörr
  • Automatisk manöverbrytare i manöverkretsen
  • Magnettermiska skyddsmanöverbrytare för kompressorns och fläktmotorns strömledning
  • Bestämma tidpunkten för frånkopplingen av cirkulationspumpen
  • Säkerhetsutrustning för fel i cirkulationspumpen

Elskåp

  • Komplett och fullständigt kabeldraget elskåp Isolerat panelhölje för att förhindra kondensering
  • IP55-skydd
  • Kraftmatning med nolledare och huvudjordanslutning
  • Kompressor och fläktmotorkontakter

Elektronisk kontrollpanel 30PA

30PA-styrenheten består i princip av ett µPC SMAL-styrkort, en pGD1-manöverskärm, en TCO-användarterminal (tillbehör för extern styrning) och givare.
Huvudfunktioner:
  • Urval av börvärden för inloppsvattentemperatur
  • Permanent kontroll och optimering av driftparametrarna
  • Säkerhetshantering
  • Tidsinställning av kompressorn
  • Reglering av vattenutloppstemperaturen
  • Tidur och veckovis programmering
  • Felsökning och huvudlarm

pGD1-terminal

Denna manöverskärm sitter monterad på maskinens elskåp och möjliggör:
  • Initial programmering av enheten
  • Modifiering av driftläget
  • Enheten PÅ/AV
  • Val av driftläge
  • Inställning av börvärden
  • Visning på skärmen av kontrollerade variabler och uppmätta givarvärden
  • Visning på skärmen av aktiva larm och historiska larmposter
carrier manöverskärm

TCO-användarterminal (tillval för extern styrning)

TCO-användarstyrenhet för extern styrning har:
  • Modifiering av vissa driftparametrar
  • Enheten PÅ/AV
  • Val av driftläge och inställning av börvärden
  • Skärmvisning av vissa kontrollerade variabler och givarvärden
  • Skärmvisning av larmkoder
carrier användarstyrenhet

Konfiguration

  • Vertikal luftmatning, M01-enhet (horisontell matning som förval, M00-enhet)
  • I STD-versionen: olika konfigurationer av tillgängligt tryck från 7 till 35 mm.w.c. konfiguration
  • Vertikal luftmatning, M01-enhet (horisontell matning som förval, M00-enhet)
  • I STD-versionen: olika konfigurationer av tillgängligt tryck från 7 till 35 mmVp

Klimatförhållanden

  • I enheter med STD-versionen som arbetar i kyldrift med en utomhustemperatur som är lägre än 12 °C, är en tryckkontroll av kondensering som möjliggör drift under "alla säsonger" (ner till -15 °C) obligatorisk. Detta genomförs med hjälp av motoriserat spjäll i fläktutblåset.
  • Batteriskydd :
    • Batteri med kopparrör och kopparlameller (på begäran)
    • Batteri med kopparrör och aluminiumlameller med polyuretan och Blygold-beläggning
  • Under perioder med låg utomhustemperatur, frysskydd för enheten :
    • Elvärmare i dropplåten för kondensvatten. Obligatoriskt när utomhustemperaturerna är under 3 °C
    • Drift med glykol/vatten ner till en lägsta utloppstemperatur på -7 °C
    • Frysskydd med flexibla elvärmare runt röret på hydraulkretsen

Installation

  • Antivibrationfästen av gummi
  • Skyddsgaller för batteriet
  • Gravimetriska filter i returluften. Filterramen är löstagbar och vid förfrågan är det möjligt att tillhandahålla ramen fristående från enheten och den kan sedan monteras ihop på plats
  • Flexibla kanaler för ingående luft och returluft
  • Flexibla röranslutningar (500 mm), följer med montagesatsen
Finns för:
  • Enhetens inlopp/utlopp
  • Inlopp/utlopp för hetgasvärmeväxlarkretsen
  • För 30PA-enheter, filter med rostfritt ståltrådsnät (500 mikrometer), följer med montagesatsen
  • Avstängnings- och vattenreglerventiler, följer med montagesatsen
  • Högtrycks- och låg-trycksmätare i kylkretsen

Energiåtervinning

Hetgasvärmeväxlarkrets som innehåller:
  • Termisk isolerad, lödad plattvärmeväxlare i rostfritt stål för användning i en sluten krets i återvinning av heta gaser
  • Avtappningsventil och kulventil
  • Kontrolltermostat för hetvattenåtervinning
  • En hetvattenscirkulationspump med tre varvtal finns som tillbehör

Elskåp

  • Mjukstartenhet för kompressor
  • Transformator för kraftmatning utan nolledare
  • Spänning 400/440 V - 60 Hz (på begäran)
  • Energimätare för övervakning av installationens strömförbrukning

Styrenhet/kommunikationshantering

  • TCO-användarstyrenhet, för extern styrning
  • RS485-seriekort för nätverkskommunikation med protokoll: Carel, Modbus, LonWorks®, BACnetTM MSTP, Konnex
  • Ethernet pCO webbkort för nätverkskommunikation med protokoll: Modbus TCP/IP, BACnetTM Ethernet, TCP/IP, SNMP V1-2-3, FTP och HTTP
Dokument

Kan kanske intressera