Skip to main content

Idrofan® - Fläktkonvektor med dolt montage
42ET

Kyleffekt: 0,7-7 kW

Värmeeffekt: 0,9-7,7 kW

Luftflöde: 110-1 100 m³/h

Carrier 42ET finns i olika storlekar med 2-rörs- eller 4-rörsbatteri, med ett luftflöde på 112 til 1 087m3/h, ett komplett kyleffektsintervall från 0,7 kW till 6,98 kW, och ett värmeeffektsintervall från 0,88 kW till 7,63 kW.
  • Kanalenhet för undertaksapplikation
  • Enkel installation
  • Enkelt underhåll

Allmän beskrivning

  • Kompakt och moduluppbyggd kanalenhet, konstruerad för installation i alla typer av undertak
  • Pålitlig och sparsam för byggnader med allmänventilation som till exempel hotellrum, kontor eller lätta affärslokalsapplikationer
  • Låg höjd på 235 mm (storlekarna 2/3/4/5)
  • Två typer av asynkrona fläktmotorer:
    • Standardversion
    • Låg ljudnivå-version
  • G1-filter som standard.

Konfigurationsmöjligheter

Alla 42ET-storlekar kan utrustas

  • med direkt tilluft/frånluft
  • med en rektangulär kanalram på frånlufts-/tilluftsenheten för anslutning till en rektangulär kanal.

Fristående termostat 33T

Två typer av termostater:
  • Typ A: en tvårörsapplikation med växelströmsmotorer
  • Typ B: fyra- eller tvåtypsapplikationer med elvärme och växelströmsmotorer.
Väggmonterad styrutrustning kan enkelt och diskret integreras i alla slags rum. Driftsområde mellan 10 °C och 30 °C.

Allmän beskrivning

  • Kompakt och moduluppbyggd kanalenhet, konstruerad för installation i alla typer av undertak
  • Pålitlig och sparsam för byggnader med allmänventilation som till exempel hotellrum, kontor eller lätta affärslokalsapplikationer
  • Låg höjd på 235 mm (storlekarna 2/3/4/5)
  • Två typer av asynkrona fläktmotorer:
    • Standardversion
    • Låg ljudnivå-version
  • G1-filter som standard.

Konfigurationsmöjligheter

Alla 42ET-storlekar kan utrustas

  • med direkt tilluft/frånluft
  • med en rektangulär kanalram på frånlufts-/tilluftsenheten för anslutning till en rektangulär kanal.

Fristående termostat 33T

Två typer av termostater:
  • Typ A: en tvårörsapplikation med växelströmsmotorer
  • Typ B: fyra- eller tvåtypsapplikationer med elvärme och växelströmsmotorer.
Väggmonterad styrutrustning kan enkelt och diskret integreras i alla slags rum. Driftsområde mellan 10 °C och 30 °C.
Dokument

Kan kanske intressera


Fungerar bra tillsammans med