Moduluppbyggd kompakt värmepump
50NI
Köldmedium: R-410A
Kyleffekt: 19-115 kW
Värmeeffekt: 19-120 kW
Luftflöde: 4 000-21 000 m³/h
Kompakta luft-till-luft-enheter med vertikal konstruktion, uteslutande för inomhusbruk.- Köldmedium R-410a
- Scrollkompressor i tandem
- Konfigurationsmöjligheter
- Pluggfläkt för utomhusbruk med EC HEE-motor
- Hög säsongsprestanda
- Enheterna levereras i två moduler, en utomhusmodul och en inomhusmodul. Dessa ska installeras på plats, antingen som kompakt version eller uppdelat, efter önskemål.

Tio olika modeller tillgängliga:
- 90, 120, 160 och 180: en krets och två kompressorer
- 200, 240, 280, 320, 360, 420 och 485: två kretsar och fyra kompressorer
Allmän beskrivning
- Hermetiska scrollkompressorer
- Tandemkonfiguration
- EC-pluggfläkt för inomhus- och utomhuskretsar
- Två moduler: utomhusmodul och inomhusmodul för installation som kompakt version eller uppdelat
- Höljet är gjort av galvaniserad stålmetall med polyesterfärg, vit färg RAL 7035
- Alla enheter testas och kontrolleras innan de lämnar fabriken
Utomhusmodul
Utomhusluftkrets
- EC-elpluggfläktar som är direktkopplade med en styrenhet för reglering av varvtal och flöde.
- Kondensatdropplåt
Kylkrets
- Hermetisk scrollkompressor i tandemutförande, monterad på vibrationsdämpare. Styrning av fasjämvikt och rotationsriktning
- Vevhusvärmare
- Termostatisk expansionsventil med extern utjämning (värmepumpsenheter)
- Fyrvägsväxelventil (värmepumpar)
- Sugackumulator, torkfilter mot syrabildning, vätskesamlare
- Påfyllnings- och avstängningsventiler för kompakt version
- Möjlighet att installera modulerna separat, med påfyllnings- och avstängningsventiler
- Kylningsanslutningar för svetsning
Elskåp
- Komplett och fullständigt kabeldraget elskåp Isolerat panelhölje för att förhindra kondensering
- Transformator för kraftmatning utan nolledare är inkluderad i elskåpet
- Huvudjordanslutning
- Kompressor(er) och fläktmotorkontakt(er)
Skydd
- Pressostater för hög- och lågtryck
- Styrenhet för hetgasrörtemperatur
- Inbyggd backventil i kompressorn
- Manöverbrytare för huvuddörr
- Magnettermiska skyddsmanöverbrytare för kompressorns kraftledning och fläktarnas motor
- Automatisk manöverbrytare i manöverkretsen
Inomhusmodul
Inomhusluftkrets
- Batteri med kopparrör och lameller med aluminiumlegering
- EC-elpluggfläktar som är direktkopplade med en styrenhet för reglering av varvtal och flöde
- Återanvändbara luftfilter, monterade på en ram
- Kondensatdropplåt
Kylkrets
- Termostatisk expansionsventil med extern utjämning
Skydd
- Manöverbrytare för huvuddörr
- Maskindirektiv 2006/42/EG (MD)
- Direktiv avseende elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU (EMC)
- Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU (LVD)
- Tryckutrustningsdirektivet (PED) 2014/68/EU (kategori 2) (PED)
- RoHS-direktivet 2011/65/EU (RoHS)
- Ekodesign-direktivet 2009/125/EC (ECO-DESIGN)
- Energimärkningsdirektivet 2010/30/EU (ECO-LABELLING)
- Harmoniserad standard: EN 378-2:2012
CARRIERrtc-styrenhet
CARRIERrtc-styrenheten består av ett μPC MEDIUM-styrkort, givare, en pGD1-manöverskärm och en TCO-användarterminal (tillbehör).
Huvudfunktioner
- Val av börvärde och driftläge: värmedrift, kyldrift, auto, ventilation
- Kontinuerlig kontroll av driftparametrarna
- Visning av värden uppmätta av givarna
- Tidsfördröjning för kompressorer
- Avfrostningshantering (i värmepumpar)
- Styrning av tilluftstemperatur
- Åretruntdrift med styrning av kondenserings- och förångningstryck
- Börvärdeskompensering baserat på utomhustemperaturen
- Schema, timvis och veckovis
- Brandskydd
- Felsökning efter fel och summalarm
Tillvalbara funktioner
- Externa luftspjäll för luftförnyelse, beroende på temperaturen i den blandade luften eller på luftkvalitetsgivaren
- Blandningsbox för termisk, entalpisk eller termoentalpisk frikylning
- Återvinningskrets för kylning för luftförnyelse
- Roterande värmeväxlare
- Extra elvärmare: två lägen med on-off-styrning eller ett läge med proportionell styrning
- Varmvattenbatteri med 3-vägsventil, med proportionell styrning eller on-off-styrning
- Gasbrännare med proportionell styrning
- Befuktare med proportionell styrning eller on-off-styrning
- Styrenhet för luftflöde (med centrifugalfläktar)
- Pressostat för igensatta filter
- Brandvarnare
- Luftkvalitetsgivare för mätning av CO2 och/eller flyktiga föreningar
- Läckagedetektor för köldmedium
- Energimätare och beräkning av kyl- och värmeeffekt
pGD1-terminal
Denna manöverskärm sitter monterad på maskinens elskåp och möjliggör:
- Initial programmering av enheten
- Modifiering av driftläget
- Enheten PÅ/AV
- Val av driftläge
- Inställning av börvärden
- Skärmvisning av kontrollerade variabler och uppmätta givarvärden
- Skärmvisning av aktiva larm och historiska larmposter

TCO-användarterminal (tillbehör)
- Slå PÅ/AV enheten
- Välj driftläge
- Justera börvärden
- Visa installationens temperaturer och luftfuktighet, utomhustemperatur, tilluftstemperatur, CO2-givare och öppning av utomhusspjäll
- Visa larmkoder

CARRIERrtc-mediumstyrenhet (tillbehör)
Elmodul med mikroprocessor bestående av ett styrkort och en TCO.
Tillbehör för utomhusmodul
Utomhusklimat- Korrosion
- Batteri med kopparrör och kopparlameller
- INERA®-batteri med kopparrör och lameller av aluminiumlegering, med hög prestanda och fantastisk korrosionsbeständighet
- Batteri med kopparrör och aluminiumlameller med polyuretan och Blygold®-beläggning
- Luftfuktighet
- Tropiksäkrat elskåp
- Tropiksäkrade motorer och fläktar (rådgivning rekommenderas)
- Vibrationsdämpare av gummi
- Avstängningsventiler för kylningsanslutningar
- Oljeavskiljare för kylningsanslutningar med en maximal ekvivalent längd för kylkanalerna på 50 meter eller längre. Tillbehör är endast tillgängligt om enheterna levereras i två moduler, utomhusmodul och inomhusmodul för uppdelad installation
- Position för tilluft på utomhusmodul:
- Sida: levereras som standard
- Övre: endast tillgänglig om enheterna levereras för uppdelad installation
- Skyddsgaller för luftbatteri
- Gravimetriska filter i returluften
- Ljudisoleringsskydd för kompressor
- Kraftmatning med nolledare
- Energimätare för övervakning av installationens strömförbrukning (med CARRIERrtc-styrenhet)
Tillbehör för inomhusmodul
Utomhusklimat- Luftfuktighet
- Droppskydd i batteriet för inomhusluft
- Droppskydd i intaget för utomhusluft
- Korrosion
- Batteri med kopparrör och kopparlameller
- INERA®-batteri med kopparrör och lameller av aluminiumlegering, med hög prestanda och fantastisk korrosionsbeständighet
- Batteri med kopparrör och aluminiumlameller med polyuretan och Blygold®-beläggning
- Dropplåt för kondensvatten av rostfritt stål
- Hjälpbatteri för hetvatten med 3-vägsventil. Två alternativ:
- Nominellt batteri för värmedrift i enheter för endast kyldrift
- Hjälpbatteri för värmedrift i värmepumpsenheter
- Extra elvärmare, luftflödesregulator inkluderad
- Filtrering av tilluft
- Luftkvalitetsgivare för installation i direkt omgivning eller i kanaler för att mäta CO2 och/eller flyktiga föreningar (med CARRIERrtc-styrenhet)
- Mjukstartenhet för matnings och/eller returcentrifugalfläktar som förlänger den angivna tiden som huvudsakligen riktar sig till installationer med tygkanaler
- Differentialtryckgivare för avkänning av igensatta filter
- Differentialtryckgivare för kontroll av luftflödet
- Rökdetektorer i överensstämmelse med standarden NF S 61-961
- Läckagedetektor för köldmedium (med CARRIERrtc-styrutrustning)
- Vibrationsdämpare av gummi
- Centrifugalfläkt med remmar och skivor för inomhusmodul (endast för modellerna 240 till 360)
- Position för matnings- och/eller returluft för inomhusenhet
- Enheter med blandningsbox med två motoriserade spjäll för luftförnyelse och frikylning
Tio olika modeller tillgängliga:
- 90, 120, 160 och 180: en krets och två kompressorer
- 200, 240, 280, 320, 360, 420 och 485: två kretsar och fyra kompressorer
Allmän beskrivning
- Hermetiska scrollkompressorer
- Tandemkonfiguration
- EC-pluggfläkt för inomhus- och utomhuskretsar
- Två moduler: utomhusmodul och inomhusmodul för installation som kompakt version eller uppdelat
- Höljet är gjort av galvaniserad stålmetall med polyesterfärg, vit färg RAL 7035
- Alla enheter testas och kontrolleras innan de lämnar fabriken
Utomhusmodul
Utomhusluftkrets
- EC-elpluggfläktar som är direktkopplade med en styrenhet för reglering av varvtal och flöde.
- Kondensatdropplåt
Kylkrets
- Hermetisk scrollkompressor i tandemutförande, monterad på vibrationsdämpare. Styrning av fasjämvikt och rotationsriktning
- Vevhusvärmare
- Termostatisk expansionsventil med extern utjämning (värmepumpsenheter)
- Fyrvägsväxelventil (värmepumpar)
- Sugackumulator, torkfilter mot syrabildning, vätskesamlare
- Påfyllnings- och avstängningsventiler för kompakt version
- Möjlighet att installera modulerna separat, med påfyllnings- och avstängningsventiler
- Kylningsanslutningar för svetsning
Elskåp
- Komplett och fullständigt kabeldraget elskåp Isolerat panelhölje för att förhindra kondensering
- Transformator för kraftmatning utan nolledare är inkluderad i elskåpet
- Huvudjordanslutning
- Kompressor(er) och fläktmotorkontakt(er)
Skydd
- Pressostater för hög- och lågtryck
- Styrenhet för hetgasrörtemperatur
- Inbyggd backventil i kompressorn
- Manöverbrytare för huvuddörr
- Magnettermiska skyddsmanöverbrytare för kompressorns kraftledning och fläktarnas motor
- Automatisk manöverbrytare i manöverkretsen
Inomhusmodul
Inomhusluftkrets
- Batteri med kopparrör och lameller med aluminiumlegering
- EC-elpluggfläktar som är direktkopplade med en styrenhet för reglering av varvtal och flöde
- Återanvändbara luftfilter, monterade på en ram
- Kondensatdropplåt
Kylkrets
- Termostatisk expansionsventil med extern utjämning
Skydd
- Manöverbrytare för huvuddörr
- Maskindirektiv 2006/42/EG (MD)
- Direktiv avseende elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU (EMC)
- Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU (LVD)
- Tryckutrustningsdirektivet (PED) 2014/68/EU (kategori 2) (PED)
- RoHS-direktivet 2011/65/EU (RoHS)
- Ekodesign-direktivet 2009/125/EC (ECO-DESIGN)
- Energimärkningsdirektivet 2010/30/EU (ECO-LABELLING)
- Harmoniserad standard: EN 378-2:2012
CARRIERrtc-styrenhet
CARRIERrtc-styrenheten består av ett μPC MEDIUM-styrkort, givare, en pGD1-manöverskärm och en TCO-användarterminal (tillbehör).
Huvudfunktioner
- Val av börvärde och driftläge: värmedrift, kyldrift, auto, ventilation
- Kontinuerlig kontroll av driftparametrarna
- Visning av värden uppmätta av givarna
- Tidsfördröjning för kompressorer
- Avfrostningshantering (i värmepumpar)
- Styrning av tilluftstemperatur
- Åretruntdrift med styrning av kondenserings- och förångningstryck
- Börvärdeskompensering baserat på utomhustemperaturen
- Schema, timvis och veckovis
- Brandskydd
- Felsökning efter fel och summalarm
Tillvalbara funktioner
- Externa luftspjäll för luftförnyelse, beroende på temperaturen i den blandade luften eller på luftkvalitetsgivaren
- Blandningsbox för termisk, entalpisk eller termoentalpisk frikylning
- Återvinningskrets för kylning för luftförnyelse
- Roterande värmeväxlare
- Extra elvärmare: två lägen med on-off-styrning eller ett läge med proportionell styrning
- Varmvattenbatteri med 3-vägsventil, med proportionell styrning eller on-off-styrning
- Gasbrännare med proportionell styrning
- Befuktare med proportionell styrning eller on-off-styrning
- Styrenhet för luftflöde (med centrifugalfläktar)
- Pressostat för igensatta filter
- Brandvarnare
- Luftkvalitetsgivare för mätning av CO2 och/eller flyktiga föreningar
- Läckagedetektor för köldmedium
- Energimätare och beräkning av kyl- och värmeeffekt
pGD1-terminal
Denna manöverskärm sitter monterad på maskinens elskåp och möjliggör:
- Initial programmering av enheten
- Modifiering av driftläget
- Enheten PÅ/AV
- Val av driftläge
- Inställning av börvärden
- Skärmvisning av kontrollerade variabler och uppmätta givarvärden
- Skärmvisning av aktiva larm och historiska larmposter

TCO-användarterminal (tillbehör)
- Slå PÅ/AV enheten
- Välj driftläge
- Justera börvärden
- Visa installationens temperaturer och luftfuktighet, utomhustemperatur, tilluftstemperatur, CO2-givare och öppning av utomhusspjäll
- Visa larmkoder

CARRIERrtc-mediumstyrenhet (tillbehör)
Elmodul med mikroprocessor bestående av ett styrkort och en TCO.
Tillbehör för utomhusmodul
Utomhusklimat- Korrosion
- Batteri med kopparrör och kopparlameller
- INERA®-batteri med kopparrör och lameller av aluminiumlegering, med hög prestanda och fantastisk korrosionsbeständighet
- Batteri med kopparrör och aluminiumlameller med polyuretan och Blygold®-beläggning
- Luftfuktighet
- Tropiksäkrat elskåp
- Tropiksäkrade motorer och fläktar (rådgivning rekommenderas)
- Vibrationsdämpare av gummi
- Avstängningsventiler för kylningsanslutningar
- Oljeavskiljare för kylningsanslutningar med en maximal ekvivalent längd för kylkanalerna på 50 meter eller längre. Tillbehör är endast tillgängligt om enheterna levereras i två moduler, utomhusmodul och inomhusmodul för uppdelad installation
- Position för tilluft på utomhusmodul:
- Sida: levereras som standard
- Övre: endast tillgänglig om enheterna levereras för uppdelad installation
- Skyddsgaller för luftbatteri
- Gravimetriska filter i returluften
- Ljudisoleringsskydd för kompressor
- Kraftmatning med nolledare
- Energimätare för övervakning av installationens strömförbrukning (med CARRIERrtc-styrenhet)
Tillbehör för inomhusmodul
Utomhusklimat- Luftfuktighet
- Droppskydd i batteriet för inomhusluft
- Droppskydd i intaget för utomhusluft
- Korrosion
- Batteri med kopparrör och kopparlameller
- INERA®-batteri med kopparrör och lameller av aluminiumlegering, med hög prestanda och fantastisk korrosionsbeständighet
- Batteri med kopparrör och aluminiumlameller med polyuretan och Blygold®-beläggning
- Dropplåt för kondensvatten av rostfritt stål
- Hjälpbatteri för hetvatten med 3-vägsventil. Två alternativ:
- Nominellt batteri för värmedrift i enheter för endast kyldrift
- Hjälpbatteri för värmedrift i värmepumpsenheter
- Extra elvärmare, luftflödesregulator inkluderad
- Filtrering av tilluft
- Luftkvalitetsgivare för installation i direkt omgivning eller i kanaler för att mäta CO2 och/eller flyktiga föreningar (med CARRIERrtc-styrenhet)
- Mjukstartenhet för matnings och/eller returcentrifugalfläktar som förlänger den angivna tiden som huvudsakligen riktar sig till installationer med tygkanaler
- Differentialtryckgivare för avkänning av igensatta filter
- Differentialtryckgivare för kontroll av luftflödet
- Rökdetektorer i överensstämmelse med standarden NF S 61-961
- Läckagedetektor för köldmedium (med CARRIERrtc-styrutrustning)
- Vibrationsdämpare av gummi
- Centrifugalfläkt med remmar och skivor för inomhusmodul (endast för modellerna 240 till 360)
- Position för matnings- och/eller returluft för inomhusenhet
- Enheter med blandningsbox med två motoriserade spjäll för luftförnyelse och frikylning