Luftkyld kondensor med axiell fläkt och vertikalt utlopp
38ZS/ZF
Köldmedium: R-410A
Kyleffekt: 21-138 kW
Värmeeffekt: 23-148 kW
Luftflöde: 1 000-39 000 m³/h
38ZS/ZF-serien består av luftkylda kondensorer som är konstruerade för installation utomhus.
- Köldmedium R-410a
- Utomhusenhet med axiell fläkt
- Konfigurationsmöjligheter

Två alternativ:
- 38ZS-serien: icke-reversibla enheter
- 38ZF-serien: reversibla enheter
Serie:
- 1 kylkrets, 1 kompressor:
- Modellerna 90/100/120/160/180/182
- 2 kylkretsar, 2 kompressorer:
- Modellerna: 200/240/320/360/420/485/540/600
Allmän beskrivning
- Axiella fläktar med fritt vertikalt utlopp
- Hermetisk scrollkompressor/hermetiska scrollkompressorer
- Köldmedium R-410a
- Höljet är gjort av galvaniserad stålmetall med polyesterfärg, grå grafitfärg RAL 7024 och vit RAL 7035
- Alla enheter testas och kontrolleras innan de lämnar fabriken
Luftkrets
- Axiella fläktar med två varvtal som är direkt kopplade till motorn (modellerna 90 till 182 är anslutna för högt varvtal)
- Batteri (batterier) med kopparrör och aluminiumlameller Två utformningar:
- Modellerna 90 till 320: batteri i U-form
- Modellerna 360 till 600: batterier i V-form
- Dropplåt för kondensvatten (i modellerna 360 till 600)
Kylkrets
- Hermetisk scrollkompressor/scrollkompressorer med ljudisolering som monterats över dämpare. Styrning av fasjämvikt och rotationsriktning
- Vevhusvärmare
- Termostatisk expansionsventil/expansionsventiler (värmepumpar)
- Fyrvägsväxelventil/växelventiler (värmepumpar)
- Partikelavskiljare, torkfilter mot syrabildning och vätskesamlare
- Kylningsanslutningar för svetsning
- Maximal ekvivalent längd för kylkanalen är 50 meter
Skydd
- Pressostater för hög- och lågtryck
- Kontroll av temperaturen vid kompressorns utlopp
- Inbyggd backventil i kompressorn
- Manöverbrytare för huvuddörr
- Magnettermiska skyddsmanöverbrytare för kompressorns/kompressorernas kraftledning och fläktens/fläktarnas motor
- Automatisk manöverbrytare i manöverkretsen
Elskåp
- Komplett och fullständigt kabeldraget elskåp. Isolerat panelhölje för att förhindra kondensering
- Transformator för kraftmatning utan nolledare är inkluderad i elskåpet
- Huvudjordanslutning
- Kompressor(er) och fläktmotorkontakt(er)
- Maskindirektiv 2006/42/EG (MD)
- Direktiv avseende elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU (EMC)
- Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU (LVD)
- Tryckutrustningsdirektivet (PED) 2014/68/EU (kategori 2) (PED)
- RoHS-direktivet 2011/65/EU (RoHS)
- Harmoniserad standard: SS-EN 378-2:2012 (Kylanläggningar och värmepumpar - säkerhets- och miljökrav)
CARRIERrtc basic och medium (standard)
- CARRIERrtc basic: modellerna 90 till 182
- CARRIERrtc medium: modellerna 200 till 600
- Val av driftläge: värmedrift, kyldrift, auto, avfuktning, fläkt
- Modifiering av börvärdet
- Permanent kontroll av driftparametrarna
- Visning av värden som uppmätts av givarna
- Visning av larm som skapats av koder
- Tidsinställning av kompressorerna
- Kontroll av temperaturen vid kompressorns utlopp medelst givare
- Kontroll av omgivningstemperaturen tack vare givaren som är införlivad i TCO-styrenheten
- Drift under hela året genom styrning av kondenserings- och förångningstrycket
- Kontroll av utloppstemperaturen för att förbättra installationens termiska komfortnivå
- Optimal strömförbrukning:
- Avfrostningshantering (i värmepumpar)
- Börvärdeskompensering baserat på utomhustemperaturen
- Tidsschema

pGD1-styrenhet
Denna manöverskärm sitter monterad på maskinens elskåp och möjliggör:
- Initial programmering av enheten
- Modifiering av driftläget
- Enheten PÅ/AV
- Val av driftläge
- Inställning av börvärden
- Skärmvisning av kontrollerade variabler och uppmätta givarvärden
- Skärmvisning av aktiva larm och historiska larmposter

CARRIERrtc elektronisk styrenhet (tillbehör)
- Elmodul med mikroprocessor bestående av ett styrkort och en pGD1-manöverskärm.
- Hantering av omgivningstemperaturen sker via en NTC-omgivningsgivare
- Ytterligare funktioner:
- Elektroniska anslutningsfläktar
- Entalpisk eller värmeentalpisk frikylning
- Rökdetektor
- Luftkvalitetsgivare för mätning av CO2 och/eller flyktiga föreningar
- Energimätare
- Läckagedetektor för köldmedium
Utomhusklimat
- Temperatur
- Elvärmare för skydd av elskåpets komponenter
- Kompressor med skydd för låg temperatur (vevhusvärmare som tillbehör)
- Korrosion
- Batteri med kopparrör och kopparlameller
- INERA®-batteri med kopparrör och lameller av aluminiumlegering, med hög prestanda och fantastisk korrosionsbeständighet
- Batteri med kopparrör och aluminiumlameller med polyuretan och Blygold®-beläggning
- Luftfuktighet
- Tropiksäkrat elskåp
- Tropiksäkrade motorer och fläktar (rådgivning rekommenderas)
Installation
- Vibrationsdämpare av gummi
- Avstängningsventiler och köldmedielast för kylningsanslutningar (upp till 7,5 meter långa)
- Oljeavskiljare för kylningsanslutningar med en maximal ekvivalent längd för kylkanalerna på 50 meter eller längre
- Luftskyddsgaller för batteri (i modellerna 90 till 320)
- Dropplåt för kondensvatten (i modellerna 90 till 320)
Elskåp
- Kraftmatning med nolledare
- Energimätare för övervakning av installationens strömförbrukning (med CARRIERrtc-styrenhet)
Energibesparande
- Elektroniska EC-axialfläktar som justerar sitt varvtal efter installationens krav, vilket reducerar elförbrukningen och ljudnivån vid delladdning, samt förbättrar enhetens genomsnittliga årstidseffekt
Två alternativ:
- 38ZS-serien: icke-reversibla enheter
- 38ZF-serien: reversibla enheter
Serie:
- 1 kylkrets, 1 kompressor:
- Modellerna 90/100/120/160/180/182
- 2 kylkretsar, 2 kompressorer:
- Modellerna: 200/240/320/360/420/485/540/600
Allmän beskrivning
- Axiella fläktar med fritt vertikalt utlopp
- Hermetisk scrollkompressor/hermetiska scrollkompressorer
- Köldmedium R-410a
- Höljet är gjort av galvaniserad stålmetall med polyesterfärg, grå grafitfärg RAL 7024 och vit RAL 7035
- Alla enheter testas och kontrolleras innan de lämnar fabriken
Luftkrets
- Axiella fläktar med två varvtal som är direkt kopplade till motorn (modellerna 90 till 182 är anslutna för högt varvtal)
- Batteri (batterier) med kopparrör och aluminiumlameller Två utformningar:
- Modellerna 90 till 320: batteri i U-form
- Modellerna 360 till 600: batterier i V-form
- Dropplåt för kondensvatten (i modellerna 360 till 600)
Kylkrets
- Hermetisk scrollkompressor/scrollkompressorer med ljudisolering som monterats över dämpare. Styrning av fasjämvikt och rotationsriktning
- Vevhusvärmare
- Termostatisk expansionsventil/expansionsventiler (värmepumpar)
- Fyrvägsväxelventil/växelventiler (värmepumpar)
- Partikelavskiljare, torkfilter mot syrabildning och vätskesamlare
- Kylningsanslutningar för svetsning
- Maximal ekvivalent längd för kylkanalen är 50 meter
Skydd
- Pressostater för hög- och lågtryck
- Kontroll av temperaturen vid kompressorns utlopp
- Inbyggd backventil i kompressorn
- Manöverbrytare för huvuddörr
- Magnettermiska skyddsmanöverbrytare för kompressorns/kompressorernas kraftledning och fläktens/fläktarnas motor
- Automatisk manöverbrytare i manöverkretsen
Elskåp
- Komplett och fullständigt kabeldraget elskåp. Isolerat panelhölje för att förhindra kondensering
- Transformator för kraftmatning utan nolledare är inkluderad i elskåpet
- Huvudjordanslutning
- Kompressor(er) och fläktmotorkontakt(er)
- Maskindirektiv 2006/42/EG (MD)
- Direktiv avseende elektromagnetisk kompatibilitet 2014/30/EU (EMC)
- Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU (LVD)
- Tryckutrustningsdirektivet (PED) 2014/68/EU (kategori 2) (PED)
- RoHS-direktivet 2011/65/EU (RoHS)
- Harmoniserad standard: SS-EN 378-2:2012 (Kylanläggningar och värmepumpar - säkerhets- och miljökrav)
CARRIERrtc basic och medium (standard)
- CARRIERrtc basic: modellerna 90 till 182
- CARRIERrtc medium: modellerna 200 till 600
- Val av driftläge: värmedrift, kyldrift, auto, avfuktning, fläkt
- Modifiering av börvärdet
- Permanent kontroll av driftparametrarna
- Visning av värden som uppmätts av givarna
- Visning av larm som skapats av koder
- Tidsinställning av kompressorerna
- Kontroll av temperaturen vid kompressorns utlopp medelst givare
- Kontroll av omgivningstemperaturen tack vare givaren som är införlivad i TCO-styrenheten
- Drift under hela året genom styrning av kondenserings- och förångningstrycket
- Kontroll av utloppstemperaturen för att förbättra installationens termiska komfortnivå
- Optimal strömförbrukning:
- Avfrostningshantering (i värmepumpar)
- Börvärdeskompensering baserat på utomhustemperaturen
- Tidsschema

pGD1-styrenhet
Denna manöverskärm sitter monterad på maskinens elskåp och möjliggör:
- Initial programmering av enheten
- Modifiering av driftläget
- Enheten PÅ/AV
- Val av driftläge
- Inställning av börvärden
- Skärmvisning av kontrollerade variabler och uppmätta givarvärden
- Skärmvisning av aktiva larm och historiska larmposter

CARRIERrtc elektronisk styrenhet (tillbehör)
- Elmodul med mikroprocessor bestående av ett styrkort och en pGD1-manöverskärm.
- Hantering av omgivningstemperaturen sker via en NTC-omgivningsgivare
- Ytterligare funktioner:
- Elektroniska anslutningsfläktar
- Entalpisk eller värmeentalpisk frikylning
- Rökdetektor
- Luftkvalitetsgivare för mätning av CO2 och/eller flyktiga föreningar
- Energimätare
- Läckagedetektor för köldmedium
Utomhusklimat
- Temperatur
- Elvärmare för skydd av elskåpets komponenter
- Kompressor med skydd för låg temperatur (vevhusvärmare som tillbehör)
- Korrosion
- Batteri med kopparrör och kopparlameller
- INERA®-batteri med kopparrör och lameller av aluminiumlegering, med hög prestanda och fantastisk korrosionsbeständighet
- Batteri med kopparrör och aluminiumlameller med polyuretan och Blygold®-beläggning
- Luftfuktighet
- Tropiksäkrat elskåp
- Tropiksäkrade motorer och fläktar (rådgivning rekommenderas)
Installation
- Vibrationsdämpare av gummi
- Avstängningsventiler och köldmedielast för kylningsanslutningar (upp till 7,5 meter långa)
- Oljeavskiljare för kylningsanslutningar med en maximal ekvivalent längd för kylkanalerna på 50 meter eller längre
- Luftskyddsgaller för batteri (i modellerna 90 till 320)
- Dropplåt för kondensvatten (i modellerna 90 till 320)
Elskåp
- Kraftmatning med nolledare
- Energimätare för övervakning av installationens strömförbrukning (med CARRIERrtc-styrenhet)
Energibesparande
- Elektroniska EC-axialfläktar som justerar sitt varvtal efter installationens krav, vilket reducerar elförbrukningen och ljudnivån vid delladdning, samt förbättrar enhetens genomsnittliga årstidseffekt