Skip to main content

Unidade monobloco ("rooftop") autónoma apenas de arrefecimento / bomba de calor
50FF/FC 020-093

Fluido frigorigéneo: R-410A

Capacidade de arrefecimento nominal: 22-90 kW

Capacidade de aquecimento nominal: 22-90 kW

Caudal de ar: 5 100-16 000 m³/h

A gama 50FF/50FC 020-093 de unidades monobloco ("rooftop") autónomas consiste em unidades ar/ar compactas autónomas de conceção horizontal, para funcionamento de bomba de calor reversível. O conjunto de capacidades disponíveis permite a climatização de áreas de média e grande dimensão encontradas comumente em centros comerciais, no retalho alimentar, na logística e em muitas outras aplicações comerciais e industriais.

  • Alta eficiência
  • Fiabilidade superior
  • Sistema compacto
  • Recuperação de energia
  • Ventiladores EC de velocidade variável
  • Compressores tipo multi-scroll
  • Válvulas de expansão eletrónicas
  • Controlo autoadaptável de microprocessador

Gama 50FC, modelos 020 a 093: bomba de calor reversível

Gama 50FF, modelos 020 a 093: unidades de arrefecimento

Descrição geral

  • Gestão otimizada da carga parcial
  • Alto nível de eficiência sazonal
  • Chassi autoportante
  • Compressores tipo multi-scroll
  • Válvulas de expansão eletrónicas
  • Ventiladores EC de velocidade variável
  • Controlo autoadaptável de microprocessador

Flexibilidade na conceção

  • As unidades de alimentação/retorno verticais são ideais para nova construção ou reequipamento de instalações existentes
  • As unidades horizontais são ideais para obras de substituição ou aplicações tais como "através da parede" em que o ruído tem de ser atenuado antes de a conduta penetrar o teto

Instalação simples e rápida

  • Ligação direta a condutas de distribuição do ar sem elementos ou equipamentos adicionais, tubagens, cabos, etc., não ocupando qualquer espaço no solo
  • Reduz os custos da instalação, promove uma ligação rápida e garante uma operação fiável

Fiabilidade superior

  • Com a utilização de compressores tipo scroll em tandem, alcançam-se excelentes eficiências em carga completa e parcial
  • Os compressores estão equipados com aquecedores do cárter e protegidos por sensores eletrónicos e lógica para controlar tempos mínimos para ligar/desligar e a rotação invertida
  • Todas as unidades são testadas em diversas fases na linha de produção em relação a fugas no circuito, conformidade elétrica e pressões do fluido frigorigéneo

Tecnologia avançada e desempenho

  • Ventiladores eletrónicos "plug-fan" no circuito interior com acionamento direto e velocidade variável oferecem as seguintes vantagens:
    • Eliminação de perdas de fricção durante a transmissão, graças ao acionamento direto
    • Maior eficiência aerodinâmica do rotor (lâminas reativas com perfil otimizado), funcionando a pressões de funcionamento muito altas
    • Eficiência do motor bastante reforçada. Motores DC de ímanes permanentes ativados com comutação eletrónica integrada no próprio motor
    • Velocidade variável para garantir uma taxa de fluxo do ar de abastecimento constante, independente do nível de obstrução dos filtros
    • Medição da taxa de fluxo
  • Ventiladores axiais eletrónicos no circuito exterior, que adaptam a velocidade de rotação aos requisitos da instalação, reduzindo o consumo de eletricidade e o nível de ruído a carga parcial e aperfeiçoando a eficiência sazonal média da unidade

Proteção ambiental

  • Com a utilização do fluido frigorigéneo R-410A, é possível tomar-se uma decisão ambientalmente responsável
  • Não requer quaisquer paletes de madeira para manuseamento, assim suprimindo a eliminação de resíduos e evitando o abate de árvores

Invólucro

  • Invólucro em chapa de aço galvanizado com tinta de poliéster, cor branca RAL 7035
  • Novo chassi autoportante que permite o transporte de duas unidades empilhadas
  • Painéis amovíveis para fácil acesso a todos os componentes: painel elétrico, compressores, ventiladores, filtros, etc.

Unidade interior

  • Estão disponíveis duas configurações:
    • "Standard" (todos os modelos)
    • "In-line" (modelos 052 a 093)
  • Isolamento térmico e acústico, em painéis de parede dupla e defletores, com classificação de incêndio Euroclass A2-s1, d0 (M0)
  • Serpentina com tubos de cobre e aletas de alumínio
  • Ventiladores de alimentação eletrónicos EC tipo "plug-fan", com controlo de velocidade variável e controlador da taxa de fluxo
  • Filtros de ar gravimétricos G4 reutilizáveis
  • Tabuleiro de drenagem de condensado amovível e isolado para fácil limpeza

Unidade exterior

  • Serpentina com tubos de cobre e aletas de alumínio
  • Ventilador(es) axial(axiais) eletrónico(s) EC, que adaptam a velocidade de rotação aos requisitos da instalação, reduzindo o consumo de eletricidade e o nível de ruído a carga parcial e aperfeiçoando a eficiência sazonal média da unidade
  • A cobertura com o(s) ventilador(es) do motor pode ser levantada para aceder ao interior da unidade exterior

Circuito de arrefecimento

  • Compressor(es) hermético(s) tipo scroll com design em tandem, montados em suportes antivibrações. Controlo de equilíbrio das fases e direção da rotação
  • Aquecedor do cárter
  • Válvula(s) de expansão eletrónica(s)
  • Válvulas de inversão de ciclo de quatro vias (unidades de bomba de calor)
  • Secador de filtro(s) resistente a ácidos
  • Design do arrefecimento com base em 1 volume de ar (modelos 020 a 047) ou 2 volumes de ar (modelos 052 a 093)

Proteções

  • Pressóstatos de alta e baixa pressão
  • Transdutores de alta e baixa pressão
  • Controlo da temperatura de descarga do compressor
  • Interruptor na porta principal
  • Interruptores de proteção magnetotérmica para a linha de alimentação do(s) compressor(es) e motor dos ventiladores
  • Interruptor automático no circuito de controlo

Painel elétrico

  • Painel elétrico completo e completamente cablado. Porta de acesso isolada para prevenir condensação. Ventilação forçada do painel elétrico
  • Numeração de cabos
  • Fonte de alimentação com neutro
  • Ligação à terra
  • Contactos do compressor e do motor do ventilador
  • Diretiva Máquinas 2006/42/CE (MD)
  • Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética 2014/30/UE (EMC)
  • Diretiva de Baixa Tensão 2014/35/UE (LVD)
  • Diretiva Equipamentos Sob Pressão 2014/68/UE (Categoria 2) (PED)
  • Diretiva RoHS 2011/65/UE (RoHS)
  • Diretiva de Conceção Ecológica 2009/125/CE (CONCEÇÃO ECOLÓGICA)
  • Diretiva de Rotulagem Energética 2017/1369/UE (ECO-ROTULAGEM)
  • Norma harmonizada: EN 378-2:2012 (Sistemas frigoríficos e bombas de calor - Requisitos de segurança e proteção ambiental)

Controlo "50FC"

O controlo "50FC" instalado de fábrica fornece a capacidade para operação autónoma ou pode ser conectado a um sistema mais amplo. A série 50FC também pode ser configurada para comunicar através de protocolos LonWorks®, BACnetTM e Konnex, se exigido pela aplicação. Este controlo também gere uma ligação local entre unidades através de uma rede pLAN (Local Area Network), que permite que os dados e as informações sejam trocados entre unidades, para um máximo de 15 unidades.

Funcionalidades
  • Maior eficiência em carga parcial
  • Melhor controlo da temperatura
  • Fiabilidade superior
  • Operação de arrefecimento a temperatura ambiente elevada de 48 °C em unidades de bomba de calor reversível (52ºC em unidades de arrefecimento)
  • Operação de arrefecimento a temperatura ambiente baixa de -15 °C TH
Funções principais:
  • Seleção do ponto de ajuste e do modo de funcionamento: aquecimento, arrefecimento, automático, ventilação
  • Controlo contínuo dos parâmetros de funcionamento
  • Apresentação dos valores medidos pelos sensores
  • Ciclos dos compressores
  • Gestão da descongelação
  • Controlo da temperatura do ar de abastecimento
  • Funcionamento durante todas as estações do ano através do controlo da pressão de condensação e evaporação
  • Compensação do ponto de ajuste com base na temperatura exterior
  • Calendarização horária e semanal
  • Proteção contra incêndio
  • Diagnóstico de falhas e alarme geral
  • Gestão de todos os componentes opcionais disponíveis para a unidade: economizador, aquecimento de apoio, sensor de qualidade do ar e CO2, recuperação de energia,...

Interfaces do utilizador

Terminal gráfico

Este terminal, montado como padrão no painel elétrico, é usado para:

  • Efetuar a programação inicial da unidade
  • Alterar parâmetros de funcionamento
  • Ligar / desligar a unidade
  • Selecionar o modo de funcionamento e ajustar os pontos de ajuste
  • Apresentar as variáveis controladas e os valores medidos pelos sensores
  • Apresentar os alarmes atuais e o respetivo histórico
carrier-terminal gráfico
Terminal do utilizador (opcional)
Este terminal pode ser instalado no painel elétrico, em lugar do terminal gráfico. Usa-se para:
  • Ligar / desligar a unidade
  • Selecionar o modo de funcionamento e ajustar os pontos de ajuste
  • Apresentar as temperaturas e humidade da instalação, temperatura exterior, temperatura do ar de abastecimento, sensor de CO2 e abertura do registo externo
  • Apresentar códigos de alarme
carrier-terminal do utilizador
Painel tátil (opcional)
  • Painel de ecrã tátil de 4,3 polegadas
  • Navegação simplificada entre os vários ecrãs
carrier-controlo do painel tátil

Soluções para supervisão

pCO Web
  • Solução para a gestão e supervisão de uma única unidade, se esta incorporar a placa Ethernet pCO Web
Controlos/Boss e Boss mini
  • Solução para a gestão e supervisão de instalações de ar condicionado com um máximo de 300 unidades (BOSS) e 50 unidades (BOSS-MINI)
  • Wi-fi integrado
  • Funções de monitorização e manutenção avançadas
  • Permite a criação de zonas e grupos
  • Permite a integração de medidores de energia para monitorizar o consumo de eletricidade da instalação

Opções de poupança / recuperação de energia

  • Recuperação ativa (unidades BA e BB). Circuito termodinâmico dedicado à recuperação de energia do fluxo de ar extraído.
  • Recuperação passiva, utilizando um permutador de recuperação de calor para transferir energia do fluxo de ar extraído para o ar novo. A roda de recuperação é montada num módulo colocado num lado da unidade (módulos BW e RW)

Ambiente exterior

  • Temperatura
    • Isolamento térmico e acústico com 50 mm de espessura, com classificação de incêndio Euroclass A2-s1, d0 (M0)
    • Proteção anticongelante para temperaturas exteriores baixas
  • Corrosão
    • Serpentinas (exterior, interior e/ou auxiliar) com tubos e aletas de cobre
    • Serpentinas INERA® (exterior, interior e/ou auxiliar) com aletas em liga de alumínio de elevado desempenho e grande resistência à corrosão e com tubos de cobre
    • Serpentinas (exterior, interior e/ou auxiliar) com aletas de alumínio pré-lacadas com poliuretano e tubos de cobre
    • Revestimento Blygold®
  • Humidade
    • Stop-drop na entrada de ar puro
    • Componentes tropicalizados no painel elétrico com revestimento protetor: placa de controlo, placas e terminais
    • Motores e ventiladores tropicalizados (queira consultar)
    • Desumidificação básica (função padrão). A desumidificação é realizada com as unidades a arrancar no modo ARREFECIMENTO sendo a opção de aquecimento necessária para reaquecer o ar após o evaporador
    • Desumidificação ativa com serpentina de condensação. Serpentina de condensação adicional para aplicações de desumidifcação em ambientes de elevada humidade relativa.

Opções de conforto / aquecimento

  • Serpentina de água quente auxiliar, com válvula de três vias. Esta opção incorpora sempre um termóstato anticongelante como sistema de segurança
  • Aquecedores elétricos auxiliares, com dois níveis de potência e controlo de ligar/desligar, para montagem e ligação no interior da unidade
  • Caldeira a gás natural ou propano com atuador de modulação, de acordo com a diretiva 2009/142/CE relativa a aparelhos a gás
  • Módulo de aquecedor de ar quente com queimador de gás com atuador de modulação, de acordo com a diretiva 2009/142/CE relativa a aparelhos a gás

Filtragem do ar + eliminador de gotas

  • Diferentes combinações de filtros: G4 com baixa perda de pressão, combinações de fase dupla com G4 + M6, F7 ou F9; ou outros, como M6+F7, M6+F9, F7+F9 ou F9+F9
  • Eliminador de gotas a jusante da serpentina do ar interior

Ventilador exterior

  • Ventilador(es) axial(ais) de acionamento direto com duas velocidades

Isolamento

  • Isolamento térmico e acústico em fibra cerâmica, classificação de incêndio Euroclass A2-s1, d0 (M0)

Unidade interior

  • Tabuleiro de drenagem de condensado em aço inoxidável para proteção anticorrosão
  • Gestão da sobrepressão na divisão (disponível nas unidades BP, BT, BW, RP e RW)
  • Deteção da sujidade de filtros com interruptor de pressão diferencial

Unidade exterior

  • Grelha de proteção da serpentina exterior
  • Eliminador de gotas na entrada de ar puro
  • Suportes antivibrações em borracha

Aquecimento extra

  • Serpentina de recuperação de calor (HRC) para preaquecer o ar que vai passar pela serpentina interior principal. Para tal, usa a temperatura de uma instalação de água exterior.

Aplicações especiais

  • Desumidificação ativa com serpentina de condensação.
  • Zoneamento do fluxo de ar em até 4 zonas diferentes
  • Aplicação de temperatura de retorno baixa no modo de arrefecimento
  • Conjunto de ar 100% puro (BF)

Sensores

  • Sensor(es) de temperatura ambiente - até 4 sensores
  • Sensor(es) duplo(s) de temperatura ambiente/humidade - até 4 sensores
  • Sensor de CO2 para controlo da qualidade do ar
  • Unidade de controlo da deteção de fumo de acordo com a norma NFS 61-961

Alimentação elétrica

  • Fonte de alimentação elétrica sem neutro

Gestão com economizador + humidade exterior

  • O economizador permite aproveitar as condições do ar exterior sempre que estas forem mais favoráveis do que as condições do ar de retorno
  • A percentagem de ar exterior pode variar entre 0% e 100%
  • A gestão do economizador pode ser: térmica, entálpica ou termoentálpica
  • Sensor de humidade do ar exterior

Comunicação terminal + unidade

  • Diferentes combinações para terminais (em painel elétrico e/ou para controlo remoto)
    • Terminal gráfico, terminal do utilizador, painel tátil
    • Controlo sem terminal (para unidades com terminal partilhado numa REDE Plan)
  • Placas para comunicação BMS com diferentes protocolos

Diversos

  • Gestão de um humidificador com controlo ligar/desligar ou proporcional
  • Contador de energia elétrica para monitorização do consumo de energia da instalação
  • Capacidade de refrigeração e contador de energia elétrica
  • Arrancador suave do compressor
  • Relé de sequência de fases de elevado desempenho, que permite o ajuste das definições de proteção
  • Dispositivos de comutação de alta qualidade
  • Proteção por verniz para os componentes no painel elétrico: placa de controlo, placas e terminais

Gama 50FC, modelos 020 a 093: bomba de calor reversível

Gama 50FF, modelos 020 a 093: unidades de arrefecimento

Descrição geral

  • Gestão otimizada da carga parcial
  • Alto nível de eficiência sazonal
  • Chassi autoportante
  • Compressores tipo multi-scroll
  • Válvulas de expansão eletrónicas
  • Ventiladores EC de velocidade variável
  • Controlo autoadaptável de microprocessador

Flexibilidade na conceção

  • As unidades de alimentação/retorno verticais são ideais para nova construção ou reequipamento de instalações existentes
  • As unidades horizontais são ideais para obras de substituição ou aplicações tais como "através da parede" em que o ruído tem de ser atenuado antes de a conduta penetrar o teto

Instalação simples e rápida

  • Ligação direta a condutas de distribuição do ar sem elementos ou equipamentos adicionais, tubagens, cabos, etc., não ocupando qualquer espaço no solo
  • Reduz os custos da instalação, promove uma ligação rápida e garante uma operação fiável

Fiabilidade superior

  • Com a utilização de compressores tipo scroll em tandem, alcançam-se excelentes eficiências em carga completa e parcial
  • Os compressores estão equipados com aquecedores do cárter e protegidos por sensores eletrónicos e lógica para controlar tempos mínimos para ligar/desligar e a rotação invertida
  • Todas as unidades são testadas em diversas fases na linha de produção em relação a fugas no circuito, conformidade elétrica e pressões do fluido frigorigéneo

Tecnologia avançada e desempenho

  • Ventiladores eletrónicos "plug-fan" no circuito interior com acionamento direto e velocidade variável oferecem as seguintes vantagens:
    • Eliminação de perdas de fricção durante a transmissão, graças ao acionamento direto
    • Maior eficiência aerodinâmica do rotor (lâminas reativas com perfil otimizado), funcionando a pressões de funcionamento muito altas
    • Eficiência do motor bastante reforçada. Motores DC de ímanes permanentes ativados com comutação eletrónica integrada no próprio motor
    • Velocidade variável para garantir uma taxa de fluxo do ar de abastecimento constante, independente do nível de obstrução dos filtros
    • Medição da taxa de fluxo
  • Ventiladores axiais eletrónicos no circuito exterior, que adaptam a velocidade de rotação aos requisitos da instalação, reduzindo o consumo de eletricidade e o nível de ruído a carga parcial e aperfeiçoando a eficiência sazonal média da unidade

Proteção ambiental

  • Com a utilização do fluido frigorigéneo R-410A, é possível tomar-se uma decisão ambientalmente responsável
  • Não requer quaisquer paletes de madeira para manuseamento, assim suprimindo a eliminação de resíduos e evitando o abate de árvores

Invólucro

  • Invólucro em chapa de aço galvanizado com tinta de poliéster, cor branca RAL 7035
  • Novo chassi autoportante que permite o transporte de duas unidades empilhadas
  • Painéis amovíveis para fácil acesso a todos os componentes: painel elétrico, compressores, ventiladores, filtros, etc.

Unidade interior

  • Estão disponíveis duas configurações:
    • "Standard" (todos os modelos)
    • "In-line" (modelos 052 a 093)
  • Isolamento térmico e acústico, em painéis de parede dupla e defletores, com classificação de incêndio Euroclass A2-s1, d0 (M0)
  • Serpentina com tubos de cobre e aletas de alumínio
  • Ventiladores de alimentação eletrónicos EC tipo "plug-fan", com controlo de velocidade variável e controlador da taxa de fluxo
  • Filtros de ar gravimétricos G4 reutilizáveis
  • Tabuleiro de drenagem de condensado amovível e isolado para fácil limpeza

Unidade exterior

  • Serpentina com tubos de cobre e aletas de alumínio
  • Ventilador(es) axial(axiais) eletrónico(s) EC, que adaptam a velocidade de rotação aos requisitos da instalação, reduzindo o consumo de eletricidade e o nível de ruído a carga parcial e aperfeiçoando a eficiência sazonal média da unidade
  • A cobertura com o(s) ventilador(es) do motor pode ser levantada para aceder ao interior da unidade exterior

Circuito de arrefecimento

  • Compressor(es) hermético(s) tipo scroll com design em tandem, montados em suportes antivibrações. Controlo de equilíbrio das fases e direção da rotação
  • Aquecedor do cárter
  • Válvula(s) de expansão eletrónica(s)
  • Válvulas de inversão de ciclo de quatro vias (unidades de bomba de calor)
  • Secador de filtro(s) resistente a ácidos
  • Design do arrefecimento com base em 1 volume de ar (modelos 020 a 047) ou 2 volumes de ar (modelos 052 a 093)

Proteções

  • Pressóstatos de alta e baixa pressão
  • Transdutores de alta e baixa pressão
  • Controlo da temperatura de descarga do compressor
  • Interruptor na porta principal
  • Interruptores de proteção magnetotérmica para a linha de alimentação do(s) compressor(es) e motor dos ventiladores
  • Interruptor automático no circuito de controlo

Painel elétrico

  • Painel elétrico completo e completamente cablado. Porta de acesso isolada para prevenir condensação. Ventilação forçada do painel elétrico
  • Numeração de cabos
  • Fonte de alimentação com neutro
  • Ligação à terra
  • Contactos do compressor e do motor do ventilador
  • Diretiva Máquinas 2006/42/CE (MD)
  • Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética 2014/30/UE (EMC)
  • Diretiva de Baixa Tensão 2014/35/UE (LVD)
  • Diretiva Equipamentos Sob Pressão 2014/68/UE (Categoria 2) (PED)
  • Diretiva RoHS 2011/65/UE (RoHS)
  • Diretiva de Conceção Ecológica 2009/125/CE (CONCEÇÃO ECOLÓGICA)
  • Diretiva de Rotulagem Energética 2017/1369/UE (ECO-ROTULAGEM)
  • Norma harmonizada: EN 378-2:2012 (Sistemas frigoríficos e bombas de calor - Requisitos de segurança e proteção ambiental)

Controlo "50FC"

O controlo "50FC" instalado de fábrica fornece a capacidade para operação autónoma ou pode ser conectado a um sistema mais amplo. A série 50FC também pode ser configurada para comunicar através de protocolos LonWorks®, BACnetTM e Konnex, se exigido pela aplicação. Este controlo também gere uma ligação local entre unidades através de uma rede pLAN (Local Area Network), que permite que os dados e as informações sejam trocados entre unidades, para um máximo de 15 unidades.

Funcionalidades
  • Maior eficiência em carga parcial
  • Melhor controlo da temperatura
  • Fiabilidade superior
  • Operação de arrefecimento a temperatura ambiente elevada de 48 °C em unidades de bomba de calor reversível (52ºC em unidades de arrefecimento)
  • Operação de arrefecimento a temperatura ambiente baixa de -15 °C TH
Funções principais:
  • Seleção do ponto de ajuste e do modo de funcionamento: aquecimento, arrefecimento, automático, ventilação
  • Controlo contínuo dos parâmetros de funcionamento
  • Apresentação dos valores medidos pelos sensores
  • Ciclos dos compressores
  • Gestão da descongelação
  • Controlo da temperatura do ar de abastecimento
  • Funcionamento durante todas as estações do ano através do controlo da pressão de condensação e evaporação
  • Compensação do ponto de ajuste com base na temperatura exterior
  • Calendarização horária e semanal
  • Proteção contra incêndio
  • Diagnóstico de falhas e alarme geral
  • Gestão de todos os componentes opcionais disponíveis para a unidade: economizador, aquecimento de apoio, sensor de qualidade do ar e CO2, recuperação de energia,...

Interfaces do utilizador

Terminal gráfico

Este terminal, montado como padrão no painel elétrico, é usado para:

  • Efetuar a programação inicial da unidade
  • Alterar parâmetros de funcionamento
  • Ligar / desligar a unidade
  • Selecionar o modo de funcionamento e ajustar os pontos de ajuste
  • Apresentar as variáveis controladas e os valores medidos pelos sensores
  • Apresentar os alarmes atuais e o respetivo histórico
carrier-terminal gráfico
Terminal do utilizador (opcional)
Este terminal pode ser instalado no painel elétrico, em lugar do terminal gráfico. Usa-se para:
  • Ligar / desligar a unidade
  • Selecionar o modo de funcionamento e ajustar os pontos de ajuste
  • Apresentar as temperaturas e humidade da instalação, temperatura exterior, temperatura do ar de abastecimento, sensor de CO2 e abertura do registo externo
  • Apresentar códigos de alarme
carrier-terminal do utilizador
Painel tátil (opcional)
  • Painel de ecrã tátil de 4,3 polegadas
  • Navegação simplificada entre os vários ecrãs
carrier-controlo do painel tátil

Soluções para supervisão

pCO Web
  • Solução para a gestão e supervisão de uma única unidade, se esta incorporar a placa Ethernet pCO Web
Controlos/Boss e Boss mini
  • Solução para a gestão e supervisão de instalações de ar condicionado com um máximo de 300 unidades (BOSS) e 50 unidades (BOSS-MINI)
  • Wi-fi integrado
  • Funções de monitorização e manutenção avançadas
  • Permite a criação de zonas e grupos
  • Permite a integração de medidores de energia para monitorizar o consumo de eletricidade da instalação

Opções de poupança / recuperação de energia

  • Recuperação ativa (unidades BA e BB). Circuito termodinâmico dedicado à recuperação de energia do fluxo de ar extraído.
  • Recuperação passiva, utilizando um permutador de recuperação de calor para transferir energia do fluxo de ar extraído para o ar novo. A roda de recuperação é montada num módulo colocado num lado da unidade (módulos BW e RW)

Ambiente exterior

  • Temperatura
    • Isolamento térmico e acústico com 50 mm de espessura, com classificação de incêndio Euroclass A2-s1, d0 (M0)
    • Proteção anticongelante para temperaturas exteriores baixas
  • Corrosão
    • Serpentinas (exterior, interior e/ou auxiliar) com tubos e aletas de cobre
    • Serpentinas INERA® (exterior, interior e/ou auxiliar) com aletas em liga de alumínio de elevado desempenho e grande resistência à corrosão e com tubos de cobre
    • Serpentinas (exterior, interior e/ou auxiliar) com aletas de alumínio pré-lacadas com poliuretano e tubos de cobre
    • Revestimento Blygold®
  • Humidade
    • Stop-drop na entrada de ar puro
    • Componentes tropicalizados no painel elétrico com revestimento protetor: placa de controlo, placas e terminais
    • Motores e ventiladores tropicalizados (queira consultar)
    • Desumidificação básica (função padrão). A desumidificação é realizada com as unidades a arrancar no modo ARREFECIMENTO sendo a opção de aquecimento necessária para reaquecer o ar após o evaporador
    • Desumidificação ativa com serpentina de condensação. Serpentina de condensação adicional para aplicações de desumidifcação em ambientes de elevada humidade relativa.

Opções de conforto / aquecimento

  • Serpentina de água quente auxiliar, com válvula de três vias. Esta opção incorpora sempre um termóstato anticongelante como sistema de segurança
  • Aquecedores elétricos auxiliares, com dois níveis de potência e controlo de ligar/desligar, para montagem e ligação no interior da unidade
  • Caldeira a gás natural ou propano com atuador de modulação, de acordo com a diretiva 2009/142/CE relativa a aparelhos a gás
  • Módulo de aquecedor de ar quente com queimador de gás com atuador de modulação, de acordo com a diretiva 2009/142/CE relativa a aparelhos a gás

Filtragem do ar + eliminador de gotas

  • Diferentes combinações de filtros: G4 com baixa perda de pressão, combinações de fase dupla com G4 + M6, F7 ou F9; ou outros, como M6+F7, M6+F9, F7+F9 ou F9+F9
  • Eliminador de gotas a jusante da serpentina do ar interior

Ventilador exterior

  • Ventilador(es) axial(ais) de acionamento direto com duas velocidades

Isolamento

  • Isolamento térmico e acústico em fibra cerâmica, classificação de incêndio Euroclass A2-s1, d0 (M0)

Unidade interior

  • Tabuleiro de drenagem de condensado em aço inoxidável para proteção anticorrosão
  • Gestão da sobrepressão na divisão (disponível nas unidades BP, BT, BW, RP e RW)
  • Deteção da sujidade de filtros com interruptor de pressão diferencial

Unidade exterior

  • Grelha de proteção da serpentina exterior
  • Eliminador de gotas na entrada de ar puro
  • Suportes antivibrações em borracha

Aquecimento extra

  • Serpentina de recuperação de calor (HRC) para preaquecer o ar que vai passar pela serpentina interior principal. Para tal, usa a temperatura de uma instalação de água exterior.

Aplicações especiais

  • Desumidificação ativa com serpentina de condensação.
  • Zoneamento do fluxo de ar em até 4 zonas diferentes
  • Aplicação de temperatura de retorno baixa no modo de arrefecimento
  • Conjunto de ar 100% puro (BF)

Sensores

  • Sensor(es) de temperatura ambiente - até 4 sensores
  • Sensor(es) duplo(s) de temperatura ambiente/humidade - até 4 sensores
  • Sensor de CO2 para controlo da qualidade do ar
  • Unidade de controlo da deteção de fumo de acordo com a norma NFS 61-961

Alimentação elétrica

  • Fonte de alimentação elétrica sem neutro

Gestão com economizador + humidade exterior

  • O economizador permite aproveitar as condições do ar exterior sempre que estas forem mais favoráveis do que as condições do ar de retorno
  • A percentagem de ar exterior pode variar entre 0% e 100%
  • A gestão do economizador pode ser: térmica, entálpica ou termoentálpica
  • Sensor de humidade do ar exterior

Comunicação terminal + unidade

  • Diferentes combinações para terminais (em painel elétrico e/ou para controlo remoto)
    • Terminal gráfico, terminal do utilizador, painel tátil
    • Controlo sem terminal (para unidades com terminal partilhado numa REDE Plan)
  • Placas para comunicação BMS com diferentes protocolos

Diversos

  • Gestão de um humidificador com controlo ligar/desligar ou proporcional
  • Contador de energia elétrica para monitorização do consumo de energia da instalação
  • Capacidade de refrigeração e contador de energia elétrica
  • Arrancador suave do compressor
  • Relé de sequência de fases de elevado desempenho, que permite o ajuste das definições de proteção
  • Dispositivos de comutação de alta qualidade
  • Proteção por verniz para os componentes no painel elétrico: placa de controlo, placas e terminais

Outros artigos que podem interessar-lhe