Skip to main content

Bomba de calor compacta modular
50NI

Fluido frigorigéneo: R-410A

Capacidade de arrefecimento: 19-115 kW

Capacidade de aquecimento: 19-120 kW

Caudal de ar: 4000-21 000 m³/h

Unidades compactas ar/ar com construção vertical, apenas para uso no interior.
  • Fluido frigorigéneo R-410a
  • Compressor tipo scroll em tandem
  • Configuração flexível
  • Ventilador "plug-fan" para exterior, como motor EC HEE
  • Alto desempenho sazonal
  • As unidades são fornecidas em 2 módulos, módulo exterior e módulo interior, para instalação no local como versão compacta ou versão split, consoante a escolha.

carrier-icon-refrigerant-HFC-R-410A
Estão disponíveis dez modelos diferentes:
  • 90, 120, 160 e 180: 1 circuito e 2 compressores
  • 200, 240, 280, 320, 360, 420 e 485: 2 circuitos e 4 compressores

Descrição geral

  • Compressores tipo scroll herméticos
  • Configuração em tandem
  • Ventilador "plug-fan" EC para circuitos interiores e exteriores
  • 2 módulos: módulo exterior e módulo interior para instalação em edifícios como versão compacta ou versão split
  • Invólucro em chapa de aço galvanizado com tinta de poliéster, cor branca RAL 7035
  • Todas as unidades são testadas e verificadas na fábrica

Módulo exterior

Circuito de ar exterior
  • Ventiladores de alimentação eletrónicos EC tipo "plug-fan", com controlo de velocidade variável e controlador da taxa de caudal.
  • Tabuleiro de drenagem de condensado
Circuito de arrefecimento
  • Compressor(es) hermético(s) tipo scroll com design em tandem, montados em suportes antivibrações. Controlo de equilíbrio das fases e direção da rotação
  • Aquecedor do cárter
  • Válvula de expansão termostática com equalização externa (unidades de bomba de calor)
  • Válvulas de inversão de ciclo de quatro vias (unidades de bomba de calor)
  • Acumulador de sucção, filtro(s) desidratador(es) antiácido e recetor(es) de líquidos
  • Válvulas de enchimento e serviço para versão compacta
  • Possibilidade de instalação de módulos separadamente, com válvulas de enchimento e serviço
  • Conexões de arrefecimento para soldadura
Quadro elétrico
  • Quadro elétrico completo e completamente cablado. Tampa do quadro isolada para prevenir condensação
  • Transformador para fonte de alimentação sem neutro incluído no quadro elétrico
  • Ligação à terra
  • Contactos do motor do(s) compressor(es) e ventilador(es)
Proteções
  • Pressóstatos de alta e baixa pressão
  • Controlo da temperatura de descarga do compressor
  • Válvula antirretorno integrada no compressor
  • Interruptor na porta principal
  • Interruptores de proteção magnetotérmica para a linha de alimentação do(s) compressor(es) e motor dos ventiladores
  • Interruptor automático no circuito de controlo

Módulo interior

Circuito de ar interior
  • Serpentina com tubos de cobre e aletas em liga de alumínio
  • Ventiladores de alimentação eletrónicos EC tipo "plug-fan", com controlo de velocidade variável e controlador da taxa de caudal
  • Filtros de ar reutilizáveis, montados num chassi
  • Tabuleiro de drenagem de condensado
Circuito de arrefecimento
  • Válvula(s) de expansão termostática(s) com equalização externa
Proteções
  • Interruptor na porta principal
  • Diretiva Máquinas 2006/42/CE (MD)
  • Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética 2014/30/UE (EMC)
  • Diretiva de Baixa Tensão 2014/35/UE (LVD)
  • Diretiva Equipamentos Sob Pressão 2014/68/UE (Categoria 2) (PED)
  • Diretiva RoHS 2011/65/UE (RoHS)
  • Diretiva de Conceção Ecológica 2009/125/CE (CONCEÇÃO ECOLÓGICA)
  • Diretiva de Rotulagem Energética 2010/30/UE (ECO-ROTULAGEM)
  • Norma harmonizada: EN 378-2:2012

Controlo CARRIERrtc

O controlo CARRIERrtc é composto por uma placa de controlo μPC MEDIUM, sensores, um terminal gráfico pGD1 e um terminal do utilizador TCO (opcional).

Funções principais

  • Seleção do ponto de ajuste e do modo de funcionamento: aquecimento, arrefecimento, automático, ventilação
  • Controlo contínuo dos parâmetros de funcionamento
  • Apresentação dos valores medidos pelos sensores
  • Atrasos dos compressores
  • Gestão de descongelação (em unidades de bomba de calor)
  • Controlo da temperatura do ar de abastecimento
  • Funcionamento durante todas as estações do ano através do controlo da pressão de condensação e evaporação
  • Compensação do ponto de ajuste com base na temperatura exterior
  • Calendarização horária e semanal
  • Proteção contra incêndio
  • Diagnóstico de falhas e alarme geral

Funções opcionais

  • Registo de ar externo para renovação do ar puro, em função da temperatura do ar misturado ou do sensor de qualidade do ar
  • Caixa de mistura para arrefecimento gratuito térmico, entálpico ou termoentálpico
  • Circuito de recuperação de arrefecimento para renovação do ar
  • Permutador de calor rotativo
  • Aquecedores elétricos auxiliares: de duas fases com controlo de ligar/desligar ou de uma fase com controlo proporcional
  • Serpentina de água quente com válvula de 3 vias, com controlo proporcional ou de ligar/desligar
  • Queimador de gás com controlo proporcional
  • Humidificador com controlo proporcional ou de ligar/desligar
  • Controlador da taxa de fluxo de ar (com ventiladores centrífugos)
  • Pressóstato de filtro obstruído
  • Estação de deteção de fumo
  • Sensor de qualidade do ar para medir o CO2 e/ou compostos voláteis
  • Detetor de fugas de fluido frigorigéneo
  • Medidor de energia e cálculo da capacidade de arrefecimento e de aquecimento

Terminal pGD1

Este terminal gráfico, instalado no quadro elétrico da máquina, permite:
  • A programação inicial da unidade
  • A modificação do modo de funcionamento
  • Ligar / desligar a unidade
  • Selecionar o modo de funcionamento
  • Definir pontos de ajuste
  • A visualização no ecrã de variáveis controladas e valores do sensor medidos
  • A visualização no ecrã de alarmes ativos e do histórico de alarmes
carrier-terminal gráfico

Terminal do utilizador TCO (opcional)

  • Ligar / desligar a unidade
  • Selecionar o modo de funcionamento
  • Ajustar os pontos de ajuste
  • Apresentar as temperaturas e humidade da instalação, temperatura exterior, temperatura do ar de abastecimento, sensor de CO2 e abertura do registo externo
  • Apresentar códigos de alarme
carrier-terminal do utilizador

Controlo CARRIERrtc medium (opcional)

Módulo eletrónico com microprocessador, composto por uma placa de controlo e um terminal TCO.

Opções para módulo exterior

Ambiente exterior
  • Corrosão
    • Serpentinas com tubos e aletas de cobre
    • Serpentina INERA® com tubos de cobre e aletas de liga de alumínio, de elevado desempenho e grande resistência à corrosão
    • Serpentina com tubos de cobre e aletas de alumínio com revestimento em poliuretano e Blygold®
  • Humidade
    • Quadro elétrico tropicalizado
    • Motores e ventiladores tropicalizados (queira consultar)
Instalação
  • Suportes antivibrações em borracha
  • Válvulas de serviço para conexões de arrefecimento
  • Separador de óleo para conexões de arrefecimento com comprimento equivalente máximo da linha de arrefecimento superior a 50 metros; opção disponível apenas se as unidades forem fornecidas em 2 módulos, módulo exterior e módulo interior, para instalação em edifícios como versão split
  • Posição da alimentação de ar da unidade exterior:
    • Lado: alimentação por defeito
    • Topo: disponível apenas se as unidades forem fornecidas para instalação em edifícios como versão split
  • Grelha de proteção da serpentina de ar
  • Filtros gravimétricos no ar de retorno
Acústica
  • Cobertura de isolamento acústico para compressor
Quadro elétrico
  • Fonte de alimentação com neutro
  • Medidor de energia para monitorização do consumo de energia da instalação (com controlo CARRIERrtc)

Opções para módulo interior

Ambiente exterior
  • Humidade
    • Stop-drop na serpentina de ar interior
    • Stop-drop na entrada de ar exterior
  • Corrosão
    • Serpentinas com tubos e aletas de cobre
    • Serpentina INERA® com tubos de cobre e aletas de liga de alumínio, de elevado desempenho e grande resistência à corrosão
    • Serpentina com tubos de cobre e aletas de alumínio com revestimento em poliuretano e Blygold®
    • Tabuleiro de drenagem de condensado em aço inoxidável.
Opções de conforto / aquecimento
  • Serpentina de água quente auxiliar, com válvula de três vias. Duas opções:
    • Serpentina nominal para aquecimento em unidades apenas de arrefecimento
    • Serpentina auxiliar para aquecimento em unidades de bomba de calor
  • Aquecedores elétricos auxiliares, controlador do fluxo de ar incluído
Opções de conforto / qualidade do ar interior
  • Filtragem do ar de abastecimento
  • Sonda de qualidade do ar para instalação no ambiente ou na conduta para permitir a medição do CO2 e/ou dos compostos voláteis (com controlo CARRIERrtc)
Segurança
  • Arrancador suave dos ventiladores centrífugos de alimentação e/ou retorno que prolonga o tempo definido, visando principalmente instalações com condutas têxteis
  • Pressóstato diferencial para a deteção de filtros obstruídos
  • Pressóstato diferencial para controlo do fluxo de ar
  • Estação de deteção de fumo de acordo com a norma NF S 61-961
  • Detetor de fugas de fluido frigorigéneo (com controlo CARRIERrtc)
Instalação
  • Suportes antivibrações em borracha
  • Ventilador centrífugo com correias e polias para módulo interior (apenas para os modelos 240 a 360)
  • Posição de alimentação e/ou retorno do ar da unidade interior
  • Módulos com caixa de mistura com 2 registos motorizados para renovação de ar e arrefecimento gratuito
Estão disponíveis dez modelos diferentes:
  • 90, 120, 160 e 180: 1 circuito e 2 compressores
  • 200, 240, 280, 320, 360, 420 e 485: 2 circuitos e 4 compressores

Descrição geral

  • Compressores tipo scroll herméticos
  • Configuração em tandem
  • Ventilador "plug-fan" EC para circuitos interiores e exteriores
  • 2 módulos: módulo exterior e módulo interior para instalação em edifícios como versão compacta ou versão split
  • Invólucro em chapa de aço galvanizado com tinta de poliéster, cor branca RAL 7035
  • Todas as unidades são testadas e verificadas na fábrica

Módulo exterior

Circuito de ar exterior
  • Ventiladores de alimentação eletrónicos EC tipo "plug-fan", com controlo de velocidade variável e controlador da taxa de caudal.
  • Tabuleiro de drenagem de condensado
Circuito de arrefecimento
  • Compressor(es) hermético(s) tipo scroll com design em tandem, montados em suportes antivibrações. Controlo de equilíbrio das fases e direção da rotação
  • Aquecedor do cárter
  • Válvula de expansão termostática com equalização externa (unidades de bomba de calor)
  • Válvulas de inversão de ciclo de quatro vias (unidades de bomba de calor)
  • Acumulador de sucção, filtro(s) desidratador(es) antiácido e recetor(es) de líquidos
  • Válvulas de enchimento e serviço para versão compacta
  • Possibilidade de instalação de módulos separadamente, com válvulas de enchimento e serviço
  • Conexões de arrefecimento para soldadura
Quadro elétrico
  • Quadro elétrico completo e completamente cablado. Tampa do quadro isolada para prevenir condensação
  • Transformador para fonte de alimentação sem neutro incluído no quadro elétrico
  • Ligação à terra
  • Contactos do motor do(s) compressor(es) e ventilador(es)
Proteções
  • Pressóstatos de alta e baixa pressão
  • Controlo da temperatura de descarga do compressor
  • Válvula antirretorno integrada no compressor
  • Interruptor na porta principal
  • Interruptores de proteção magnetotérmica para a linha de alimentação do(s) compressor(es) e motor dos ventiladores
  • Interruptor automático no circuito de controlo

Módulo interior

Circuito de ar interior
  • Serpentina com tubos de cobre e aletas em liga de alumínio
  • Ventiladores de alimentação eletrónicos EC tipo "plug-fan", com controlo de velocidade variável e controlador da taxa de caudal
  • Filtros de ar reutilizáveis, montados num chassi
  • Tabuleiro de drenagem de condensado
Circuito de arrefecimento
  • Válvula(s) de expansão termostática(s) com equalização externa
Proteções
  • Interruptor na porta principal
  • Diretiva Máquinas 2006/42/CE (MD)
  • Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética 2014/30/UE (EMC)
  • Diretiva de Baixa Tensão 2014/35/UE (LVD)
  • Diretiva Equipamentos Sob Pressão 2014/68/UE (Categoria 2) (PED)
  • Diretiva RoHS 2011/65/UE (RoHS)
  • Diretiva de Conceção Ecológica 2009/125/CE (CONCEÇÃO ECOLÓGICA)
  • Diretiva de Rotulagem Energética 2010/30/UE (ECO-ROTULAGEM)
  • Norma harmonizada: EN 378-2:2012

Controlo CARRIERrtc

O controlo CARRIERrtc é composto por uma placa de controlo μPC MEDIUM, sensores, um terminal gráfico pGD1 e um terminal do utilizador TCO (opcional).

Funções principais

  • Seleção do ponto de ajuste e do modo de funcionamento: aquecimento, arrefecimento, automático, ventilação
  • Controlo contínuo dos parâmetros de funcionamento
  • Apresentação dos valores medidos pelos sensores
  • Atrasos dos compressores
  • Gestão de descongelação (em unidades de bomba de calor)
  • Controlo da temperatura do ar de abastecimento
  • Funcionamento durante todas as estações do ano através do controlo da pressão de condensação e evaporação
  • Compensação do ponto de ajuste com base na temperatura exterior
  • Calendarização horária e semanal
  • Proteção contra incêndio
  • Diagnóstico de falhas e alarme geral

Funções opcionais

  • Registo de ar externo para renovação do ar puro, em função da temperatura do ar misturado ou do sensor de qualidade do ar
  • Caixa de mistura para arrefecimento gratuito térmico, entálpico ou termoentálpico
  • Circuito de recuperação de arrefecimento para renovação do ar
  • Permutador de calor rotativo
  • Aquecedores elétricos auxiliares: de duas fases com controlo de ligar/desligar ou de uma fase com controlo proporcional
  • Serpentina de água quente com válvula de 3 vias, com controlo proporcional ou de ligar/desligar
  • Queimador de gás com controlo proporcional
  • Humidificador com controlo proporcional ou de ligar/desligar
  • Controlador da taxa de fluxo de ar (com ventiladores centrífugos)
  • Pressóstato de filtro obstruído
  • Estação de deteção de fumo
  • Sensor de qualidade do ar para medir o CO2 e/ou compostos voláteis
  • Detetor de fugas de fluido frigorigéneo
  • Medidor de energia e cálculo da capacidade de arrefecimento e de aquecimento

Terminal pGD1

Este terminal gráfico, instalado no quadro elétrico da máquina, permite:
  • A programação inicial da unidade
  • A modificação do modo de funcionamento
  • Ligar / desligar a unidade
  • Selecionar o modo de funcionamento
  • Definir pontos de ajuste
  • A visualização no ecrã de variáveis controladas e valores do sensor medidos
  • A visualização no ecrã de alarmes ativos e do histórico de alarmes
carrier-terminal gráfico

Terminal do utilizador TCO (opcional)

  • Ligar / desligar a unidade
  • Selecionar o modo de funcionamento
  • Ajustar os pontos de ajuste
  • Apresentar as temperaturas e humidade da instalação, temperatura exterior, temperatura do ar de abastecimento, sensor de CO2 e abertura do registo externo
  • Apresentar códigos de alarme
carrier-terminal do utilizador

Controlo CARRIERrtc medium (opcional)

Módulo eletrónico com microprocessador, composto por uma placa de controlo e um terminal TCO.

Opções para módulo exterior

Ambiente exterior
  • Corrosão
    • Serpentinas com tubos e aletas de cobre
    • Serpentina INERA® com tubos de cobre e aletas de liga de alumínio, de elevado desempenho e grande resistência à corrosão
    • Serpentina com tubos de cobre e aletas de alumínio com revestimento em poliuretano e Blygold®
  • Humidade
    • Quadro elétrico tropicalizado
    • Motores e ventiladores tropicalizados (queira consultar)
Instalação
  • Suportes antivibrações em borracha
  • Válvulas de serviço para conexões de arrefecimento
  • Separador de óleo para conexões de arrefecimento com comprimento equivalente máximo da linha de arrefecimento superior a 50 metros; opção disponível apenas se as unidades forem fornecidas em 2 módulos, módulo exterior e módulo interior, para instalação em edifícios como versão split
  • Posição da alimentação de ar da unidade exterior:
    • Lado: alimentação por defeito
    • Topo: disponível apenas se as unidades forem fornecidas para instalação em edifícios como versão split
  • Grelha de proteção da serpentina de ar
  • Filtros gravimétricos no ar de retorno
Acústica
  • Cobertura de isolamento acústico para compressor
Quadro elétrico
  • Fonte de alimentação com neutro
  • Medidor de energia para monitorização do consumo de energia da instalação (com controlo CARRIERrtc)

Opções para módulo interior

Ambiente exterior
  • Humidade
    • Stop-drop na serpentina de ar interior
    • Stop-drop na entrada de ar exterior
  • Corrosão
    • Serpentinas com tubos e aletas de cobre
    • Serpentina INERA® com tubos de cobre e aletas de liga de alumínio, de elevado desempenho e grande resistência à corrosão
    • Serpentina com tubos de cobre e aletas de alumínio com revestimento em poliuretano e Blygold®
    • Tabuleiro de drenagem de condensado em aço inoxidável.
Opções de conforto / aquecimento
  • Serpentina de água quente auxiliar, com válvula de três vias. Duas opções:
    • Serpentina nominal para aquecimento em unidades apenas de arrefecimento
    • Serpentina auxiliar para aquecimento em unidades de bomba de calor
  • Aquecedores elétricos auxiliares, controlador do fluxo de ar incluído
Opções de conforto / qualidade do ar interior
  • Filtragem do ar de abastecimento
  • Sonda de qualidade do ar para instalação no ambiente ou na conduta para permitir a medição do CO2 e/ou dos compostos voláteis (com controlo CARRIERrtc)
Segurança
  • Arrancador suave dos ventiladores centrífugos de alimentação e/ou retorno que prolonga o tempo definido, visando principalmente instalações com condutas têxteis
  • Pressóstato diferencial para a deteção de filtros obstruídos
  • Pressóstato diferencial para controlo do fluxo de ar
  • Estação de deteção de fumo de acordo com a norma NF S 61-961
  • Detetor de fugas de fluido frigorigéneo (com controlo CARRIERrtc)
Instalação
  • Suportes antivibrações em borracha
  • Ventilador centrífugo com correias e polias para módulo interior (apenas para os modelos 240 a 360)
  • Posição de alimentação e/ou retorno do ar da unidade interior
  • Módulos com caixa de mistura com 2 registos motorizados para renovação de ar e arrefecimento gratuito

Outros artigos que podem interessar-lhe