Idrofan® - Módulo de conforto individual de baixo consumo para sistema de volume de ar variável
42BJ
Capacidade de arrefecimento: 1-5,4 kW
Capacidade de aquecimento: 1-6 kW
Caudal de ar: 140-900 m³/h
O módulo de conforto individual 42BJ ICM da Carrier é um sistema de ar condicionado compacto disponível em 3 tamanhos, concebido para a climatização de áreas de 25 a 50 m².
- Oferta tudo-em-um: otimização dos custos das instalações, graças às opções testadas e montadas de fábrica
- Fácil Integração numa área centralizada
- Nível de ruído muito baixo
- Pressão estática disponível: de 100 a 350 Pa

Descrição geral
- Ligação a um ou mais plenums através de condutas flexíveis isofónicas (conduta de descarga de ar com isolamento térmico)
- Pode montar-se em tetos falsos ou pisos elevados, idealmente em corredores, onde são ligados a circuitos de água quente, água refrigerada e ar puro
- Concebido para ser particularmente silencioso
Conforto
- Equipado com controlo digital da Carrier, pelo que cada utilizador terá à sua disposição uma interface do utilizador remota, colocada na sua mesa ou na parede, permitindo-lhe a seleção individual da temperatura ambiente, função de ar forçado e modo ocupado/livre
- O sistema Aquasmart™ Evolution é usado para controlar e otimizar cada módulo, para obter o melhor equilíbrio entre as poupanças de energia e o conforto individual
Qualidade do ar interior
- Nesta aplicação, cada módulo de conforto individual (ICM LEC) está equipado com um sistema de controlo da entrada de ar puro e de filtragem de elevada eficiência para proteger eficazmente contra qualquer tipo de poluente
- Filtragem de alta eficiência: tipo F5 ou F6
- Sistema de modulação do caudal de ar puro para controlar o caudal de ar libertado num espaço
Três objetivos
- Adaptar a taxa de caudal de ventilação à ocupação real das instalações
- Manter uma excelente qualidade do ar interior para assegurar o conforto e a saúde dos utilizadores, de acordo com o código do trabalho
- Controlar as despesas com a energia resultantes da renovação do ar nas instalações, para evitar "sobreventilar" o edifício e minimizar os custos operacionais, especialmente durante os períodos de não ocupação
Princípio de funcionamento
- Um sensor de CO2 mede a concentração no local
- O sensor envia um sinal ao controlador digital da Carrier que, em seguida, envia um sinal de comando à válvula de ar puro
- Se a concentração for inferior a um valor limite, o caudal de ar é mínimo; se for superior, o taxa de caudal é aumentado
Termóstatos autónomos 33T
2 tipos de termóstatos:
- Tipo C: aplicação de dois tubos equipada com motores EC
- Tipo D: aplicações de quatro ou de dois tubos com aquecedores elétricos e motor EC
Os controlos de montagem na parede são fácil e discretamente integrados no ambiente de qualquer divisão. A gama de funcionamento abrange desde os 10 °C aos 30 °C.
Controlador NTC
- Controlador PID
- Compatível com o sistema Carrier Communication Network (CCN) AQUASMART™
- Gestão de motor EC
- Combina a poupança de energia com um conforto otimizado
- Gestão IAQ
Controlador WTC
- Protocolo de comunicação aberto BACnet ou LON
- Controlador de comunicação PID
- Vasta gama de interfaces do utilizador
- Gestão do motor EC para otimização do conforto
- Gestão de um sensor de CO2 para melhoria da qualidade do ar
- Módulos opcionais de gestão das luzes e/ou persianas
Válvulas
- Atuadores das válvulas
- Corpo da válvula de 2 vias 1/2"
- Corpo da válvula de 3 vias 1/2"
Ligações flexíveis
Transdutores e sensores
- Sensor de temperatura da água
- Sensores de temperatura do ar
- Sensor de CO2
- Tabuleiro de drenagem de condensado
- Pés ajustáveis para a instalação em piso elevado
Descrição geral
- Ligação a um ou mais plenums através de condutas flexíveis isofónicas (conduta de descarga de ar com isolamento térmico)
- Pode montar-se em tetos falsos ou pisos elevados, idealmente em corredores, onde são ligados a circuitos de água quente, água refrigerada e ar puro
- Concebido para ser particularmente silencioso
Conforto
- Equipado com controlo digital da Carrier, pelo que cada utilizador terá à sua disposição uma interface do utilizador remota, colocada na sua mesa ou na parede, permitindo-lhe a seleção individual da temperatura ambiente, função de ar forçado e modo ocupado/livre
- O sistema Aquasmart™ Evolution é usado para controlar e otimizar cada módulo, para obter o melhor equilíbrio entre as poupanças de energia e o conforto individual
Qualidade do ar interior
- Nesta aplicação, cada módulo de conforto individual (ICM LEC) está equipado com um sistema de controlo da entrada de ar puro e de filtragem de elevada eficiência para proteger eficazmente contra qualquer tipo de poluente
- Filtragem de alta eficiência: tipo F5 ou F6
- Sistema de modulação do caudal de ar puro para controlar o caudal de ar libertado num espaço
Três objetivos
- Adaptar a taxa de caudal de ventilação à ocupação real das instalações
- Manter uma excelente qualidade do ar interior para assegurar o conforto e a saúde dos utilizadores, de acordo com o código do trabalho
- Controlar as despesas com a energia resultantes da renovação do ar nas instalações, para evitar "sobreventilar" o edifício e minimizar os custos operacionais, especialmente durante os períodos de não ocupação
Princípio de funcionamento
- Um sensor de CO2 mede a concentração no local
- O sensor envia um sinal ao controlador digital da Carrier que, em seguida, envia um sinal de comando à válvula de ar puro
- Se a concentração for inferior a um valor limite, o caudal de ar é mínimo; se for superior, o taxa de caudal é aumentado
Termóstatos autónomos 33T
2 tipos de termóstatos:
- Tipo C: aplicação de dois tubos equipada com motores EC
- Tipo D: aplicações de quatro ou de dois tubos com aquecedores elétricos e motor EC
Os controlos de montagem na parede são fácil e discretamente integrados no ambiente de qualquer divisão. A gama de funcionamento abrange desde os 10 °C aos 30 °C.
Controlador NTC
- Controlador PID
- Compatível com o sistema Carrier Communication Network (CCN) AQUASMART™
- Gestão de motor EC
- Combina a poupança de energia com um conforto otimizado
- Gestão IAQ
Controlador WTC
- Protocolo de comunicação aberto BACnet ou LON
- Controlador de comunicação PID
- Vasta gama de interfaces do utilizador
- Gestão do motor EC para otimização do conforto
- Gestão de um sensor de CO2 para melhoria da qualidade do ar
- Módulos opcionais de gestão das luzes e/ou persianas
Válvulas
- Atuadores das válvulas
- Corpo da válvula de 2 vias 1/2"
- Corpo da válvula de 3 vias 1/2"
Ligações flexíveis
Transdutores e sensores
- Sensor de temperatura da água
- Sensores de temperatura do ar
- Sensor de CO2
- Tabuleiro de drenagem de condensado
- Pés ajustáveis para a instalação em piso elevado
Documentos