Skip to main content

OptiClean™ - Purificador de ar
39UV

Caudal de ar: 1000 - 1800 - 2500 m3/h

Os OptiClean 39UV são purificadores de ar e dispositivos de ar de pressão negativa com dois modos de funcionamento que foram concebidos para melhorar a QAI de instalações em que não existe qualquer possibilidade de admissão de ar novo, reduzindo simultaneamente os elementos patogénicos no ar. Fornecida com filtros HEPA de elevada eficiência e a possibilidade de integrar opcionalmente um sistema de carvão ou germicida (UV-C), esta unidade foi concebida para simplificar a sua instalação ao máximo e facilitar o uso em qualquer aplicação. Os filtros HEPA estão protegidos por pré-filtros M5 de elevada eficiência.

O OptiClean™ 39UV pode ser usado em dois modos de funcionamento diferentes, incluindo pressão negativa do ar e recirculação. O seu motor EC com alto nível de desempenho reduz o consumo de energia com elevada eficiência energética.

  • Solução portátil
  • Múltipla aplicação: recirculação de ar ou máquina de ar de pressão negativa
  • Filtros HEPA com pré-filtro M5
  • Proporciona condições de segurança para os locais sem admissão de ar novo
  • Adaptada a todas as aplicações: lojas, escolas, escritórios, centros desportivos, museus, escritórios, etc.
Três modelos em dois tamanhos para oferecer 1000 m3/h a 2500 m3/h e adaptar-se a quase todas as aplicações.
Contribui para a criação de um ambiente limpo em todas as aplicações reduzindo a concentração de poluentes, bactérias e vírus.
  • Uma máquina de pressão de ar negativa: remove o ar contaminado da divisão e cria um "efeito de vácuo" que previne que o ar contaminado saia da divisão e se espalhe pelas áreas envolventes
  • Modo de recirculação: aspira o ar, remove os contaminantes e volta a insuflar ar limpo na divisão

Instalação simples e rápida

  • Solução portátil, facilmente implementada
  • Pequenas dimensões

Filtragem

  • Pré-filtro M5: extensão da vida útil dos outros sistemas e melhoria da eficiência das lâmpadas UV
  • Filtros (de Partículas de Ar de Alta Eficiência) HEPA

Silencioso

Com baixos níveis sonoros, esta unidade é ideal para utilização em espaços com ocupação humana permanente.

Fácil Limpeza e Manutenção

  • Acabamentos lisos, sem parafusos
  • Acesso fácil a todas as peças

Elevada eficiência energética

O motor EC de elevado desempenho (com comutação eletrónica) reduz o consumo de energia.

  • Controlo para ligar/desligar, com velocidade ajustável do ventilador através de um potenciómetro
  • Luz verde disponível para indicação do modo "ligado"
  • Luz vermelha exibida quando o filtro está colmatado
  • 3 tipos de ficha elétrica para adaptação a diferentes países
  • Filtros H13 podem ser melhorados para filtros H14
  • Lâmpadas UV: redução da concentração de poluentes patogénicos
  • Filtros de carbono: aumento da qualidade do ar interior e da eficácia dos filtros HEPA
Três modelos em dois tamanhos para oferecer 1000 m3/h a 2500 m3/h e adaptar-se a quase todas as aplicações.
Contribui para a criação de um ambiente limpo em todas as aplicações reduzindo a concentração de poluentes, bactérias e vírus.
  • Uma máquina de pressão de ar negativa: remove o ar contaminado da divisão e cria um "efeito de vácuo" que previne que o ar contaminado saia da divisão e se espalhe pelas áreas envolventes
  • Modo de recirculação: aspira o ar, remove os contaminantes e volta a insuflar ar limpo na divisão

Instalação simples e rápida

  • Solução portátil, facilmente implementada
  • Pequenas dimensões

Filtragem

  • Pré-filtro M5: extensão da vida útil dos outros sistemas e melhoria da eficiência das lâmpadas UV
  • Filtros (de Partículas de Ar de Alta Eficiência) HEPA

Silencioso

Com baixos níveis sonoros, esta unidade é ideal para utilização em espaços com ocupação humana permanente.

Fácil Limpeza e Manutenção

  • Acabamentos lisos, sem parafusos
  • Acesso fácil a todas as peças

Elevada eficiência energética

O motor EC de elevado desempenho (com comutação eletrónica) reduz o consumo de energia.

  • Controlo para ligar/desligar, com velocidade ajustável do ventilador através de um potenciómetro
  • Luz verde disponível para indicação do modo "ligado"
  • Luz vermelha exibida quando o filtro está colmatado
  • 3 tipos de ficha elétrica para adaptação a diferentes países
  • Filtros H13 podem ser melhorados para filtros H14
  • Lâmpadas UV: redução da concentração de poluentes patogénicos
  • Filtros de carbono: aumento da qualidade do ar interior e da eficácia dos filtros HEPA
carrier-video-screenshot-opticlean-39uv
OptiClean, purificador de ar 39UV

Gama de purificadores de ar independentes para melhorar a qualidade do ar interior.

Documents